2方向からの取付けが可能なハンド・チャック。【特長】・高さを抑えた軽量・コンパ...
型番
未確定846件の候補があります。
Loading...
MHSJ3-16D
MHSJ3-20D
MHSJ3-25D
※ その他外形寸法図、仕様等につきましてはカタログを参照してください。
複動・内径把持のJIS記号
複動・外径把持のJIS記号
閉状態の構造図
開状態(φ16~25(シリンダ内径16~25mm))の構造図
開状態(φ32~80(シリンダ内径32~80mm))の構造図
番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | ボディ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト処理 |
2 | ピストン | φ16~25(直径16~25mm):ステンレス鋼 | - |
φ32~80(直径32~80mm):アルミニウム合金 | 硬質アルマイト処理 | ||
3 | カム | 炭素鋼 | 熱処理・特殊処理 |
4 | フィンガ | 炭素鋼 | 熱処理・特殊処理 |
5 | キャップ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト処理 |
6 | エンドプレート | ステンレス鋼 | - |
7 | ガイド | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト処理 |
8 | マグネット | - | - |
9 | 六角穴付ボルト | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート |
10 | 平行ピン | ステンレス鋼 | - |
11 | C形止め輪 | 炭素鋼 | ニッケルめっき |
12 | ガスケット | NBR | - |
13 | ガスケット | NBR | - |
14 | ピストンパッキン | NBR | - |
15 | ロッドパッキン | NBR | - |
16 | ダストカバー | CR/FKM/Si | - |
17 | 十字穴付皿小ねじ | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート |
型式 | MHSJ3-16D | MHSJ3-20D | MHSJ3-25D | MHSJ3-32D | MHSJ3-40D | MHSJ3-50D | MHSJ3-63D | MHSJ3-80D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリンダ内径 mm | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | |
使用流体 | 空気 | ||||||||
使用圧力 MPa | 0.2~0.6 | 0.1~0.6 | |||||||
周囲温度および使用流体温度℃ | -10~+60 | ||||||||
繰返し精度 mm | ±0.01 | ||||||||
最高使用頻度 c.p.m | 120 | 60 | 30 | ||||||
給油 | 無給油 | ||||||||
作動方式 | 複動形 | ||||||||
注)実効把持力 N 圧力0.5MPa時 | 外径把持力 | 9 | 21 | 36 | 62 | 97 | 155 | 280 | 400 |
内径把持力 | 16 | 28 | 47 | 82 | 130 | 204 | 359 | 525 | |
開閉ストローク mm(直径) | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
質量 g | 95 | 150 | 230 | 440 | 620 | 1,050 | 1,800 | 3,200 |
注)φ16~25(シリンダ内径16~25mm)は把持点L=20mm、φ32~63(シリンダ内径32~63mm)は把持点L=30mm、φ80(シリンダ内径80mm)は把持点L=50mmでの値です。
各把持位置での把持力は「実効把持力」データをご参照ください。
機種 | AA | AD | AE | AI | B | CA | CB | DC | DO | EC | EO | FX | HA | HB | J | K | NB | O | P | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHSJ3-16D | 46 | 16 | 27 | 39 | 30 | 7 | 14 | 17.5 | 19.5 | 7.5 | 9.5 | 12 | 46 | 36 | 10 | 4 | 5h9(-0.030~0) | 2 | M3×0.5 | 6 |
MHSJ3-20D | 49 | 18 | 28 | 42 | 36 | 7 | 14 | 20 | 22 | 8 | 10 | 15 | 52 | 42 | 12 | 5 | 6h9(-0.030~0) | 2.5 | M5×0.8 | 7 |
MHSJ3-25D | 55 | 20 | 32 | 47 | 42 | 7.5 | 17.5 | 23.5 | 26.5 | 9.5 | 12.5 | 18 | 62 | 50 | 14 | 6 | 6h9(-0.030~0) | 3 | M5×0.8 | 8 |
機種 | R | SB | TB | WA |
---|---|---|---|---|
MHSJ3-16D | 24 | 6 | 5 | 17H9(0~+0.043) |
MHSJ3-20D | 29 | 6.5 | 6 | 21H9(0~+0.052) |
MHSJ3-25D | 34 | 6.5 | 6 | 26H9(0~+0.052) |
部品名 | MHSJ3-16D | MHSJ3-20D | MHSJ3-25D | MHSJ3-32D | 主要部品 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
パッキンセット | MHSJ16-PS | MHSJ20-PS | MHSJ25-PS | MHSJ32-PS | (12)(13)(14)(15) | ||
ダストカバー | 材質 | CR | MHSJ3-J16 | MHSJ3-J20 | MHSJ3-J25 | MHSJ3-J32 | (16) |
FKM | MHSJ3-J16F | MHSJ3-J20F | MHSJ3-J25F | MHSJ3-J32F | |||
シリコーンゴム | MHSJ3-J16S | MHSJ3-J20S | MHSJ3-J25S | MHSJ3-J32S | |||
フィンガ | P3316054 | P3316154 | P3316254 | P3316354 | (4) | ||
カム(J) | P3316093 | P3316193 | P3316293 | P3316393 | (3) | ||
ピストンAss’y | MHS-A1603 | MHS-A2003 | MHS-A2503 | MHS-A3203 | (2)(8) | ||
エンドプレートAss’y | MHSJ-A1613 | MHSJ-A2013 | MHSJ-A2513 | MHSJ-A3213 | (6)(17) | ||
キャップ | MHSJ-A1614 | MHSJ-A2014 | MHSJ-A2514 | MHSJ-A3214 | (5) |
部品名 | MHSJ3-40D | MHSJ3-50D | MHSJ3-63D | MHSJ3-80D | 主要部品 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
パッキンセット | MHSJ40-PS | MHSJ50-PS | MHSJ63-PS | MHSJ80-PS | (12)(13)(14)(15) | ||
ダストカバー | 材質 | CR | MHSJ3-J40 | MHSJ3-J50 | MHSJ3-J63 | MHSJ3-J80 | (16) |
FKM | MHSJ3-J40F | MHSJ3-J50F | MHSJ3-J63F | MHSJ3-J80F | |||
シリコーンゴム | MHSJ3-J40S | MHSJ3-J50S | MHSJ3-J63S | MHSJ3-J80S | |||
フィンガ | P3316454 | P3316554 | P3316654 | P3316754 | (4) | ||
カム(J) | P3316493 | P3316593 | P3316693 | P3316793 | (3) | ||
ピストンAss’y | MHS-A4003 | MHS-A5003 | MHS-A6303 | MHS-A8003 | (2)(8) | ||
エンドプレートAss’y | MHSJ-A4013 | MHSJ-A5013 | MHSJ-A6313 | MHSJ-A8013 | (6)(17) | ||
キャップ | MHSJ-A4014 | MHSJ-A5014 | MHSJ-A6314 | MHSJ-A8014 | (5) |
※ フィンガは1台につき、3個手配してください。
交換部品/グリースパック品番:MH-G01(30g)
型番 |
開寸法(mm) |
閉寸法(mm) |
把持力 (閉側 0.5MPa時)(N) |
把持力 (開側 0.5MPa時)(N) |
使用圧力範囲(MPa) |
シリンダ内径(mm) |
オートスイッチ |
スイッチ数 |
リード線長さ |
オーダーメイド仕様 |
チャック開閉用コネクタの種類 |
ポートねじの種類 |
ダストカバーの材質 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
オートスイッチなし(磁石内蔵)
|
なし
|
なし
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 32,681円(
35,949円
) | 6日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9B
|
2ヶ付
|
0.5m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 37,017円(
40,719円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9B
|
2ヶ付
|
0.5m
|
ダストカバーコーキング
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 58,248円(
64,073円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9BA
|
2ヶ付
|
0.5m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 38,717円(
42,589円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9BA
|
2ヶ付
|
3m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 39,227円(
43,150円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9BA
|
2ヶ付
|
3m
|
ダストカバー接着
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 51,618円(
56,780円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9BA
|
1ヶ付
|
3m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 35,954円(
39,549円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9BA
|
2ヶ付
|
0.5m
|
なし
|
M8-4ピン
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 42,117円(
46,329円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9BAV
|
2ヶ付
|
0.5m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 39,227円(
43,150円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9BAV
|
2ヶ付
|
3m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 39,737円(
43,711円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9BAV
|
2ヶ付
|
3m
|
軸方向配管
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 48,178円(
52,996円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9BAV
|
1ヶ付
|
3m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 39,591円(
43,550円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9BA
|
2ヶ付
|
5m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 39,737円(
43,711円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9B
|
2ヶ付
|
3m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 37,527円(
41,280円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9B
|
1ヶ付
|
3m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 35,104円(
38,614円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9B
|
1ヶ付
|
0.5m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 34,849円(
38,334円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9BV
|
2ヶ付
|
0.5m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 37,697円(
41,467円
) | 6日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9BV
|
2ヶ付
|
3m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 38,207円(
42,028円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9BV
|
1ヶ付
|
3m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 35,444円(
38,988円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9BV
|
1ヶ付
|
0.5m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 35,189円(
38,708円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9BV
|
1ヶ付
|
5m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 35,699円(
39,269円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9BV
|
1ヶ付
|
5m
|
ダストカバー接着
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 56,400円(
62,040円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9BV
|
1ヶ付
|
5m
|
ダストカバーコーキング
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 56,569円(
62,226円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9BW
|
2ヶ付
|
0.5m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 37,441円(
41,185円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9BW
|
2ヶ付
|
3m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 37,951円(
41,746円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9BWV
|
2ヶ付
|
0.5m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 41,449円(
45,594円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9BWV
|
2ヶ付
|
3m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 49,350円(
54,285円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9BWV
|
2ヶ付
|
1m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 38,207円(
42,028円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9BW
|
2ヶ付
|
5m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 38,461円(
42,307円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9B
|
2ヶ付
|
5m
|
軸方向配管
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 53,548円(
58,903円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9N
|
2ヶ付
|
0.5m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 37,187円(
40,906円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9N
|
2ヶ付
|
3m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 37,697円(
41,467円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9NV
|
2ヶ付
|
0.5m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 37,697円(
41,467円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9NV
|
2ヶ付
|
3m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 38,207円(
42,028円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9NWV
|
2ヶ付
|
0.5m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 37,951円(
41,746円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9P
|
2ヶ付
|
0.5m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 37,187円(
40,906円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9PV
|
2ヶ付
|
0.5m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 37,697円(
41,467円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9PW
|
2ヶ付
|
0.5m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 39,907円(
43,898円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
オートスイッチなし(磁石内蔵)
|
なし
|
なし
|
軸方向配管
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 46,665円(
51,332円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
オートスイッチなし(磁石内蔵)
|
なし
|
なし
|
フッ素グリース
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 42,805円(
47,086円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
オートスイッチなし(磁石内蔵)
|
なし
|
なし
|
ダストカバー接着
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 52,540円(
57,794円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
オートスイッチなし(磁石内蔵)
|
なし
|
なし
|
ダストカバーコーキング
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 52,708円(
57,979円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
オートスイッチなし(磁石内蔵)
|
なし
|
なし
|
食品機械用グリース/フッ素グリース
|
なし
|
Mねじ
|
クロロプレンゴム(CR)
| 1個 | 42,972円(
47,269円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
オートスイッチなし(磁石内蔵)
|
なし
|
なし
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
フッ素ゴム(FKM)
| 1個 | 33,149円(
36,464円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9B
|
2ヶ付
|
0.5m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
フッ素ゴム(FKM)
| 1個 | 37,484円(
41,232円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9BA
|
2ヶ付
|
0.5m
|
ダストカバー接着
|
なし
|
Mねじ
|
フッ素ゴム(FKM)
| 1個 | 60,849円(
66,934円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9BA
|
2ヶ付
|
3m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
フッ素ゴム(FKM)
| 1個 | 39,694円(
43,663円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9BA
|
2ヶ付
|
3m
|
パッキン類フッ素ゴム
|
なし
|
Mねじ
|
フッ素ゴム(FKM)
| 1個 | 51,952円(
57,147円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9BA
|
2ヶ付
|
3m
|
ダストカバー接着
|
なし
|
Mねじ
|
フッ素ゴム(FKM)
| 1個 | 61,520円(
67,672円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9BAV
|
2ヶ付
|
3m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
フッ素ゴム(FKM)
| 1個 | 51,616円(
56,778円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9BAV
|
2ヶ付
|
3m
|
ダストカバー接着
|
なし
|
Mねじ
|
フッ素ゴム(FKM)
| 1個 | 52,685円(
57,954円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9BAV
|
2ヶ付
|
3m
|
ダストカバーコーキング
|
なし
|
Mねじ
|
フッ素ゴム(FKM)
| 1個 | 52,827円(
58,110円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9BAV
|
1ヶ付
|
3m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
フッ素ゴム(FKM)
| 1個 | 40,705円(
44,776円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9B
|
2ヶ付
|
3m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
フッ素ゴム(FKM)
| 1個 | 37,994円(
41,793円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9B
|
1ヶ付
|
3m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
フッ素ゴム(FKM)
| 1個 | 35,571円(
39,128円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9B
|
1ヶ付
|
3m
|
パッキン類フッ素ゴム
|
なし
|
Mねじ
|
フッ素ゴム(FKM)
| 1個 | 46,665円(
51,332円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9BV
|
2ヶ付
|
0.5m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
フッ素ゴム(FKM)
| 1個 | 38,164円(
41,980円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9BV
|
2ヶ付
|
3m
|
なし
|
なし
|
Mねじ
|
フッ素ゴム(FKM)
| 1個 | 38,674円(
42,541円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9BV
|
2ヶ付
|
3m
|
パッキン類フッ素ゴム
|
なし
|
Mねじ
|
フッ素ゴム(FKM)
| 1個 | 50,609円(
55,670円
) | 19日目 | |
19.5
|
17.5
|
9
|
16
|
0.2~0.6
|
16
|
M9BV
|
2ヶ付
|
3m
|
ダストカバー接着
|
なし
|
Mねじ
|
フッ素ゴム(FKM)
| 1個 | 52,024円(
57,226円
) | 19日目 |
Loading...
2方向からの取付けが可能なハンド・チャック。
【特長】
・高さを抑えた軽量・コンパクト設計
・高い繰り返し精度:±0.01mm
・オートスイッチ取付可能
・本体取付け時の心出しが容易
・クサビ形カム構造を採用
・小型オートスイッチの取付けが可能
SMC
フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBU2シリーズ
設置状況に応じて起点位置を任意に変更できます。豊富なバリエーションにより6通りの直接取付が可能です。質量最大12%削減で装置の軽量化が図れます。
SMC
平行開閉形エアチャック 3爪 ロングストローク MHSL3シリーズ
異径ワークの把持に対応可能なロングストロークタイプです。フィンガストロークは標準タイプの約2倍で、取付ピッチは互換性があります。クサビ構造のため、コンパクトで大きな把持力が得られます。
SMC
フリーマウント形角度調整付 ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBU2WUシリーズ
設置状況に応じて起点位置を任意に変更できます。豊富なバリエーションにより6通りの直接取付が可能です。質量最大12%削減で装置の軽量化が図れます。