(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
平行開閉形エアチャック 2爪 MHS2シリーズ
  • 数量スライド割引

平行開閉形エアチャック 2爪 MHS2シリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
22,799円 ~ 58,835円
税込価格
25,079円 ~ 64,719円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
オートスイッチ取付可能のハンド・チャック。
【特長】
・高さを抑えた軽量・コンパクト設計
・高い繰り返し精度:±0.01mm
・本体取付け時の心出しが容易
・2方向からの取付けが可能
・クサビ形カム構造を採用
・小型オートスイッチの取付けが可能

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

平行開閉形エアチャック 2爪 MHS2シリーズのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    生産設備品純正部品交換に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/04/23
    ワーク取り出し用にロボットヘッドの先端に搭載された純正部品のヘタリによる交換時期を迎えたため、部番から選定しミスミで購入しました。ワークの把持力他、性能は利用実績から既知で満足しているため、同商品にてリピート購入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平行開閉形エアチャック 2爪 MHS2シリーズ

平行開閉形エアチャック 2爪 MHS2シリーズ

    平行開閉形エアチャック 3爪 ダストカバー付 MHSJ3シリーズ

    平行開閉形エアチャック 3爪 ダストカバー付 MHSJ3シリーズ

      平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ

      平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ

        平行開閉形エアチャック 4爪 MHS4シリーズ

        平行開閉形エアチャック 4爪 MHS4シリーズ

          平行開閉形エアチャック 3爪 スルーホール MHSH3シリーズ

          平行開閉形エアチャック 3爪 スルーホール MHSH3シリーズ

            平行開閉形エアチャック 3爪 ロングストローク MHSL3シリーズ

            平行開閉形エアチャック 3爪 ロングストローク MHSL3シリーズ

              支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ

              支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ

                エアハンド(平行開閉形--幅広タイプ) HFTシリーズ

                エアハンド(平行開閉形--幅広タイプ) HFTシリーズ

                  横型平行ハンド HCシリーズ

                  横型平行ハンド HCシリーズ

                    クサビ形カム駆動スライドタイプ エアチャック(2爪タイプ) MHK2シリーズ

                    クサビ形カム駆動スライドタイプ エアチャック(2爪タイプ) MHK2シリーズ

                      広角ハンド HDシリーズ

                      広角ハンド HDシリーズ

                        ロングストローク平行ハンド HGシリーズ

                        ロングストローク平行ハンド HGシリーズ

                          横形平行ハンド HCPシリーズ

                          横形平行ハンド HCPシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC AirTAC(エアタック) 近藤製作所 SMC 近藤製作所 近藤製作所 CKD
                            通常価格 22,799円 32,681円 27,447円 33,628円 5,354円 28,784円 721円 10,943円 35,090円 468円 41,690円 54,890円 32,157円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目   4日目  
                            把持方法 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ - 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ - 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ - 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ - - - 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
                            フィンガの数 2本 3本 3本 4本 - 3本 - 2本 2本 - 2本 2本 2本
                            種類 本体 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 本体
                            作動方式 複動形 複動形 - 複動形 - 複動形 - 標準複動形 - - - - 複動形
                            本体形状 円筒形 円筒形 円筒形 円筒形 - 円筒形 - 角形(幅広) 横形 - 角形 角形 横形

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。