(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CKQGA32-075RAL-X2081
ピンクランプシリンダ 薄型シリンダタイプ C(L)KQG32シリーズ SMC エアシリンダ

ピンクランプシリンダ 薄型シリンダタイプ C(L)KQG32シリーズ CKQGA32-075RAL-X2081

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
54,739円
税込単価
60,213円

「耐強磁界オートスイッチ」、「小型オートスイッチ」取付可能。【特長】・薄形シリ...

詳細情報を確認する

  • 作動方式:
    直進ストローク
  • シリンダ径(φ):
    32
  • ストローク(mm):
    10
  • 支持形式:
    タップ
  • ロッド先端形状:
    その他
  • クランプ力(kN):
    0.302
  • ボディオプション:
    なし(標準)
  • ロッドの動き:
    複動片ロッド
  • 使用温度範囲(℃):
    -10::60
  • 接続口種類:
    Rc

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

CKQGA32-075RAL-X2081 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

CKQG□32(クランプ位置高さLOWタイプ)

CKQG□32(クランプ位置高さLOWタイプ)

ダイヤカット形状(φ9.5(ピン径9.5mm)以上)

ダイヤカット形状(φ9.5(ピン径9.5mm)以上)

※図は、CKQGB32-□RCL-X2081を示します。

取り付け面位置

Aの取り付け面位置

Aの取り付け面位置

Bの取り付け面位置

Bの取り付け面位置

Cの取り付け面位置

Cの取り付け面位置

Dの取り付け面位置

Dの取り付け面位置

クランプアーム位置

クランプアーム位置図
  • A:ポート面同一
  • B:ポート面から90°
  • C:ポート面から180°
  • D:ポート面から270°

製品仕様

外観(左:LOWタイプ、中央:ロック付きHIGHタイプ、右:ロック付きLOWタイプ)

外観(左:LOWタイプ、中央:ロック付きHIGHタイプ、右:ロック付きLOWタイプ)

型番C(L)KQG32
作動方式複動形
シリンダチューブ内径(mm)32
シリンダストローク/クランプストローク(mm)12.5(ワークなし)/10
使用流体空気
最低使用圧力CKQ□:0.1MPaCLKQ□:0.15MPa
最高使用圧力ガイドピン径
(mm)
φ7.5~13.0(直径7.5~13.0mm)0.7MPa
φ13.5~20.0(直径13.5~20.0mm)1.0MPa
周囲温度および使用流体温度-10~+60℃(ただし、凍結なきこと)
クッションなし
給油無給油
使用ピストン速度(クランプ速度)50~150mm/sec
接続口径(シリンダポート)Rc1/8

※シリンダ部とロック部を同一配管とした場合最低使用圧力は0.2MPaとなります。

製品仕様

  • ロック作動方式:スプリングロック(排気ロック)
  • ロック開放圧力:0.2MPa
  • ロック開始圧力:0.05MPa
  • ロック方向:アンクランプ方向ロック
  • 接続口径(ロック開放ポート):Rc1/8
  • 保持力(最大静荷重):402N

質量表

単位:g

型番CKQG32CLKQG32
-X2081-X2082-X2081-X2082
ガイドピン径(mm)φ7.5~8.0(直径7.5~8.0mm)9001,1101,1401,350
φ8.5~9.0(直径8.5~9.0mm)
φ9.5~10.0(直径9.5~10.0mm)
φ10.5~11.0(直径10.5~11.0mm)
φ11.5~12.0(直径11.5~12.0mm)
φ12.5~13.0(直径12.5~13.0mm)
φ13.5~14.0(直径13.5~14.0mm)9401,1501,1801,390
φ14.5~15.0(直径14.5~15.0mm)
φ15.5~16.0(直径15.5~16.0mm)
φ17.5~18.0(直径17.5~18.0mm)9501,1601,1901,400
φ19.5~20.0(直径19.5~20.0mm)

ガイドピン形状

丸型

丸型

ダイヤ型

ダイヤ型

型式表示方法

型式表示方法
 

■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。

規格表

単位:mm

ワーク穴径CDdKSRQ型番表記
φ8(直径8mm)6207.53.53.5-075
7.6076
7.7077
7.8078
7.9079
8.0080
φ9(直径9mm)6.5208.544-085
8.6086
8.7087
8.8088
8.9089
9.0090
φ10(直径10mm)7.5209.544.59.2095
9.6096
9.7097
9.8098
9.9099
10.0100
φ11(直径11mm)7.52010.544.59.8105
10.6106
10.7107
10.8108
10.9109
11.0110
φ12(直径12mm)8.52011.55510.9115
11.6116
11.7117
11.8118
11.9119
12.0120
φ13(直径13mm)8.52012.555.511.6125
12.6126
12.7127
12.8128
12.9129
13.0130
φ14(直径14mm)10.52513.565.512.6135
13.6136
13.7137
13.8138
13.9139
14.0140
φ15(直径15mm)10.52514.56613.3145
14.6146
14.7147
14.8148
14.9149
15.0150
φ16(直径16mm)11.52515.566.514.3155
15.6156
15.7157
15.8158
15.9159
16.0160
φ18(直径18mm)132717.567.516.4175
17.6176
17.7177
17.8178
17.9179
18.0180
φ20(直径20mm)132719.56817.2195
19.6196
19.7197
19.8198
19.9199
20.0200

注意・禁止事項

  • ※ 商品画像は代表画像の場合がございます。
  • ※ 上記以外の寸法につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

型番
最大圧力(MPa)
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
クランプ側ロック
取付面位置
ガイドピン径
ガイドピン形状
クランプアーム位置
クランプ位置高さ
コネクタの種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CKQGA32-075RAL-X2081

0.7
オートスイッチなし
なし
なし
ロックなし
Φ7.5
丸型
ポート面同側
LOWタイプ
なし

1個

54,739( 60,213円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「耐強磁界オートスイッチ」、「小型オートスイッチ」取付可能。
【特長】
・薄形シリンダタイプ
・シムでクランプ位置高さの微調整が可能
・Φ32ピンクランプシリンダを設定
・コンパクト設計により幅広いワークに対応可能
・治具の軽量化に貢献
・非常停止時にワークの落下を防止するロック機構付を設定
・ロック付きとロックなしがある

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

CKQGA32-075RAL-X2081で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンクランプシリンダ 薄型シリンダタイプ C(L)KQG32シリーズの型番CKQGA32-075RAL-X2081のページです。
型番CKQGA32-075RAL-X2081に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンクランプシリンダ 薄型シリンダタイプ C(L)KQG32シリーズ

ピンクランプシリンダ 薄型シリンダタイプ C(L)KQG32シリーズ

    ピンクランプシリンダ プレートシリンダタイプ C(L)KU32シリーズ

    ピンクランプシリンダ プレートシリンダタイプ C(L)KU32シリーズ

      ピンシフトシリンダ CKQG-X2370・CKQP-X2371

      ピンシフトシリンダ CKQG-X2370・CKQP-X2371

        ロック付クランプシリンダ 標準・耐強磁界オートスイッチ CLK2G・CLK2P・CLK2シリーズ

        ロック付クランプシリンダ 標準・耐強磁界オートスイッチ CLK2G・CLK2P・CLK2シリーズ

          パワークランプシリンダ JCKシリーズ

          パワークランプシリンダ JCKシリーズ

            ロータリクランプシリンダ(平面回転/ショートストロークタイプ) QDKシリーズ

            ロータリクランプシリンダ(平面回転/ショートストロークタイプ) QDKシリーズ

              ロータリクランプシリンダ ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ

              ロータリクランプシリンダ ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ

                パワークランプシリンダ CKZ3T-X2734・-X2568□

                パワークランプシリンダ CKZ3T-X2734・-X2568□

                  ロータリクランプシリンダ 標準形 MKシリーズ

                  ロータリクランプシリンダ 標準形 MKシリーズ

                    ピンクランプシリンダ Kシリーズ CKQGK・CKQPK・CLKQGK・CLKQPK

                    ピンクランプシリンダ Kシリーズ CKQGK・CKQPK・CLKQGK・CLKQPK

                      ピンクランプシリンダ Uシリーズ CKQGU・CKQPU・CLKQGU・CLKQPU

                      ピンクランプシリンダ Uシリーズ CKQGU・CKQPU・CLKQGU・CLKQPU

                        ピンクランプシリンダ Mシリーズ CKQGM・CKQPM・CLKQGM・CLKQPM

                        ピンクランプシリンダ Mシリーズ CKQGM・CKQPM・CLKQGM・CLKQPM

                          ピンクランプシリンダ Dシリーズ CKQGD・CKQPD・CLKQGD・CLKQPD

                          ピンクランプシリンダ Dシリーズ CKQGD・CKQPD・CLKQGD・CLKQPD

                            メーカー SMC SMC SMC SMC AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 54,739円 54,017円 20,739円 19,549円 14,321円 4,549円 14,449円 54,036円 7,389円 61,394円 62,040円 62,567円 57,544円
                            通常出荷日 19日目   19日目   6日目~   6日目~   12日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目   19日目   19日目  
                            作動方式 直進ストローク 直進ストローク 直進ストローク 直進ストローク 定位置旋回 移動旋回 移動旋回 定位置旋回 移動旋回 直進ストローク 直進ストローク 直進ストローク 直進ストローク
                            シリンダ径(φ) 32 32 - - - - - - - 50 50 50 50
                            ストローク(mm) 10 10 - - - 5 - - - 10 10 10 10
                            支持形式 タップ タップ タップ クレビス タップ 両端タップ - タップ - タップ タップ タップ タップ
                            ロッド先端形状 その他 その他 その他 クレビス形 その他 四角 - 四角 - その他 その他 その他 その他

                            ピンクランプシリンダ 薄型シリンダタイプ C(L)KQG32シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CKQGA32-075RAL-P3DWAL-X2081
                            CKQGA32-078RAH-X2082
                            CKQGA32-078RAL-X2081
                            CKQGA32-078RCL-P3DWAZ-X2081
                            CKQGA32-079RAL-M9BWL-X2081
                            CKQGA32-079RAL-X2081
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大圧力
                            (MPa)
                            オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数 クランプ側ロック 取付面位置 ガイドピン径 ガイドピン形状 クランプアーム位置 クランプ位置高さ コネクタの種類

                            67,316円

                            ( 74,048円 )
                            1個 -

                            19日目

                            0.7P3DWA32ロックなしΦ7.5丸型ポート面同側LOWタイプなし

                            64,578円

                            ( 71,036円 )
                            1個 -

                            19日目

                            0.7オートスイッチなしなしなしロックなしΦ7.8丸型ポート面同側HIGHタイプなし

                            54,739円

                            ( 60,213円 )
                            1個 -

                            19日目

                            0.7オートスイッチなしなしなしロックなしΦ7.8丸型ポート面同側LOWタイプなし

                            69,250円

                            ( 76,175円 )
                            1個 -

                            19日目

                            0.7P3DWA52ロックなしΦ7.8丸型ポート面から180°LOWタイプなし

                            63,186円

                            ( 69,505円 )
                            1個 -

                            19日目

                            0.7M9BW32ロックなしΦ7.9丸型ポート面同側LOWタイプなし

                            54,739円

                            ( 60,213円 )
                            1個 -

                            19日目

                            0.7オートスイッチなしなしなしロックなしΦ7.9丸型ポート面同側LOWタイプなし

                            クランプシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました