(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CKQGKC50-128RBHZ
ピンクランプシリンダ Kシリーズ CKQGK・CKQPK・CLKQGK・CLKQPK SMC ピンクランプシリンダ CKQ

ピンクランプシリンダ Kシリーズ CKQGK・CKQPK・CLKQGK・CLKQPK CKQGKC50-128RBHZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
70,236円
税込単価
77,260円

ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能なピンクランプシリンダ。【特長】・4...

詳細情報を確認する

  • 作動方式:
    直進ストローク
  • シリンダ径(φ):
    50
  • ストローク(mm):
    10
  • 支持形式:
    タップ
  • ロッド先端形状:
    その他
  • ボディオプション:
    なし(標準)
  • ロッドの動き:
    複動片ロッド
  • 使用温度範囲(℃):
    -10::60

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番

CKQGKC50-128RBHZ 解除

Loading...

CKQGKC50-128RBHZの仕様・寸法情報

作動方式直進ストロークシリンダ径(φ)50
ストローク(mm)10支持形式タップ
ロッド先端形状[その他] その他クランプ力(kN)0.66
最大圧力(MPa)0.7ボディオプションなし(標準)
ロッドの動き複動片ロッド使用温度範囲(℃)-10~60
オートスイッチオートスイッチなし(磁石内蔵)リード線長さ(m)なし
スイッチ数なし仕様標準磁石内蔵形
クランプ側ロックロックなし取付面位置ポートから90°(タップ右上ガリ取付面)、ポートから270°(タップ左上ガリ取付面)
ポートねじタイプRcガイドピン径Φ12.8
ガイドピン形状丸型クランプアーム位置ポートから90°
クランプ位置高さHIGHタイプ(70mm)シムシムなし
コネクタの種類なし - -

商品情報

外形図

単位:mm

CKQGKC50/CKQPKC50

  • ※ 取り付け面とポート位置関係はカタログをご参照ください。
CKQGKC50-□RAHZ

CKQGKC50-□RAHZ

シム付きLOWタイプの場合

シム付きLOWタイプの場合

シム付きHIGHタイプの場合

シム付きHIGHタイプの場合

LOWタイプの場合

LOWタイプの場合

ガイドピン形状:丸型

ガイドピン形状:丸型

ガイドピン形状:ダイヤ型(φ17.5(ガイドピン径17.5mm)以上)

ガイドピン形状:ダイヤ型(φ17.5(ガイドピン径17.5mm)以上)

製品仕様

ピンクランプシリンダの外観

※画像はシリーズの代表例です。

Kシリーズの外観(取り付けタップ:2×M10×1.5/ピン穴:2×φ10(直径10mm)H7)

Kシリーズ(取り付けタップ:2×M10×1.5/ピン穴:2×φ10(直径10mm)H7)

タップ右上がり:取り付け穴(タップ、ピン穴) の配置図

タップ右上がり:取り付け穴(タップ、ピン穴) の配置図

タップ左上がり:取り付け穴(タップ、ピン穴) の配置図

タップ左上がり:取り付け穴(タップ、ピン穴) の配置図

製品仕様

作動方式複動式
チューブ内径50mm
使用流体空気
最低使用圧力CKQ□:0.1MPaCLKQ□(ロック付):0.15MPa
最高使用圧力ガイドピン径φ12.5~13.0(直径12.5~13.0mm)0.7MPa
φ14.5~30.0(直径14.5~30.0mm)1.0MPa
保証耐圧力ガイドピン径φ12.5~13.0(直径12.5~13.0mm)1.0MPa
φ14.5~30.0(直径14.5~30.0mm)1.5MPa
周囲温度および使用流体温度-10~+60℃(ただし、凍結なきこと)
クッションなし
給油無給油
使用ピストン速度(クランプ速度)50~150mm/sec
接続口径(シリンダポート)1/4(Rc、 NPT、G)

※シリンダ部とロック部を同一配管とした場合最低作動圧力は0.2MPaとなります。

製品仕様

ロック作動形式スプリングロック(排気ロック)
ロック開放圧力0.2MPa以上
ロック開始圧力0.05MPa以下
ロック方向前進方向時ロック(クランプ保持)
接続口径(ロック開放ポート)1/8(Rc、 NPT、G)
保持力(最大静荷重)982N

クランプ力

単位:N

型番ガイドピン径使用圧力 MPa
0.20.30.40.50.60.70.80.91.0
CKQG
CKQP
φ12.5~13.0(直径12.5~13.0mm)164.9329.8494.7659.6824.5989.4---
φ14.5~30.0(直径14.5~30.0mm)164.9329.8494.7659.6824.5989.41,154.31,319.21,484.1
CLKQG
CLKQP
φ12.5~13.0(直径12.5~13.0mm)82.4247.3412.2577.1742.0906.9---
φ14.5~30.0(直径14.5~30.0mm)82.4247.3412.2577.1742.0906.91,071.8注1)1,236.7注1)1,401.6注1)

注1)CLKQ□ロック保持力は982Nですので使用圧力が0.75MPaを超える場合は、ロック保持力を考慮した回路設計を行ってください。ロック保持力を超える負荷が加わった場合にはロック部の磨耗、損傷による寿命低下および、事故につながるのでロック保持力以下でご使用ください。
注2)アンクランプ状態からシリンダが作動しクランプ力が発生するまで0.3sec程度(スピードコントローラを装着しない場合)かかりますので、クランプ力を考慮した回路設計を行ってください。
注3)クランプ力が大きいとワークを傷つける場合がありますのでワーク強度を考慮したうえでクランプ力を決定してください。

質量表

単位:kg

型番C(L)KQGU
C(L)KQPU
ガイドピン径
(mm)
ロックなしロック付
LOWHIGHLOWHIGH
φ12.5~13.0(直径12.5~13.0mm)1.631.82.152.32
φ14.5~15.0(直径14.5~15.0mm)1.631.82.152.32
φ15.5~16.0(直径15.5~16.0mm)1.641.812.152.32
φ17.5~18.0(直径17.5~18.0mm)1.681.862.22.37
φ19.5~20.0(直径19.5~20.0mm)1.691.872.22.38
φ24.5~25.0(直径24.5~25.0mm)1.751.962.262.47
φ29.5~30.0(直径29.5~30.0mm)1.7922.312.51

型式表示方法

型番表示方法

■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。

規格表

単位:mm

ワーク穴径CφDφdEGHKLSRWφZ
LOW
タイプ
HIGH
タイプ
LOW
タイプ
HIGH
タイプ
φ13(直径13mm)9φ30(直径30mm)φ12.5(直径12.5mm)≒1033シムなし
40±0.05
シムなし
70±0.05
6204.5234.54-φ36(直径36mm)
φ12.7(直径12.7mm)≒9
φ12.8(直径12.8mm)≒8
シム付
40
シム付
70
φ12.9(直径12.9mm)≒8
φ13.0(直径13.0mm)≒7
φ15(直径15mm)11φ30(直径30mm)φ14.5(直径14.5mm)≒934シムなし
40±0.05
シムなし
70±0.05
7205.5235.55-φ36(直径36mm)
φ14.7(直径14.7mm)≒8
φ14.8(直径14.8mm)≒8
シム付
40
シム付
70
φ14.9(直径14.9mm)≒7
φ15.0(直径15.0mm)≒7
φ16(直径16mm)11φ30(直径30mm)φ15.5(直径15.5mm)≒1034シムなし
40±0.05
シムなし
70±0.05
7205.5235.55.5-φ36(直径36mm)
φ15.7(直径15.7mm)≒9
φ15.8(直径15.8mm)≒8
シム付
40
シム付
70
φ15.9(直径15.9mm)≒8
φ16.0(直径16.0mm)≒7
φ18(直径18mm)12φ35(直径35mm)φ17.5(直径17.5mm)≒1037シムなし
40±0.05
シムなし
70±0.05
7208.5238.566φ40(直径40mm)
φ17.7(直径17.7mm)≒9
φ17.8(直径17.8mm)≒8
シム付
40
シム付
70
φ17.9(直径17.9mm)≒8
φ18.0(直径18.0mm)≒7
φ20(直径20mm)13φ35(直径35mm)φ19.5(直径19.5mm)≒1039シムなし
40±0.05
シムなし
70±0.05
8210.5240.577φ40(直径40mm)
φ19.7(直径19.7mm)≒9
φ19.8(直径19.8mm)≒8
シム付
40
シム付
70
φ19.9(直径19.9mm)≒8
φ20.0(直径20.0mm)≒7
φ25(直径25mm)16φ40(直径40mm)φ24.5(直径24.5mm)≒1039シムなし
40±0.05
シムなし
70±0.05
8210.5240.59.57φ47(直径47mm)
φ24.7(直径24.7mm)≒9
φ24.8(直径24.8mm)≒8
シム付
40
シム付
70
φ24.9(直径24.9mm)≒8
φ25.0(直径25.0mm)≒7
φ30(直径30mm)18φ40(直径40mm)φ29.5(直径29.5mm)≒1039シムなし
40±0.05
シムなし
70±0.05
8210.5240.5119φ47(直径47mm)
φ29.7(直径29.7mm)≒9
φ29.8(直径29.8mm)≒8
シム付
40
シム付
70
φ29.9(直径29.9mm)≒8
φ30.0(直径30.0mm)≒7

P:ポートねじタイプ

  • 無記号:Rc1/4
  • TN:NPT1/4
  • TF:G1/4

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ シリンダは、機械の摺動部のこじれなどで力の変化が起こる場合、インパクト的な動作をする危険があります。
    このような場合、手足を挟まれるなど人体に傷害を与え、また機械の損傷をおこす恐れがありますので、スムーズに機械が運動を行う調整と人体に損傷を与えないような設計をしてください。
  • ※ 人体に特に危険を及ぼす恐れのある場合には、保護カバーを取り付けてください。
    被駆動物体およびシリンダの可動部分が、人体に特に危険を及ぼす恐れがある場合には、人体が直接その場所に触れることができない構造にしてください。
  • ※ シリンダの固定部や連結部が緩まない確実な締結を行ってください。
    特に作動頻度が高い場合や振動の多い場所にシリンダを使用する場合には、確実な締結方法を採用してください。
  • ※ シリンダに最高出力を超える外力が作用しないように装置の設計をしてください。
    シリンダが破損し人体または装置に損害を与える危険があります。
  • ※ シリンダは大きな力を出すので、取り付け台の剛性は充分その適性を考えて設置してください。
    人体または装置に損害を与える危険があります。
  • ※ 停電等で回路圧力が低下する可能性を考慮してください。
    クランプ機構にシリンダを使用する場合、停電等で回路圧力が低下するとクランプ力が減少してワークが外れる危険がありますので、人体や機械装置に損害を与えない安全装置を組込んでください。吊り下げ装置やリフトも落下防止のための配慮が必要です。
  • ※ 動力源の故障の可能性を考慮してください。
    空気圧、電気、油圧などの動力で制御される装置には、これらの動力源に故障が発生しても、人体または装置に損害を引起こさない対策を施してください。
  • ※ 非常停止時の挙動を考慮してください。
    人が非常停止をかけるか、または停電などシステムの異常時に安全装置が働き、機械が停止する場合、シリンダの動きによって人体および機器、装置の損傷が起こらないような設計をしてください。
  • ※ 非常停止、異常停止後に再起動する場合の挙動を考慮してください。
    再起動により、人体または装置に損害を与えないような設計をしてください。また、シリンダを始動位置にリセットする必要がある場合には、安全な手動制御装置を備えてください。
  • ※ 中間停止について
    3位置クローズドセンタ形の方向制御弁でシリンダのピストンの中間停止を行う場合には、空気の圧縮性のために油圧のような正確かつ精密な位置の停止は困難です。また、バルブやシリンダはエア漏れゼロを保証していませんので、長時間停止位置を保持できない場合があります。長時間の停止位置保持が必要な場合には当メーカーサポートセンターへお問い合わせください。またCLKQシリンダのロックで走行中の中間停止することは寿命の低下の原因になりますので、行わないでください。

注意・禁止事項

  • ※ ご使用の前に必ず安全上のご注意および製品個別注意事項をお読みください。
  • ※ 画像はシリーズの代表例を記載しています。本製品の仕様と異なる場合がありますのでご注意ください。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

型番
クランプ力(kN)
最大圧力(MPa)
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
仕様
クランプ側ロック
取付面位置
ポートねじタイプ
ガイドピン径
ガイドピン形状
クランプアーム位置
クランプ位置高さ
シム
コネクタの種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CKQGKC50-128RBHZ

0.66
0.7
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
標準磁石内蔵形
ロックなし
ポートから90°(タップ右上ガリ取付面)、ポートから270°(タップ左上ガリ取付面)
Rc
Φ12.8
丸型
ポートから90°
HIGHタイプ(70mm)
シムなし
なし

1個

70,236( 77,260円 )

19日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能なピンクランプシリンダ。
【特長】
・4面取り付けが可能、同一面2個取り付け可能、設計自由度の向上
・直接取り付けが可能、取り付け金具不要で作業性が向上
・ガイドピン55種類
・シム付きタイプを選択することによりクランプ位置高さの微調節が可能
・ロック機構付き選択可能
・D-P4DW型オートスイッチも取り付け可能
・同一面に2個取り付け可能

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンクランプシリンダ Kシリーズ CKQGK・CKQPK・CLKQGK・CLKQPKの型番CKQGKC50-128RBHZのページです。
型番CKQGKC50-128RBHZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンクランプシリンダ Kシリーズ CKQGK・CKQPK・CLKQGK・CLKQPK

ピンクランプシリンダ Kシリーズ CKQGK・CKQPK・CLKQGK・CLKQPK

    ピンクランプシリンダ Dシリーズ CKQGD・CKQPD・CLKQGD・CLKQPD

    ピンクランプシリンダ Dシリーズ CKQGD・CKQPD・CLKQGD・CLKQPD

      ピンクランプシリンダ Uシリーズ CKQGU・CKQPU・CLKQGU・CLKQPU

      ピンクランプシリンダ Uシリーズ CKQGU・CKQPU・CLKQGU・CLKQPU

        ピンクランプシリンダ Mシリーズ CKQGM・CKQPM・CLKQGM・CLKQPM

        ピンクランプシリンダ Mシリーズ CKQGM・CKQPM・CLKQGM・CLKQPM

          ロータリクランプシリンダ ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ

          ロータリクランプシリンダ ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ

            パワークランプシリンダ JCKシリーズ

            パワークランプシリンダ JCKシリーズ

              ピンクランプシリンダ 薄型シリンダタイプ C(L)KQG32シリーズ

              ピンクランプシリンダ 薄型シリンダタイプ C(L)KQG32シリーズ

                ピンクランプシリンダ プレートシリンダタイプ C(L)KU32シリーズ

                ピンクランプシリンダ プレートシリンダタイプ C(L)KU32シリーズ

                  ロータリクランプシリンダ 標準形 MKシリーズ

                  ロータリクランプシリンダ 標準形 MKシリーズ

                    ロータリクランプシリンダ(平面回転/ショートストロークタイプ) QDKシリーズ

                    ロータリクランプシリンダ(平面回転/ショートストロークタイプ) QDKシリーズ

                      ロック付クランプシリンダ 標準・耐強磁界オートスイッチ CLK2G・CLK2P・CLK2シリーズ

                      ロック付クランプシリンダ 標準・耐強磁界オートスイッチ CLK2G・CLK2P・CLK2シリーズ

                        ロック付クランプシリンダ スリムスタイル CLKG/CLKP-X2095

                        ロック付クランプシリンダ スリムスタイル CLKG/CLKP-X2095

                          ロータリクランプシリンダ

                          ロータリクランプシリンダ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC AirTAC(エアタック) SMC SMC ミスミ
                            通常価格 61,394円 57,544円 62,040円 62,567円 14,449円 14,321円 54,739円 54,017円 7,389円 4,549円 19,549円 19,804円 23,510円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目   19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   6日目~   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            作動方式 直進ストローク 直進ストローク 直進ストローク 直進ストローク 移動旋回 定位置旋回 直進ストローク 直進ストローク 移動旋回 移動旋回 直進ストローク 直進ストローク 移動旋回
                            シリンダ径(φ) 50 50 50 50 - - 32 32 - - - - -
                            ストローク(mm) 10 10 10 10 - - 10 10 - 5 - - -
                            支持形式 タップ タップ タップ タップ - タップ タップ タップ - 両端タップ クレビス クレビス -
                            ロッド先端形状 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 - 四角 クレビス形 クレビス形 めねじ

                            ピンクランプシリンダ Kシリーズ CKQGK・CKQPK・CLKQGK・CLKQPKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CKQGKC50-125RALZ
                            CKQGKC50-128RAHSZ
                            CKQGKC50-128RAHSZ-P3DWASC
                            CKQGKC50-128RDHZ
                            CKQGKC50-148RALZ
                            CKQGKC50-149RAHSZ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            クランプ力
                            (kN)
                            最大圧力
                            (MPa)
                            オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数 仕様 クランプ側ロック 取付面位置 ポートねじタイプ ガイドピン径 ガイドピン形状 クランプアーム位置 クランプ位置高さ シム コネクタの種類

                            63,850円

                            ( 70,235円 )
                            1個 -

                            19日目

                            0.660.7オートスイッチなし(磁石内蔵)なしなし標準磁石内蔵形ロックなしポートから90°(タップ右上ガリ取付面)、ポートから270°(タップ左上ガリ取付面)RcΦ12.5丸型ポート同一面LOWタイプ(40mm)シムなしなし

                            64,259円

                            ( 70,685円 )
                            1個 -

                            19日目

                            0.660.7オートスイッチなし(磁石内蔵)なしなし標準磁石内蔵形ロックなしポートから90°(タップ右上ガリ取付面)、ポートから270°(タップ左上ガリ取付面)RcΦ12.8丸型ポート同一面HIGHタイプ(70mm)シム3mm付なし

                            80,512円

                            ( 88,563円 )
                            1個 -

                            19日目

                            0.660.7P3DWASC0.32標準磁石内蔵形ロックなしポートから90°(タップ右上ガリ取付面)、ポートから270°(タップ左上ガリ取付面)RcΦ12.8丸型ポート同一面HIGHタイプ(70mm)シム3mm付M12-3/4ピン

                            70,236円

                            ( 77,260円 )
                            1個 -

                            19日目

                            0.660.7オートスイッチなし(磁石内蔵)なしなし標準磁石内蔵形ロックなしポートから90°(タップ右上ガリ取付面)、ポートから270°(タップ左上ガリ取付面)RcΦ12.8丸型ポートから270°HIGHタイプ(70mm)シムなしなし

                            61,394円

                            ( 67,533円 )
                            1個 -

                            19日目

                            0.661オートスイッチなし(磁石内蔵)なしなし標準磁石内蔵形ロックなしポートから90°(タップ右上ガリ取付面)、ポートから270°(タップ左上ガリ取付面)RcΦ14.8丸型ポート同一面LOWタイプ(40mm)シムなしなし

                            66,840円

                            ( 73,524円 )
                            1個 -

                            19日目

                            0.661オートスイッチなし(磁石内蔵)なしなし標準磁石内蔵形ロックなしポートから90°(タップ右上ガリ取付面)、ポートから270°(タップ左上ガリ取付面)RcΦ14.9丸型ポート同一面HIGHタイプ(70mm)シム3mm付なし
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            クランプ力
                            (kN)
                            最大圧力
                            (MPa)
                            オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数 仕様 クランプ側ロック 取付面位置 ポートねじタイプ ガイドピン径 ガイドピン形状 クランプアーム位置 クランプ位置高さ シム コネクタの種類

                            クランプシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト