(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CKQGUA50-130RALZ
ピンクランプシリンダ Uシリーズ CKQGU・CKQPU・CLKQGU・CLKQPU SMC エアシリンダ

ピンクランプシリンダ Uシリーズ CKQGU・CKQPU・CLKQGU・CLKQPU CKQGUA50-130RALZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
62,040円
税込単価
68,244円

ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能なピンクランプシリンダ。【特長】・4...

詳細情報を確認する

  • 作動方式:
    直進ストローク
  • シリンダ径(φ):
    50
  • ストローク(mm):
    10
  • 支持形式:
    タップ
  • ロッド先端形状:
    その他
  • ボディオプション:
    なし(標準)
  • ロッドの動き:
    複動片ロッド
  • 使用温度範囲(℃):
    -10::60

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

CKQGUA50-130RALZ の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

CKQGUA50/CKQPUA50

  • ※ 取り付け面とポート位置関係はカタログをご参照ください。
CKQGUA50-□RAHZの寸法図

CKQGUA50-□RAHZ

シム付きLOWタイプの場合の寸法図

シム付きLOWタイプの場合

シム付きHIGHタイプの場合の寸法図

シム付きHIGHタイプの場合

LOWタイプの場合の寸法図

LOWタイプの場合

ガイドピン形状:丸型の寸法図

ガイドピン形状:丸型

ガイドピン形状:ダイヤ型の寸法図(φ17.5(ガイドピン径17.5mm)以上)

ガイドピン形状:ダイヤ型(φ17.5(ガイドピン径17.5mm)以上)

製品仕様

ピンクランプシリンダの外観

※画像はシリーズの代表例です。

Uシリーズの外観(取り付けタップ:2×M10×1.5/ピン穴:2×φ8(直径8mm)H7)

Uシリーズ(取り付けタップ:2×M10×1.5/ピン穴:2×φ8(直径8mm)H7)

タップ右上がり:取り付け穴(タップ、ピン穴) の配置図

タップ右上がり:取り付け穴(タップ、ピン穴) の配置図

位置決めとクランプが同時にできる

位置決めとクランプが同時にできる

製品仕様

作動方式複動式
チューブ内径50mm
使用流体空気
最低使用圧力CKQ□:0.1MPaCLKQ□(ロック付):0.15MPa
最高使用圧力ガイドピン径φ12.5~13.0(直径12.5~13.0mm)0.7MPa
φ14.5~30.0(直径14.5~30.0mm)1.0MPa
保証耐圧力ガイドピン径φ12.5~13.0(直径12.5~13.0mm)1.0MPa
φ14.5~30.0(直径14.5~30.0mm)1.5MPa
周囲温度および使用流体温度-10~+60℃(ただし、凍結なきこと)
クッションなし
給油無給油
使用ピストン速度(クランプ速度)50~150mm/sec
接続口径(シリンダポート)1/4(Rc、NPT、G)

※シリンダ部とロック部を同一配管とした場合最低作動圧力は0.2MPaとなります。

製品仕様

ロック作動形式スプリングロック(排気ロック)
ロック開放圧力0.2MPa以上
ロック開始圧力0.05MPa以下
ロック方向前進方向時ロック(クランプ保持)
接続口径(ロック開放ポート)1/8(Rc、NPT、G)
保持力(最大静荷重)982N
 

クランプ力

単位:N

型番ガイドピン径使用圧力 MPa
0.20.30.40.50.60.70.80.91.0
CKQG
CKQP
φ12.5~13.0(直径12.5~13.0mm)164.9329.8494.7659.6824.5989.4---
φ14.5~30.0(直径14.5~30.0mm)164.9329.8494.7659.6824.5989.41,154.31,319.21,484.1
CLKQG
CLKQP
φ12.5~13.0(直径12.5~13.0mm)82.4247.3412.2577.1742.0906.9---
φ14.5~30.0(直径14.5~30.0mm)82.4247.3412.2577.1742.0906.91,071.8注1)1,236.7注1)1,401.6注1)

注1)CLKQ□ロック保持力は982Nですので使用圧力が0.75MPaを超える場合は、ロック保持力を考慮した回路設計を行ってください。ロック保持力を超える負荷が加わった場合にはロック部の磨耗、損傷による寿命低下および、事故につながるのでロック保持力以下でご使用ください。
注2)アンクランプ状態からシリンダが作動しクランプ力が発生するまで0.3sec程度(スピードコントローラを装着しない場合)かかりますので、クランプ力を考慮した回路設計を行ってください。
注3)クランプ力が大きいとワークを傷つける場合がありますのでワーク強度を考慮したうえでクランプ力を決定してください。

質量表

単位:kg

型番C(L)KQGU
C(L)KQPU
ガイドピン径
(mm)
ロックなしロック付
LOWHIGHLOWHIGH
φ12.5~13.0(直径12.5~13.0mm)1.631.82.152.32
φ14.5~15.0(直径14.5~15.0mm)1.631.82.152.32
φ15.5~16.0(直径15.5~16.0mm)1.641.812.152.32
φ17.5~18.0(直径17.5~18.0mm)1.681.862.22.37
φ19.5~20.0(直径19.5~20.0mm)1.691.872.22.38
φ24.5~25.0(直径24.5~25.0mm)1.751.962.262.47
φ29.5~30.0(直径29.5~30.0mm)1.7922.312.51

型式表示方法

型番表示方法

■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。

規格表

単位:mm

ワーク穴径CφDφdEGHKLSRWφZ
LOW
タイプ
HIGH
タイプ
LOW
タイプ
HIGH
タイプ
φ13(直径13mm)9φ30(直径30mm)φ12.5(直径12.5mm)≒1033シムなし
40±0.05
シムなし
70±0.05
6204.5234.54-φ36(直径36mm)
φ12.7(直径12.7mm)≒9
φ12.8(直径12.8mm)≒8
シム付
40
シム付
70
φ12.9(直径12.9mm)≒8
φ13.0(直径13.0mm)≒7
φ15(直径15mm)11φ30(直径30mm)φ14.5(直径14.5mm)≒934シムなし
40±0.05
シムなし
70±0.05
7205.5235.55-φ36(直径36mm)
φ14.7(直径14.7mm)≒8
φ14.8(直径14.8mm)≒8
シム付
40
シム付
70
φ14.9(直径14.9mm)≒7
φ15.0(直径15.0mm)≒7
φ16(直径16mm)11φ30(直径30mm)φ15.5(直径15.5mm)≒1034シムなし
40±0.05
シムなし
70±0.05
7205.5235.55.5-φ36(直径36mm)
φ15.7(直径15.7mm)≒9
φ15.8(直径15.8mm)≒8
シム付
40
シム付
70
φ15.9(直径15.9mm)≒8
φ16.0(直径16.0mm)≒7
φ18(直径18mm)12φ35(直径35mm)φ17.5(直径17.5mm)≒1037シムなし
40±0.05
シムなし
70±0.05
7208.5238.566φ40(直径40mm)
φ17.7(直径17.7mm)≒9
φ17.8(直径17.8mm)≒8
シム付
40
シム付
70
φ17.9(直径17.9mm)≒8
φ18.0(直径18.0mm)≒7
φ20(直径20mm)13φ35(直径35mm)φ19.5(直径19.5mm)≒1039シムなし
40±0.05
シムなし
70±0.05
8210.5240.577φ40(直径40mm)
φ19.7(直径19.7mm)≒9
φ19.8(直径19.8mm)≒8
シム付
40
シム付
70
φ19.9(直径19.9mm)≒8
φ20.0(直径20.0mm)≒7
φ25(直径25mm)16φ40(直径40mm)φ24.5(直径24.5mm)≒1039シムなし
40±0.05
シムなし
70±0.05
8210.5240.59.57φ47(直径47mm)
φ24.7(直径24.7mm)≒9
φ24.8(直径24.8mm)≒8
シム付
40
シム付
70
φ24.9(直径24.9mm)≒8
φ25.0(直径25.0mm)≒7
φ30(直径30mm)18φ40(直径40mm)φ29.5(直径29.5mm)≒1039シムなし
40±0.05
シムなし
70±0.05
8210.5240.5119φ47(直径47mm)
φ29.7(直径29.7mm)≒9
φ29.8(直径29.8mm)≒8
シム付
40
シム付
70
φ29.9(直径29.9mm)≒8
φ30.0(直径30.0mm)≒7

P:ポートねじタイプ

  • 無記号:Rc1/4
  • TN:NPT1/4
  • TF:G1/4

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ シリンダは、機械の摺動部のこじれなどで力の変化が起こる場合、インパクト的な動作をする危険があります。
    このような場合、手足を挟まれるなど人体に傷害を与え、また機械の損傷をおこす恐れがありますので、スムーズに機械が運動を行う調整と人体に損傷を与えないような設計をしてください。
  • ※ 人体に特に危険を及ぼす恐れのある場合には、保護カバーを取り付けけてください。
    被駆動物体およびシリンダの可動部分が、人体に特に危険を及ぼす恐れがある場合には、人体が直接その場所に触れることができない構造にしてください。
  • ※ シリンダの固定部や連結部が緩まない確実な締結を行ってください。
    特に作動頻度が高い場合や振動の多い場所にシリンダを使用する場合には、確実な締結方法を採用してください。
  • ※ シリンダに最高出力を超える外力が作用しないように装置の設計をしてください。
    シリンダが破損し人体または装置に損害を与える危険があります。
  • ※ シリンダは大きな力を出すので、取り付け台の剛性は充分その適性を考えて設置してください。
    人体または装置に損害を与える危険があります。
  • ※ 停電等で回路圧力が低下する可能性を考慮してください。
    クランプ機構にシリンダを使用する場合、停電等で回路圧力が低下するとクランプ力が減少してワークが外れる危険がありますので、人体や機械装置に損害を与えない安全装置を組込んでください。吊り下げ装置やリフトも落下防止のための配慮が必要です。
  • ※ 動力源の故障の可能性を考慮してください。
    空気圧、電気、油圧などの動力で制御される装置には、これらの動力源に故障が発生しても、人体または装置に損害を引起こさない対策を施してください。
  • ※ 非常停止時の挙動を考慮してください。
    人が非常停止をかけるか、または停電などシステムの異常時に安全装置が働き、機械が停止する場合、シリンダの動きによって人体および機器、装置の損傷が起こらないような設計をしてください。
  • ※ 非常停止、異常停止後に再起動する場合の挙動を考慮してください。
    再起動により、人体または装置に損害を与えないような設計をしてください。また、シリンダを始動位置にリセットする必要がある場合には、安全な手動制御装置を備えてください。
  • ※ 中間停止について
    3位置クローズドセンタ形の方向制御弁でシリンダのピストンの中間停止を行う場合には、空気の圧縮性のために油圧のような正確かつ精密な位置の停止は困難です。また、バルブやシリンダはエア漏れゼロを保証していませんので、長時間停止位置を保持できない場合があります。長時間の停止位置保持が必要な場合には当メーカーサポートセンターへお問い合わせください。またCLKQシリンダのロックで走行中の中間停止することは寿命の低下の原因になりますので、行わないでください。

注意・禁止事項

  • ※ ご使用の前に必ず安全上のご注意および製品個別注意事項をお読みください。
  • ※ 画像はシリーズの代表例を記載しています。本製品の仕様と異なる場合がありますのでご注意ください。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

型番
クランプ力(kN)
最大圧力(MPa)
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
仕様
クランプ側ロック
取付面位置
ポートねじタイプ
ガイドピン径
ガイドピン形状
クランプアーム位置
クランプ位置高さ
シム
コネクタの種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CKQGUA50-130RALZ

0.66
0.7
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
標準磁石内蔵形
ロックなし
ポートから90°、ポートから270°
Rc
Φ13
丸型
ポート同一面
LOWタイプ(40mm)
シムなし
なし

1個

62,040( 68,244円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能なピンクランプシリンダ。
【特長】
・4面取付が可能、同一面2個取付可能
・設計自由度の向上
・直接取付が可能
・取付金具不要で作業性が向上します
・ガイドピン55種類
・シム付タイプを選択することによりクランプ位置高さの微調節が可能
・ロック機構付選択可能
・D-P4DW型オートスイッチも取付可能
・同一面に2個取付可能

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

CKQGUA50-130RALZで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンクランプシリンダ Uシリーズ CKQGU・CKQPU・CLKQGU・CLKQPUの型番CKQGUA50-130RALZのページです。
型番CKQGUA50-130RALZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンクランプシリンダ Uシリーズ CKQGU・CKQPU・CLKQGU・CLKQPU

ピンクランプシリンダ Uシリーズ CKQGU・CKQPU・CLKQGU・CLKQPU

    ピンクランプシリンダ Dシリーズ CKQGD・CKQPD・CLKQGD・CLKQPD

    ピンクランプシリンダ Dシリーズ CKQGD・CKQPD・CLKQGD・CLKQPD

      ピンクランプシリンダ Mシリーズ CKQGM・CKQPM・CLKQGM・CLKQPM

      ピンクランプシリンダ Mシリーズ CKQGM・CKQPM・CLKQGM・CLKQPM

        ピンクランプシリンダ Kシリーズ CKQGK・CKQPK・CLKQGK・CLKQPK

        ピンクランプシリンダ Kシリーズ CKQGK・CKQPK・CLKQGK・CLKQPK

          パワークランプシリンダ JCKシリーズ

          パワークランプシリンダ JCKシリーズ

            ロータリクランプシリンダ ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ

            ロータリクランプシリンダ ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ

              ロータリクランプシリンダ 標準形 MKシリーズ

              ロータリクランプシリンダ 標準形 MKシリーズ

                ロック付クランプシリンダ 標準・耐強磁界オートスイッチ CLK2G・CLK2P・CLK2シリーズ

                ロック付クランプシリンダ 標準・耐強磁界オートスイッチ CLK2G・CLK2P・CLK2シリーズ

                  ロック付クランプシリンダ スリムスタイル CLKG/CLKP-X2095

                  ロック付クランプシリンダ スリムスタイル CLKG/CLKP-X2095

                    ロータリクランプシリンダ(平面回転/ショートストロークタイプ) QDKシリーズ

                    ロータリクランプシリンダ(平面回転/ショートストロークタイプ) QDKシリーズ

                      ピンクランプシリンダ 薄型シリンダタイプ C(L)KQG32シリーズ

                      ピンクランプシリンダ 薄型シリンダタイプ C(L)KQG32シリーズ

                        クランプシリンダ  MCKシリーズ

                        クランプシリンダ MCKシリーズ

                          パワークランプシリンダ CKZ3T-X2734・-X2568□

                          パワークランプシリンダ CKZ3T-X2734・-X2568□

                            メーカー SMC SMC SMC SMC AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC SMC AirTAC(エアタック) SMC AirTAC(エアタック) SMC
                            通常価格 62,040円 57,544円 62,567円 61,394円 14,321円 14,449円 7,389円 19,549円 19,804円 4,549円 54,739円 5,496円 54,036円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   19日目   3日目~   19日目   3日目~   19日目  
                            作動方式 直進ストローク 直進ストローク 直進ストローク 直進ストローク 定位置旋回 移動旋回 移動旋回 直進ストローク 直進ストローク 移動旋回 直進ストローク 直進ストローク 定位置旋回
                            シリンダ径(φ) 50 50 50 50 - - - - - - 32 - -
                            ストローク(mm) 10 10 10 10 - - - - - 5 10 - -
                            支持形式 タップ タップ タップ タップ タップ - - クレビス クレビス 両端タップ タップ クレビス タップ
                            ロッド先端形状 その他 その他 その他 その他 その他 - - クレビス形 クレビス形 四角 その他 - 四角

                            ピンクランプシリンダ Uシリーズ CKQGU・CKQPU・CLKQGU・CLKQPUのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CKQGUA50-125RBLZ-P3DWAS
                            CKQGUA50-125RDLZ-P3DWAS
                            CKQGUA50-128RCLZ
                            CKQGUA50-145RBLSZ
                            CKQGUA50-145RDLSZ
                            CKQGUA50-147RAHSZ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            クランプ力
                            (kN)
                            最大圧力
                            (MPa)
                            オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数 仕様 クランプ側ロック 取付面位置 ポートねじタイプ ガイドピン径 ガイドピン形状 クランプアーム位置 クランプ位置高さ シム コネクタの種類

                            65,184円

                            ( 71,702円 )
                            1個 -

                            19日目

                            0.660.7P3DWA0.51(アンクランプ側)標準磁石内蔵形ロックなしポートから90°、ポートから270°RcΦ12.5丸型ポートから90°LOWタイプ(40mm)シムなしなし

                            65,184円

                            ( 71,702円 )
                            1個 -

                            19日目

                            0.660.7P3DWA0.51(アンクランプ側)標準磁石内蔵形ロックなしポートから90°、ポートから270°RcΦ12.5丸型ポートから270°LOWタイプ(40mm)シムなしなし

                            63,850円

                            ( 70,235円 )
                            1個 -

                            19日目

                            0.660.7オートスイッチなし(磁石内蔵)なしなし標準磁石内蔵形ロックなしポートから90°、ポートから270°RcΦ12.8丸型ポートから180°LOWタイプ(40mm)シムなしなし

                            65,654円

                            ( 72,219円 )
                            1個 -

                            19日目

                            0.661オートスイッチなし(磁石内蔵)なしなし標準磁石内蔵形ロックなしポートから90°、ポートから270°RcΦ14.5丸型ポートから90°LOWタイプ(40mm)シム3mm付なし

                            65,654円

                            ( 72,219円 )
                            1個 -

                            19日目

                            0.661オートスイッチなし(磁石内蔵)なしなし標準磁石内蔵形ロックなしポートから90°、ポートから270°RcΦ14.5丸型ポートから270°LOWタイプ(40mm)シム3mm付なし

                            71,251円

                            ( 78,376円 )
                            1個 -

                            19日目

                            0.661オートスイッチなし(磁石内蔵)なしなし標準磁石内蔵形ロックなしポートから90°、ポートから270°RcΦ14.7丸型ポート同一面HIGHタイプ(70mm)シム3mm付なし

                            クランプシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました