小型オートスイッチ(D-P3DWA型)取付可能、スリムクランプシリンダ。【特長...
単位:mm
CK□A25、32、40の場合(クレビス幅記号:A)
CK□B25、32、40の場合(クレビス幅記号:B)
CK□B25、32、40の場合(クレビス幅記号:B)
CK□A25、32、40の場合(クレビス幅記号:A)
CK□A25、32、40の場合(クレビス幅記号:A)
外観
チューブ内径(mm) | 25 | 32 | 40 |
---|---|---|---|
使用流体 | 空気 | ||
保証耐圧力 | 1.5MPa | ||
最高使用圧力 | 1.0MPa | ||
最低使用圧力 | 0.05MPa | ||
周囲温度および使用流体温度 | -10~+60℃ | ||
使用ピストン速度 | 50~500mm/s | ||
クッション | ラバークッション | ||
給油 | 無給油 | ||
ストローク長さの許容差注1) | (0~+1.0) | ||
取付支持形式注2) | 2山クレビス |
注1)ストローク長さの許容差にはダンパの変化量は含みません。
注2)クレビスピン、割ピン、平座金:標準装備。
単位:kg
チューブ内径(mm) | 25 | 32 | 40 | |
---|---|---|---|---|
CKG□シリーズ | 基本質量(0ストローク) | 0.3 | 0.37 | 0.51 |
25ストローク当りの割増質量 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | |
CKP□シリーズ | 基本質量(0ストローク) | 0.31 | 0.38 | 0.53 |
25ストローク当りの割増質量 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | |
スピードコントローラ | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
※上記には、オートスイッチおよびオートスイッチ取り付け金具の質量は含みません。
計算方法
例)CKG□32-100YS-P-X2095
0.37+0.05×100/25+0.04=0.61kg
CKG□/CKP□25、32、40(断面図A-A)
CKG□/CKP□25、32、40
クレビス幅記号:Bの場合
CKP□25、32、40強力磁石内蔵形の場合
番号 | 部品名 | 材質 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | ロッドカバー | アルミニウム合金 | 1 | 三価クロメート |
2 | ヘッドカバー | アルミニウム合金 | 1 | 硬質アルマイト |
3 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 1 | 硬質アルマイト |
4 | ピストン | アルミニウム合金 | 1 | CKG□の場合、三価クロメート |
ピストンA | アルミニウム合金 | CKG□の場合、三価クロメート | ||
5 | ピストンB | アルミニウム合金 | 1 | CKG□の場合、三価クロメート |
6 | ピストンロッド | ステンレス鋼 | 1 | 硬質クロムめっき:φ25(チューブ内径25mm)の場合 |
構造鋼 | 硬質クロムめっき:φ32(チューブ内径32mm),φ40(チューブ内径40mm)の場合 | |||
7 | ブッシュ | 焼結含油合金 | 1 | - |
8 | ウエアリング | 樹脂 | 1 | - |
9 | コイルスクレーパ | 青銅 | 1 | - |
10 | ロッドパッキン | NBR | 1 | - |
11 | ピストンパッキン | NBR | 1 | - |
12 | チューブガスケット | NBR | 2 | - |
番号 | 部品名 | 材質 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
13 | 磁石 | - | 1 | - |
14 | ダンパ | ウレタンゴム | 1 | ロッド側 |
15 | ダンパ | ウレタンゴム | 1 | ヘッド側 |
16 | 2山ナックルジョイント | 鋳鉄 | 1 | 燐酸マンガン皮膜 |
17 | クレビス用ブッシュ | 鋼帯+PTFE | 4 | - |
18 | クレビス・ナックル用ピン | 構造鋼 | 2 | - |
19 | 割ピン | 鋼線 | 4 | 亜鉛三価クロメート |
20 | 平座金 | 鋼帯 | 8 | ニッケルめっき:クレビス幅記号Aの場合 |
4 | ニッケルめっき:クレビス幅記号Bの場合 | |||
21 | スプリングピン | 工具鋼 | 1 | - |
リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。
単位:mm
チューブ内径 | 記号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA | DB | E | F | GA | GB | HA | HB | |||
MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | |||||||
25 | 14° | 14° | 29.5 | 28.5 | 20.5 | 7.5 | 15.6 | 14.9 | 15.6 | 14.9 |
32 | 18° | 18° | 36 | 35 | 20.5 | 8.2 | 19.5 | 18.3 | 19.5 | 18.3 |
40 | 21° | 21° | 44.5 | 43.5 | 20.5 | 11 | 24 | 22.2 | 24 | 22.2 |
チューブ内径 | 記号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | φI | SA | SB | VA | VB | Z | ZZ | |||
MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | |||||||
25 | 31.9 | 32 | 49.3 | 44.3 | 49.3 | 44.3 | 49.3 | 44.3 | 71.2 | 136.7 |
32 | 35.7 | 39 | 52.8 | 47.3 | 52.8 | 47.3 | 52.8 | 47.3 | 72.2 | 137.7 |
40 | 39.6 | 48 | 57.3 | 52.3 | 57.3 | 52.3 | 57.3 | 52.3 | 81.2 | 146.7 |
単位:N
チューブ内径 (mm) | ロッド径 (mm) | 作動方向 | 受圧面積 (mm2) | 使用圧力(MPa) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | ||||
25 | 12 | OUT | 491 | 147 | 196 | 246 | 295 |
IN | 378 | 113 | 151 | 189 | 227 | ||
32 | 12 | OUT | 804 | 241 | 322 | 402 | 482 |
IN | 691 | 207 | 276 | 346 | 415 | ||
40 | 12 | OUT | 1,260 | 378 | 504 | 630 | 756 |
IN | 1,147 | 344 | 459 | 574 | 688 |
Loading...
小型オートスイッチ(D-P3DWA型)取付可能、スリムクランプシリンダ。
【特長】
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチ
CKG:標準磁石内蔵形/耐強磁界オートスイッチ(交流用)
CKP:強力磁石内蔵形/耐強磁界オートスイッチ
・オプションでスピードコントローラ付選択可、選定、手配工数を削減
・「クレビス幅」、「a、b寸法」はΦ25~40の3サイズ共通
・先端金具:2山ナックルジョイント
この商品に近い類似品がありませんでした。
SMC
ロック付クランプシリンダ スリムスタイル CLKG/CLKP-X2095
ロック付きクランプシリンダ(スリムスタイル)です。質量380g、全長186.7mmと世界最小クラスです(φ25~50(直径25~50mm)st、スピードコントローラ、オートスイッチなしの場合です)。
SMC
クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ CKG1・CKP1・CK1・CKGA・CKPAシリーズ
クランプシリンダです。内部構造の変更によりチューブの全長を短縮しました。ねじ調整構造によりスピードの微調整が容易です。3方向に耐強磁界オートスイッチの取り付けが可能です。
SMC
ロック付クランプシリンダ 標準・耐強磁界オートスイッチ CLK2G・CLK2P・CLK2シリーズ
ロック付きクランプシリンダです。空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持します。全ストロークどの位置でもロックが可能、後退方向ロックと前進方向ロックの選択が可能です。
CKGA25-75Y-X2095で型番確定
クランプシリンダ スリムスタイル CKG-X2095・CKP-X2095シリーズの型番CKGA25-75Y-X2095のページです。
型番CKGA25-75Y-X2095に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CKGA25-100Y-P3DWASC-X2095 |
CKGA25-100Y-P3DWASCS-X2095 |
CKGA25-100Y-X2095 |
CKGA25-75YS-P-X2095 |
CKGA25-75YS-P3DWASC-X2095 |
CKGA25-75YS-P3DWAZ-X2095 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | シリンダ径 (φ) | ストローク (mm) | クランプ力 (kN) | ボディオプション | オートスイッチ | リード線長さ (m) | スイッチ数 | 仕様 | クレビス幅 (mm) | コネクタの種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,859円 ( 31,745円 ) | 1個 | - | 19日目 | 25 | 100 | 0.246 | なし(標準) | P3DWASC | 0.3 | 2 | 標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ(交流用)付 | 9 | M12-3/4ピン | |
22,036円 ( 24,240円 ) | 1個 | - | 19日目 | 25 | 100 | 0.246 | なし(標準) | P3DWASC | 0.3 | 1 | 標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ(交流用)付 | 9 | M12-3/4ピン | |
14,382円 ( 15,820円 ) | 1個 | - | 19日目 | 25 | 100 | 0.246 | なし(標準) | オートスイッチなし(磁石内蔵)/オートスイッチ取付レールなし | なし | なし | 標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ(交流用)付 | 9 | なし | |
16,149円 ( 17,764円 ) | 1個 | - | 19日目 | 25 | 75 | 0.246 | スピードコントローラ | オートスイッチなし(磁石内蔵)/オートスイッチ取付レール付 | なし | なし | 標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ(交流用)付 | 9 | なし | |
30,020円 ( 33,022円 ) | 1個 | - | 19日目 | 25 | 75 | 0.246 | スピードコントローラ | P3DWASC | 0.3 | 2 | 標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ(交流用)付 | 9 | M12-3/4ピン | |
30,584円 ( 33,642円 ) | 1個 | - | 19日目 | 25 | 75 | 0.246 | スピードコントローラ | P3DWA | 5 | 2 | 標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ(交流用)付 | 9 | なし |