(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アルミチャンネル AC
  • 数量スライド割引

アルミチャンネル AC (レビュー)

通常価格(税別)
237円
税込価格
261円
通常出荷日
1日目
一般的に使用頻度の高い金属C型鋼
【特長】
・ボードやパネルの囲い、フレームとして使用される汎用型材
【用途】
・板材の木口処理などに使用

アルミチャンネル ACのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    使用できる。
    評価 3.0満足度:3.02019/10/11
    ダンプラに掲示資料を貼り付けて保管しているうちにダンプラにそり癖がついて立てかけても倒れるという不具合もあり、見た目も悪かったが、このチャンネルを使って、すべての不具合が解消できた。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    木製パーテーションの枠として
    評価 5.0満足度:5.02019/07/09
    コンパネでパーテーションを作成する時の反り防止と角の保護を兼ねて使用しました。価格も安くありがたいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    窓レール
    評価 5.0満足度:5.02019/02/05
    表面や端の処理も綺麗でした。
    切断をして使用しましたが、容易に切断できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    点検窓のレールとして
    評価 5.0満足度:5.02018/12/12
    点検窓を作製した際に扉のレールとして463を使用しました。
    こちらは光モールの463で、殆ど同じものとして光のAC10121がありますが、両方を比べると、こちらの方がほんの僅か長いだけみたいです。
    商品の品質その他には問題ありませんでしたが、少しでも短い物が欲しい場合は光の方が価格もほんの少し安くなりますし、長さ当り価格ではこちらの方が少しだけ割安のようです。
    (殆ど誤差の範囲内という気もしますが)

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    冶具の作成
    評価 5.0満足度:5.02018/10/29
    精度、強度も十分で、表面加工もとてもキレイでした。長さは30cmあればよかったので、さらに短いサイズで販売していただければ有難かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。