(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CDJ5B10SR-125R-B
ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ SMC エアシリンダ

ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5B10SR-125R-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,103円
税込単価
5,613円

水のかかる環境でも耐食性が向上したエアシリンダ。【特長】・食品機械など水滴飛散...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    一般型シリンダ
  • シリンダ作動方式:
    複動
  • ロッド作動方式:
    片ロッド
  • 本体形状:
    丸形
  • 付加機能:
    標準
  • 環境・用途:
    標準
  • エンドロック:
    なし
  • バルブ:
    なし
  • クッション:
    ラバークッション
  • 使用圧力(MPa):
    0.1~0.7
  • ポートねじの種類:
    Mねじ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

CDJ5B10SR-125R-B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

基本形(B)/C□J5B□SR/V

基本形(B)/C□J5B□SR/Vの外形寸法図

軸方向フート形(L)/C□J5L□SR/V

軸方向フート形(L)/C□J5L□SR/Vの外形寸法図

製品仕様

ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズの外観
ステンレスシリンダ CJ5・SシリーズのJIS記号(複動/片ロッド・ラバークッション)

JIS記号(複動/片ロッド・ラバークッション)

製品仕様

チューブ内径(mm)1016
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
保証耐圧力1MPa
最高使用圧力0.7MPa
最低使用圧力0.1MPa
周囲温度および使用流体温度オートスイッチなし:-10~+70℃、オートスイッチ付:-10~+60℃
クッションラバークッション
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.0
使用ピストン速度50~750mm/s
許容運動エネルギー0.035J0.090J
取付支持形式基本形、軸方向フート形、ロッド側フランジ形、2山クレビス形

標準ストローク表

単位:mm

チューブ内径標準ストローク最大製作可能ストローク
1015、30、45、60、75、100、125、150400
1615、30、45、60、75、100、125、150、175、200
  • ※ 1mm毎の中間ストロークの製作も可能です。(スペーサは、使用致しません。)
  • ※ オートスイッチ付は取付最小ストロークをご参照ください。(P.1077)

構造

構造図

※分解できません。

構成部品

番号名称材質
1ロッドカバーSUS304
2ヘッドカバーSUS304
3シリンダチューブSUS304
4ピストンロッドSUS304
5取付用ナットSUS304
6ロッド先端ナットSUS304
7銘板保護シートPET
8耐水性スクレーパCJ5□□SRNBR
CJ5□□SVFKM

注)上記以外の構成部品の材質・表面処理は、CJ2シリーズ標準品と同一です。

型式表示方法

型番表示方法
■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。

規格表

単位:mm

基本形(B)/C□J5B□SR/V

チューブ内径(mm)ABABBCACBDFGAGBHMMNNNANBNDh8SZ
101515121714488528M4×0.7M10×1.012.59.510(-0.022~0)4674
161518.318.32020588528M5×0.8M12×1.012.59.512(-0.027~0)4775

軸方向フート形(L)/C□J5L□SR/V

チューブ内径(mm)ABABBCACBDFGAGBH
101515121714488528
161518.318.32020588528
チューブ内径(mm)LBLCLHLTLXLYLZMMNNNANBSXYZ
1021.55.5142.5332542M4×0.7M10×1.012.59.5466974
16235.5142.5332542M5×0.8M12×1.012.59.5476975
  • ※ その他型番の外形図、仕様につきましてはカタログのP.1068を参照してください。

商品特長詳細

液溜まりを抑えた外観形状

液溜まりを抑えた外観形状

  • 取付金具類の表面は電解研磨を施してあるため、よりなめらかで、液体、異物の付着を防ぐ。
  • 使用しない取付ねじ部にはプラグを用意(CG5・Sシリーズ)ねじ部での液体の残留を防止。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
周囲温度(℃)
仕様
ヘッドカバーのポート位置
取付支持形式
パッキン材質
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
コネクタの種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CDJ5B10SR-125R-B

125
10
-10~70
磁石内蔵
軸方向
基本形
NBR
オートスイッチなし
なし
なし
なし

1個

5,103( 5,613円 )

20日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水のかかる環境でも耐食性が向上したエアシリンダ。
【特長】
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応
・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用
・外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用
・特殊スクレーパ(標準装備)
・シリンダ内部への水の侵入を防止
・2種類のパッキン材質、用途に応じて、NBR、FKMの選択可能

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

CDJ5B10SR-125R-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズの型番CDJ5B10SR-125R-Bのページです。
型番CDJ5B10SR-125R-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ

ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ

    食品製造工程向け ペンシルシリンダSCPD3-FP1シリーズ

    食品製造工程向け ペンシルシリンダSCPD3-FP1シリーズ

      低速シリンダ 複動・片ロッド CM2Xシリーズ

      低速シリンダ 複動・片ロッド CM2Xシリーズ

        低速 一般型 スリムシリンダ T-DAシリーズ

        低速 一般型 スリムシリンダ T-DAシリーズ

          一般型 スリムシリンダ DA・DV・SAシリーズ

          一般型 スリムシリンダ DA・DV・SAシリーズ

            低速シリンダ 複動・片ロッド CJ2Xシリーズ

            低速シリンダ 複動・片ロッド CJ2Xシリーズ

              ペンシルシリンダ 複動・耐熱形 SCPD3-Tシリーズ

              ペンシルシリンダ 複動・耐熱形 SCPD3-Tシリーズ

                スムースシリンダ 複動 片ロッド CJ2Yシリーズ

                スムースシリンダ 複動 片ロッド CJ2Yシリーズ

                  一般型 ツインポートシリンダ TWDAシリーズ

                  一般型 ツインポートシリンダ TWDAシリーズ

                    エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CM2シリーズ

                    エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CM2シリーズ

                      エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CJ2Kシリーズ

                      エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CJ2Kシリーズ

                        角形チューブ形エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド MB1Wシリーズ

                        角形チューブ形エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド MB1Wシリーズ

                          エアシリンダ ペン型複動タイプ

                          エアシリンダ ペン型複動タイプ

                            メーカー SMC CKD SMC コガネイ コガネイ SMC CKD SMC コガネイ SMC SMC SMC ミスミ
                            通常価格 3,271円 - 4,504円 5,371円 3,919円 3,951円 - 2,039円 4,728円 - - 11,007円 2,180円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   9日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   4日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 - 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動タイプ
                            ロッド作動方式 片ロッド - 片ロッド 片ロッド - 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド
                            本体形状 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 ブロック形 ペン型
                            付加機能 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 - 高剛性・高精度高級ガイド - 標準 標準 標準

                            ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CDJ5B10SR-10-M9BA4
                            CDJ5B10SR-10-M9BA5
                            CDJ5B10SR-10-M9BAS
                            CDJ5B10SR-15-H7BAL
                            CDJ5B10SR-15-H7BALS
                            CDJ5B10SR-15-H7BAZS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            周囲温度
                            (℃)
                            仕様 ヘッドカバーのポート位置 取付支持形式 パッキン材質 オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数 コネクタの種類

                            16,701円

                            ( 18,371円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1010-10~60磁石内蔵軸に対し90°基本形NBRM9BA0.54なし

                            20,059円

                            ( 22,065円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1010-10~60磁石内蔵軸に対し90°基本形NBRM9BA0.55なし

                            6,629円

                            ( 7,292円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1010-10~60磁石内蔵軸に対し90°基本形NBRM9BA0.51なし

                            12,197円

                            ( 13,417円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1510-10~60磁石内蔵軸に対し90°基本形NBRH7BA32なし

                            7,734円

                            ( 8,507円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1510-10~60磁石内蔵軸に対し90°基本形NBRH7BA31なし

                            7,989円

                            ( 8,788円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1510-10~60磁石内蔵軸に対し90°基本形NBRH7BA51なし

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました