(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MBKWB63-50Z
エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド MBKWシリーズ SMC エアシリンダ

エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド MBKWシリーズ MBKWB63-50Z

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,679円
税込単価
19,447円

カバー形状変更により最大質量10%軽量化したエアシリンダ。【特長】・設置状況に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

MBKWB63-50Z の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

標準形

単位:mm

基本形/(B)の寸法図1

基本形/(B)

 
基本形/(B)の寸法図2

基本形/(B)

製品仕様

エアシリンダ ロッド回り止め形:複動・両ロッド MBKWシリーズの外観
エアシリンダ ロッド回り止め形:複動・両ロッド MBKWシリーズの表示記号(複動タイプ)

表示記号(複動タイプ)

チューブ内径(mm)3240506380100
作動方式複動両ロッド
使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa
最低使用圧力0.05MPa
周囲温度および使用流体温度オートスイッチなし:-10~+70℃(ただし凍結なきこと)
オートスイッチ付:-10~+60℃(ただし凍結なきこと)
給油無給油
使用ピストン速度50~1,000mm/s
ストローク長さの許容差~250:(0~+1.0),251~800:(0~+1.4)
クッション注)エアクッションまたはラバークッション
接続口径(Rc、NPT、G)1/81/43/81/2
取付支持形式基本形、フート形、ロッド側フランジ形、軸式トラニオン形
ロッド不回転精度±0.5°±0.5°±0.3°
許容回転トルク N・m以下0.250.450.640.790.93

注)クッション機構による吸収可能な運動エネルギーは複動形:片ロッドと同一です。

ジャバラ材質

記号ジャバラ材質最高周囲温度
Jナイロンターポリン70℃
K耐熱ターポリン110℃

※ジャバラ単体の最高周囲温度です。

質量表/アルミチューブ

単位:kg

チューブ内径 (mm)3240506380100
基準質量基本形0.560.771.341.602.994.10
フート形0.680.911.561.883.494.76
フランジ形0.851.141.792.394.447.41
トラニオン形0.851.131.822.404.547.77
50ストローク当りの割増質量全取付金具0.160.230.370.380.600.79
付属金具1山ナックル0.150.230.260.260.600.83
2山ナックル(ピン付)0.220.370.430.430.871.27

計算方法

例)MBKWB32-100Z(基本形、φ32(直径32mm)、100st)

  • 基準質量:0.56(基本形、φ32(直径32mm))
  • 割増質量:0.16/50ストローク

0.56+0.16×100/50=0.88kg

ポート・クッションバルブの位置関係

ポート・クッションバルブの位置関係

規格表

単位:mm

チューブ 内径(mm)AALBB1CDEFGHH1JKKAKB
322219.5461732.512301313476M6×1612.210
40302752223816351314518M6×1614.214
503532652746.520401415.55811M8×1.2571918
633532752756.520451416.55811M8×1.2571918
804037953272254520197213M10×1.5102322
10040371144189305520197216M10×1.5102726
チューブ 内径(mm)MAMBMMNPSVWZZ
32164M10×1.25271/88446.5178
40164M14×1.5271/48449186
50165M18×1.531.51/494510.5210
63165M18×1.531.53/894912210
80165M22×1.5383/811411.514258
100165M26×1.5381/21141715258

注意・禁止事項

  • ※ エアクッションなしの場合は、ラバークッション付きとなります。なおピストンの両側にダンパが装着されることにより、φ32(直径32mm)・φ40(直径40mm)は6mm、φ50(直径50mm)・φ63(直径63mm)は8mm、φ80(直径80mm)・φ100(直径100mm)は10mm全長が長くなります。
  • ※ 商品画像は代表型番になっております。
  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
クッション
仕様
ポートねじの種類
取付支持形式
ジャバラ
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MBKWB63-50Z

50
63
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
-
-
-

1個

17,679( 19,447円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カバー形状変更により最大質量10%軽量化したエアシリンダ。
【特長】
・設置状況に合った取り付け指示が可能
・取り付け自由度の向上

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

MBKWB63-50Zで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド MBKWシリーズの型番MBKWB63-50Zのページです。
型番MBKWB63-50Zに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド MBKWシリーズ

エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド MBKWシリーズ

    角形チューブ形エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド MB1Wシリーズ

    角形チューブ形エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド MB1Wシリーズ

      角形チューブ形エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド MB1Kシリーズ

      角形チューブ形エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド MB1Kシリーズ

        エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CM2Kシリーズ

        エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CM2Kシリーズ

          スムースシリンダ MBYシリーズ

          スムースシリンダ MBYシリーズ

            エアシリンダ 標準形 単動・押出し引込み CM2シリーズ

            エアシリンダ 標準形 単動・押出し引込み CM2シリーズ

              エアシリンダ ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 複動・片ロッド CM2RKシリーズ

              エアシリンダ ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 複動・片ロッド CM2RKシリーズ

                バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形・複動 CVM5Kシリーズ

                バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形・複動 CVM5Kシリーズ

                  エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド MBWシリーズ

                  エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド MBWシリーズ

                    エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CA2シリーズ

                    エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CA2シリーズ

                      バルブ付エアシリンダ 複動・片ロッド CVM5シリーズ

                      バルブ付エアシリンダ 複動・片ロッド CVM5シリーズ

                        エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド CA2Wシリーズ

                        エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド CA2Wシリーズ

                          ペンシルシリンダ 複動・耐熱形 SCPD3-Tシリーズ

                          ペンシルシリンダ 複動・耐熱形 SCPD3-Tシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC CKD
                            通常価格 11,687円 11,007円 9,859円 - 9,137円 - 5,609円 13,471円 10,751円 8,627円 12,111円 10,879円 -
                            通常出荷日 19日目   19日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   30日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   6日目~   4日目~  
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 複動 - 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動
                            ロッド作動方式 両ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド - 片ロッド
                            本体形状 ブロック形 ブロック形 ブロック形 丸形 ブロック形 丸形 ブロック形 丸形 ブロック形 ブロック形 丸形 ブロック形 丸形
                            付加機能 ロッド回り止め機能付 標準 ロッド回り止め機能付 標準 / ロッド回り止め機能付 標準 標準 ロッド回り止め機能付 ロッド回り止め機能付 標準 - 速度調整機能付 標準 標準

                            エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド MBKWシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            装置
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/30
                            とても頑丈そうでいいと思います。今のところ何も問題ありません。またの機会に使いたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q MBシリーズのエアクッションとラバークッションについて、教えてください。
                            A
                            シリンダのストロークエンドでピストンがカバーに衝突停止するとき、速度やピストンロッドに取り付いた負荷質量が大きければ、
                            衝撃(振動や衝突音)が発生します。
                            この衝撃の繰り返しは、シリンダや機械の耐久性に影響を及ぼします。
                            ストロークエンドで発生する衝撃を吸収するため、目的に合わせて以下の2種類のクッション機構が有ります。
                            ・ラバークッション・・・ウレタンゴムを設けて、衝突音を軽減します。(クッション効果は少し)
                            ・エアクッション・・・・ストロークエンド手前で背圧を高め、衝撃を吸収します。(クッション効果あり)
                            Q MBシリーズで、マグネット無しのMBシリンダに、後からオートスイッチを付けて使用できますか?
                            A
                            ピストン部にマグネット内蔵のMDBタイプでないと、オートスイッチ(磁気近接スイッチ)は、使用できません。
                            注)マグネットのみの部品出荷は、対応していません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MBKWB40-100Z
                            MBKWB40-125Z
                            MBKWB40-130Z
                            MBKWB80-500Z
                            MBKWB80TF-250Z
                            MBKWF100-100Z
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            クッション 仕様 ポートねじの種類 取付支持形式 ジャバラ オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数

                            14,367円

                            ( 15,804円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10040エアクッション磁石なしRc基本形なし---

                            15,325円

                            ( 16,858円 )
                            1個 -

                            19日目

                            12540エアクッション磁石なしRc基本形なし---

                            13,897円

                            ( 15,287円 )
                            1個 -

                            19日目

                            13040エアクッション磁石なしRc基本形なし---

                            40,331円

                            ( 44,364円 )
                            1個 -

                            19日目

                            50080エアクッション磁石なしRc基本形なし---

                            32,257円

                            ( 35,483円 )
                            1個 -

                            19日目

                            25080エアクッション磁石なしG基本形なし---

                            33,404円

                            ( 36,744円 )
                            1個 -

                            19日目

                            100100エアクッション磁石なしRcフランジ形なし---

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました