(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CA2WBH40-50
エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2W□Hシリーズ SMC CA シリーズ

エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2W□Hシリーズ CA2WBH40-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,304円
税込単価
12,434円

質量最大15%削減した、複動・両ロッドのエアシリンダ。【特長】・ハイドロタイプ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

CA2WBH40-50 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

基本形/CA2WBH

単位:mm

CA2WBH1
CA2WBH2
CA2WBH 片側ジャバラ付き

片側ジャバラ付き

CA2WBH 両側ジャバラ付き

ジャバラ付き

製品仕様

エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2W□Hシリーズの外観
エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2W□HシリーズのJIS記号(クッションなし)

JIS記号(クッションなし)

チューブ内径(mm)40506380100
形式エアハイドロタイプ
使用流体タービン油
作動方式複動
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa
最低使用圧力0.16MPa
使用ピストン速度0.5~300mm/s
周囲温度および使用流体温度5~60℃
クッションなし
ストローク長さの許容差~250st:0~+1.0 251~750st:0~+1.4
取付支持形式基本形、軸方向フート形、ロッド側フランジ形、センタトラニオン形

ストローク表

チューブ内径標準ストローク
4025、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400、450、500
50,6325、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400、450、500、600
80,10025、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400、450、500、600、700

※オートスイッチ付きの場合には、カタログのオートスイッチ取り付け可能最小ストローク表もご参照ください。

質量表/アルミチューブ(鉄チューブ)

単位:kg

チューブ内径(mm)40506380100
基準質量基本形1.03
(1.08)
1.59
(1.64)
2.26
(2.30)
3.94
(4.09)
5.57
(5.78)
軸方向フート形1.22
(1.27)
1.81
(1.86)
2.59
(2.63)
4.61
(4.76)
6.65
(6.77)
フランジ形1.40
(1.45)
2.05
(2.09)
3.05
(3.09)
5.39
(5.55)
7.49
(7.70)
トラニオン形1.39
(1.49)
2.07
(2.18)
3.06
(3.25)
5.49
(5.78)
7.85
(8.24)
50ストローク当りの割増質量全取付金具
(鉄チューブのトラニオン形除く)
0.30
(0.35)
0.40
(0.47)
0.50
(0.55)
0.71
(0.89)
0.92
(1.15)
鉄チューブのトラニオン形(0.44)(0.58)(0.77)(1.06)(1.35)
付属金具1山ナックル0.230.260.260.600.83
2山ナックル(ピン付)0.370.430.430.871.27

※( )内数値は鉄チューブタイプの場合です。

計算方法

例:CA2WLH40-100(軸方向フート形、φ40(直径40mm)、100st)

  • 基準質量:1.22(軸方向フート形、φ40(直径40mm))
  • 割増質量:0.30/50ストローク
  • シリンダストローク:100ストローク

1.22+0.30×100/50=1.82kg

構造

CA2W□Hシリーズの構造図1
CA2W□Hシリーズの構造図2
番号名称材質備考
1ロッドカバーアルミニウム合金メタリック塗装
2シリンダチューブアルミニウム合金硬質アルマイト
3ピストンロッド炭素鋼硬質クロームめっき
4ピストンアルミニウム合金クロメート
5ブッシュ軸受合金-
6バネ座金圧延鋼材ユニクロ
7タイロッドナット圧延鋼材ニッケルめっき
8タイロッド炭素鋼亜鉛クロメート
9スクレーパNBR-
10ロッドパッキンNBR-
11ピストンパッキンNBR-
12シリンダチューブガスケットNBR-
13ピストンガスケットNBR-
14ピストンホルダーウレタン-
15ロッド先端ナット圧延鋼材ニッケルめっき
16エア抜きバルブクロムモリブデン鋼黒色亜鉛クロメート
17チェックボール軸受鋼-

※トラニオン形は分解しないでください。詳しくはカタログをご覧ください。

■オーダーメイド仕様:タイロッド、クッションバルブ、タイロッドナット等のステンレス鋼の詳細は下記をご参照下さい。

規格表

単位:mm

チューブ内径(mm)ストローク範囲(mm)AALBB1CDEFGH1JKKAMMMN
ジャバラ無ジャバラ付
40~50020~5003027602244163210158M8×1.2561411M14×1.527
50~60020~60035327027522040101711M8×1.2571811M18×1.530
63~60020~60035328527642040101711M10×1.2571814M18×1.531
80~75020~750403710232782552142113M12×1.75112217M22×1.537
100~75020~750403711641923052142116M12×1.75112617M26×1.540
チューブ内径(mm)PSジャバラ無ジャバラ付(片側)(両側)
HZZdefhLZZZZ
401/48451186564311.2591/4ストローク194202
503/89058206645211.2661/4ストローク214222
633/89858214645211.2661/4ストローク222230
801/211671258766512.5801/4ストローク267276
1001/212672270766514.0811/4ストローク279288

注意・禁止事項

  • ※ オートスイッチ付きの場合の取り付け可能最小ストロークについて:オートスイッチの種類、シリンダの取り付け支持形式によって取り付け可能な最小ストロークが変わります。特にセンタトラニオン形の場合は、ご注意ください。(詳細につきましてはカタログをご覧ください。)
  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
仕様
ポートねじの種類
取付支持形式
ジャバラ
チューブ材質
オーダーメイド仕様
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA2WBH40-50

50
40
磁石なし
Rc
基本形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-

1個

11,304( 12,434円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

質量最大15%削減した、複動・両ロッドのエアシリンダ。
【特長】
・ハイドロタイプ
・ジャバラ材質(J):ナイロンターポリン/最高周囲温度 70℃
・ジャバラ材質(K):耐熱ターポリン/最高周囲温度 110℃(ジャバラ単体の最高周囲温度です)

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

CA2WBH40-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2W□Hシリーズの型番CA2WBH40-50のページです。
型番CA2WBH40-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2W□Hシリーズ

エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2W□Hシリーズ

    角形チューブ形エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド MB1Wシリーズ

    角形チューブ形エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド MB1Wシリーズ

      エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド CA2Wシリーズ

      エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド CA2Wシリーズ

        ワンタッチ管継手内蔵形 エアシリンダ 標準形 単動 押出し・引込み CM2シリーズ

        ワンタッチ管継手内蔵形 エアシリンダ 標準形 単動 押出し・引込み CM2シリーズ

          バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形:複動 CV3Kシリーズ

          バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形:複動 CV3Kシリーズ

            エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CA2KWシリーズ

            エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CA2KWシリーズ

              スムースシリンダ CS2Yシリーズ

              スムースシリンダ CS2Yシリーズ

                ISO規格(15552)準拠 エアシリンダ ロッド回り止め形 複動 片・両ロッド C96Kシリーズ

                ISO規格(15552)準拠 エアシリンダ ロッド回り止め形 複動 片・両ロッド C96Kシリーズ

                  ペンシルシリンダ 複動・耐熱形 SCPD3-Tシリーズ

                  ペンシルシリンダ 複動・耐熱形 SCPD3-Tシリーズ

                    ワンタッチ管継手内蔵形 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド CM2シリーズ

                    ワンタッチ管継手内蔵形 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド CM2シリーズ

                      バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形・単動 押出し・引込み CVM3Kシリーズ

                      バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形・単動 押出し・引込み CVM3Kシリーズ

                        ファインロックシリンダ 複動 両ロッド CLA2Wシリーズ

                        ファインロックシリンダ 複動 両ロッド CLA2Wシリーズ

                          バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形・複動 CVM5Kシリーズ

                          バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形・複動 CVM5Kシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC CKD SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 11,304円 11,007円 10,879円 4,929円 20,399円 12,281円 34,084円 9,392円 - 4,334円 11,984円 35,899円 13,471円
                            通常出荷日 19日目   19日目   6日目~   20日目~   19日目   19日目   18日目~   19日目   4日目~   9日目~   19日目   18日目~   19日目  
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 - 複動 複動 複動 複動 複動 複動 - 複動 複動
                            ロッド作動方式 両ロッド 両ロッド - 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド - 片ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド
                            本体形状 ブロック形 ブロック形 ブロック形 丸形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 丸形 丸形 丸形 ブロック形 丸形
                            付加機能 標準 標準 標準 - ロッド回り止め機能付 / 速度調整機能付 ロッド回り止め機能付 標準 ロッド回り止め機能付 標準 - ロッド回り止め機能付 落下防止機能付 / 中間停止機能付 ロッド回り止め機能付

                            エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2W□Hシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CA2WBH100-50
                            CA2WBH100-75
                            CA2WBH40-100
                            CA2WBH40-75
                            CA2WBH40TF-500
                            CA2WBH50-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            仕様 ポートねじの種類 取付支持形式 ジャバラ チューブ材質 オーダーメイド仕様 オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数

                            22,014円

                            ( 24,215円 )
                            1個 -

                            19日目

                            50100磁石なしRc基本形ジャバラなしアルミチューブなし---

                            22,949円

                            ( 25,244円 )
                            1個 -

                            19日目

                            75100磁石なしRc基本形ジャバラなしアルミチューブなし---

                            12,155円

                            ( 13,371円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10040磁石なしRc基本形ジャバラなしアルミチューブなし---

                            12,550円

                            ( 13,805円 )
                            1個 -

                            19日目

                            7540磁石なしRc基本形ジャバラなしアルミチューブなし---

                            18,955円

                            ( 20,851円 )
                            1個 -

                            19日目

                            50040磁石なしG基本形ジャバラなしアルミチューブなし---

                            13,897円

                            ( 15,287円 )
                            1個 -

                            19日目

                            5050磁石なしRc基本形ジャバラなしアルミチューブなし---

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました