(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JCDMB25-50
エアシリンダ 複動・片ロッド JCMシリーズ SMC エアシリンダ

エアシリンダ 複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMB25-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,547円
税込単価
5,002円

多種多様なカバー形状を選択可能なエアシリンダ。【特長】・インジケータランプ付近...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    一般型シリンダ
  • シリンダ作動方式:
    複動
  • ロッド作動方式:
    片ロッド
  • 本体形状:
    丸形
  • 付加機能:
    標準
  • 環境・用途:
    標準
  • エンドロック:
    なし
  • バルブ:
    なし
  • クッション:
    ラバークッション
  • 使用圧力(MPa):
    0.05~0.7
  • 形式:
    空気圧タイプ

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

JCDMB25-50 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

基本形(ロッド側めねじ)(BZ)の寸法図

基本形(ロッド側めねじ)(BZ)

製品仕様

複動・片ロッド JCMシリーズの外観
複動/片ロッドのJIS記号

複動/片ロッドのJIS記号

シリンダチューブ内径(mm)20253240
形式空気圧タイプ
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
保証耐圧力1.0MPa
最高使用圧力0.7MPa
最低使用圧力0.05MPa
周囲温度および使用流体温度5~60℃(凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差(0~+2.0)mm
使用ピストン速度50~500mm/s
クッションラバークッション
許容運動エネルギー(J)おねじ0.110.180.290.52
めねじ0.110.180.180.52

標準ストローク表

チューブ内径(mm)標準ストローク(mm)
2025、50、75、100、125、150、200、250、300
25
32
40

※300ストロークを超える場合には、カタログをご参照ください。

取付金具/材質・表面処理

区分名称材質表面処理
取付金具取付ナット炭素鋼亜鉛クロメート
ロッド先端ナット炭素鋼亜鉛クロメート

ロッド先端めねじ形

  • チューブ内径20mm:(A1)8mm/(H)6.5mm/(MM)M4×0.7mm
  • チューブ内径25mm:(A1)8mm/(H)6.5mm/(MM)M5×0.8mm
  • チューブ内径32mm:(A1)12mm/(H)6.5mm/(MM)M5×0.8mm
  • チューブ内径40mm:(A1)13mm/(H)6.5mm/(MM)M8×1.25mm
  • チューブ内径20mm:ZZ/47.5(53)mm
  • チューブ内径25mm:ZZ/50(55.5)mm
  • チューブ内径32mm:ZZ/50(56)mm
  • チューブ内径40mm:ZZ/57(63)mm
  • チューブ内径20mm:ZZ/60.5(66)mm
  • チューブ内径25mm:ZZ/59(64.5)mm
  • チューブ内径32mm:ZZ/59.5(65.5)mm
  • チューブ内径40mm:ZZ/64(70)mm

※( )内は磁石内蔵の寸法です。

型式表示方法

型番表示方法

■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。

規格表

単位:mm

チューブ内径AALB1CDEFHH1JKAMMNA
2014.5121315.5814(-0.1~0)2215M4×0.7深7対辺6長さ3.5M8×1.2524
2517.5151716.51014(-0.1~0)2246M5×0.8深7.5対辺8長さ3.5M10×1.2527
3217.51517201018(-0.1~0)2246M5×0.8深8対辺8長さ3.5M10×1.2534.5
4023.520.522241424(-0.1~0)2308M6×1深10対辺12長さ3.5M14×1.542.5

ポートねじ:M5

チューブ内径GAGBSZZ
209541(46.5)62(67.5)
2511543.5(49)67.5(73)
3210.5543.5(49.5)67.5(73.5)
4011550.5(56.5)80.5(86.5)

ポートねじ:Rc1/8、NPT1/8

チューブ内径GAGBSZZ
Rc1/8NPT1/8
2010.5117.554(59.5)75(80.5)
2510.5117.552.5(58)76.5(82)
3210.510.57.553(59)77(83)
4010.510.57.557.5(63.5)87.5(93.5)

使用例

カバー形状/用途例

基本形(ロッド側めねじ)/用途例:ロッド側取り付け
基本形(両側めねじ)/用途例:ヘッド側取り付け
両側おねじ/用途例:ヘッド側取り付け
ロッド側おねじ/ロッド側取り付け

商品特長詳細

ポートサイズ:M5、Rc1/8、NPT1/8を選択可能。M5ポートを選択した場合、 全長が最大13mm(φ20(直径20mm)の場合)さらに短縮

ポートサイズ:M5、Rc1/8、NPT1/8を選択可能。M5ポートを選択した場合、 全長が最大13mm(φ20(直径20mm)の場合)さらに短縮

ロッド先端取付形状(おねじ、めねじの2種類)を選択可能

ロッド先端取付形状(おねじ、めねじの2種類)を選択可能

注意・禁止事項

  • ※ ご使用の前に必ず製品個別注意事項をお読みください。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
  • ※ 画像はシリーズの代表例を記載しています。本製品の仕様と異なる場合がありますのでご注意ください。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
仕様
取付支持金具
ポートねじの種類
取付支持形式
ロッド先端形状
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
コネクタの種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JCDMB25-50

50
25
磁石内蔵
取付ナットなし
M5
基本形(両側めねじ)
おねじ
オートスイッチなし
なし
なし
なし

1個

4,547( 5,002円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

多種多様なカバー形状を選択可能なエアシリンダ。
【特長】
・インジケータランプ付近に部品がなく視認性が向上しました
・オートスイッチを挿入し、位置合わせのみで完了です
・全長短縮最大97mm

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

JCDMB25-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアシリンダ 複動・片ロッド JCMシリーズの型番JCDMB25-50のページです。
型番JCDMB25-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアシリンダ 複動・片ロッド JCMシリーズ

エアシリンダ 複動・片ロッド JCMシリーズ

    エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CJ2Kシリーズ

    エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CJ2Kシリーズ

      エアシリンダ ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 複動・片ロッド CM2RKシリーズ

      エアシリンダ ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 複動・片ロッド CM2RKシリーズ

        ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド C85シリーズ

        ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド C85シリーズ

          ISO規格準拠 エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド C85Kシリーズ

          ISO規格準拠 エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド C85Kシリーズ

            ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 単動・押出し、引込み C85シリーズ

            ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 単動・押出し、引込み C85シリーズ

              角形チューブ形エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド MB1Wシリーズ

              角形チューブ形エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド MB1Wシリーズ

                エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CM2Kシリーズ

                エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CM2Kシリーズ

                  エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CA2シリーズ

                  エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CA2シリーズ

                    一般型 スリムシリンダ DA・DV・SAシリーズ

                    一般型 スリムシリンダ DA・DV・SAシリーズ

                      低速 一般型 スリムシリンダ T-DAシリーズ

                      低速 一般型 スリムシリンダ T-DAシリーズ

                        エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド MBKWシリーズ

                        エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド MBKWシリーズ

                          エアシリンダ 標準形 単動・押出し引込み CJ2シリーズ

                          エアシリンダ 標準形 単動・押出し引込み CJ2シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC コガネイ コガネイ SMC SMC
                            通常価格 3,689円 - 5,609円 1,989円 3,102円 2,602円 11,007円 - 8,627円 3,919円 5,371円 11,687円 -
                            通常出荷日 6日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   19日目   6日目~  
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 複動 - 複動 複動 複動 - 複動 複動 -
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド - 片ロッド 両ロッド 片ロッド
                            本体形状 丸形 丸形 ブロック形 - 丸形 丸形 ブロック形 丸形 ブロック形 丸形 丸形 ブロック形 丸形
                            付加機能 標準 標準 ロッド回り止め機能付 標準 ロッド回り止め機能付 標準 標準 標準 / ロッド回り止め機能付 - - 標準 ロッド回り止め機能付 標準

                            エアシリンダ 複動・片ロッド JCMシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JCDMB20-200-M9BW
                            JCDMB20-25
                            JCDMB20-25
                            JCDMB25-75
                            JCDMB25-75
                            JCDMB25TR-100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            仕様 取付支持金具 ポートねじの種類 取付支持形式 ロッド先端形状 オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数 コネクタの種類

                            10,879円

                            ( 11,967円 )
                            1個 -

                            6日目

                            20020磁石内蔵取付ナットなしM5基本形(両側めねじ)おねじM9BW0.52なし

                            3,951円

                            ( 4,346円 )
                            1個 -

                            6日目

                            2520磁石内蔵取付ナットなしM5基本形(両側めねじ)おねじオートスイッチなしなしなしなし

                            3,951円

                            ( 4,346円 )
                            1個 -

                            6日目

                            2520磁石内蔵取付ナットなしM5基本形(両側めねじ)おねじオートスイッチなしなしなしなし

                            4,989円

                            ( 5,488円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            7525磁石内蔵取付ナットなしM5基本形(両側めねじ)おねじオートスイッチなしなしなしなし

                            4,989円

                            ( 5,488円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            7525磁石内蔵取付ナットなしM5基本形(両側めねじ)おねじオートスイッチなしなしなしなし

                            5,289円

                            ( 5,818円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            10025磁石内蔵取付ナットなしRc1/8基本形(両側めねじ)おねじオートスイッチなしなしなしなし

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました