クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。手軽にクリーンエアが得...
単位:mm
LLB3-1-P□R□V□SF
注)ご使用できません。圧力計等をねじ込むと破損の恐れがあります。
LLB4-1-P□R□V□SF
注)ご使用できません。圧力計等をねじ込むと破損の恐れがあります。
LLB3
LLB4
型番 | LLB3 | LLB4 | ||
---|---|---|---|---|
使用流体 | クリーンエア、N2ガス(入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当)注3) | |||
最高使用圧力 | 0.7MPa | |||
設定圧力 | 0.05~0.4MPa | |||
耐圧力 | 1.0MPa | |||
使用流体温度 | 5~45℃(ただし、凍結なきこと) ※デジタルフロースイッチの保証範囲は15~35℃となります。 | |||
周囲温度 | ||||
流量範囲注1) | 5~100L/min(ANR) | 50~500L/min(ANR) | ||
ろ過度注2) | 0.01μm(捕集効率99.99%) | |||
流体接触部 | - | ノングリース、シリコーンフリー | ||
材質 | ボディ | PBT | ||
モジュール接続パッキン | FKM | |||
ワンタッチ継手パッキン | EPDM |
注1)最大流量は設定圧力により変わります。詳細は流量特性グラフをご参照ください。
注2)SMCの測定条件によります。
注3)使用環境を参照願います。
型番 | LLB3 | LLB4 | ||
---|---|---|---|---|
検出方式 | 熱式 | |||
測定流量範囲 | 5~100L/min | 50~500L/min | ||
設定最小単位 | 1L/min | 5L/min | ||
積算パルスの流量換算値(パルス幅50[ms]) | 1L/pulse | 5L/pulse | ||
積算流量範囲 | 0~999,999L | |||
直線性 | ±5%F.S.以下(15~35℃:25℃基準) | |||
繰り返し精度 | ±2%F.S.以下 | |||
温度特性 | ±5%F.S.以下(15~35℃:25℃基準) | |||
仕様 | スイッチ出力 | - | NPNまたはPNPオープンコレクタ出力 | |
最大負荷電流 | 80mA | |||
最大印加電圧 | DC30V(NPN出力時) | |||
内部降下電圧 | NPN出力:1V以下(80mA時) PNP出力:1.5V以下(80mA時) | |||
アナログ出力 | 電圧出力 | 出力電圧1~5V | ||
許容負荷抵抗100kΩ以上 | ||||
電流出力 | 出力電流4~20mA | |||
許容負荷抵抗300Ω以下(DC12V)、600Ω以下(DC24V) | ||||
動作表示灯 | ON時点灯 OUT1:緑 OUT2:赤(アナログ出力仕様の場合OUT1のみ) | |||
応答時間 | 1S以下 | |||
電源電圧 | DC12~24V(リップル±10%以下) | |||
消費電流 | 160mA以下 | 170mA以下 | ||
耐電圧 | AC1,000V、1分間 外部端子一括とケース間 | |||
絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)外部端子一括とケース間 | |||
耐ノイズ | 1,000Vp-p パルス幅1μs 立上がり1ns | |||
リード線 | コネクタ付リード線 | |||
保護構造 | IP65 | |||
流体接触部材質 | メッシュ | SUS | ||
センサ筺体 | PBT | |||
センサ | 鉛ガラス(RoHS適用除外材料) | |||
Ptlr | ||||
FeNl |
型番 | LLB3 | LLB4 | |
---|---|---|---|
パイロット圧力(ON/OFF弁操作圧力) | 0.4~0.5MPa | ||
背圧 | 0.4MPa以下 | ||
弁形式 | N.C. | ||
オリフィス径 | 4mm | 8mm | |
Cv値 | 0.35 | 1.7 | |
流体接触部材質 | ダイヤフラム | PTFE | |
弁漏れ量 | 1cm3/min(ANR)以下 |
型番 | LLB3 | LLB4 | |
---|---|---|---|
ろ過度注1) | 0.01μm(捕集効率99.99%) | ||
エレメント耐差圧注2) | 0.5MPa | ||
処理流量 | ~100L/min(ANR) | ~500L/min(ANR) | |
流体接触部材質 | フィルタケース | PC | |
中空系 | PP | ||
ポッティング | PU |
注1)SMC測定条件によります。
注2)0.5MPaにてエレメントが破損しないことを示します。使用に際しては設置上の注意をご参照ください。
No | 名称 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | クリーンレギュレータAss'y | - | - |
2 | 圧力取出ポートAss'y | - | - |
3 | ON/OFF弁Ass'y/エアオペレート弁 | 流量調整なし | - |
流量調整付 | - | ||
ON/OFF弁Ass'y/手動操作弁 | - | - | |
4 | 絞り弁Ass'y | - | - |
5 | デジタルフロースイッチAss'y | 5~100L/min | L型コネクタ付 リード線(3m)付 |
50~500L/min | |||
6 | クリーンエアフィルタAss'y | φ10(直径10mm)管継手付 | ワンタッチ管継手付 |
Rc1/4 | ねじ込みタイプ | ||
NPT1/4 | |||
φ10(直径10mm)管継手、差圧計付 | ワンタッチ管継手付 | ||
Rc1/4、差圧計付 | ねじ込みタイプ | ||
NPT1/4、差圧計付 | |||
交換エレメント | - | ||
7 | エンドプレートAss'y | φ10(直径10mm)管継手付 | ワンタッチ管継手付 |
Rc1/4 | ねじ込みタイプ | ||
NPT1/4 | |||
φ12(直径12mm)管継手付 | ワンタッチ管継手付 | ||
Rc3/8 | ねじ込みタイプ | ||
NPT3/8 |
※各モジュールには接続金具が2ヶ付属されます。
【標準タイプ(100L/min)】
LLB3-1-P1R1VSF(ニードル回転数)
LLB3-1-P1R1VSF(流体圧力)
【大流量タイプ(500L/min)】
LLB4-1-P1R1VSF(ニードル回転数)
LLB4-1-P1R1VSF(流体圧力)
製品型番:LLB3-1-P1R1VSFおよびLLB4-1-P1R1VSF
供給圧力:0.5MPa
圧力設定条件および測定箇所:ON/OFF弁をOFFの状態にて減圧弁のハンドルを回し圧力を設定する。
圧力の測定箇所は圧力取出ポート部とする。
試験条件を基にした設置図
Loading...
クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。手軽にクリーンエアが得られます。
【特長】
・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)
・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー
・24種類の組合せが可能
・ワンタッチ管継手内蔵
・圧力計、圧力スイッチ(別途手配品)の取り付けが可能
この商品に近い類似品がありませんでした。
SMC
エアブローモジュール LLB1シリーズ
短ピッチ取り付け可能で圧力の集中管理がコンパクトに実現します。クリーンエアフィルタ内蔵で、ろ過度0.01μm(捕集効率99.99%)となっています。
SMC
クリーンレギュレータ用圧力計/リミットインジケーター付 G46-SRA/B
クリーンレギュレータ用圧力計/リミットインジケーター付きとなります。同ブランドのクリーンエアモジュール、LLBシリーズに取り付け可能です。
SMC
クリーンエアフィルタ SFDシリーズ
中空糸エレメントで圧縮空気中の不純物を捕捉・ろ過します。ろ過度は0.01μm(捕集効率99.99%)となっています。カートリッジ型はエレメント交換が可能です。
LVB3-1で型番確定
クリーンエアモジュール LLBシリーズの型番LVB3-1のページです。
型番LVB3-1に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
LLB3-1-P1R1F |
LLB3-1-P1R1F1 |
LLB3-1-P1R1SF |
LVB3-2 |
LVB3-6-1 |
LVB3-6-2 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 種類 | 特性 | 処理空気流量 (l/min) | 使用圧力範囲 (MPa) | 接続種類 | 配管ねじの呼び | 接続チューブ径 | ろ過度 | ドレンコック | ボウル材質 | ボウルガード | 仕様 | デジタルフロースイッチ | 減圧弁 | ON/OFF弁 | 絞り弁 | 適用機種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55,589円 ( 61,148円 ) | 1個 | - | 19日目 | [標準] 標準 | クリーンルーム仕様(発塵防止) | 100 | ~0.7 | [ワンタッチ配管] ワンタッチ配管 | - | φ10 | 0.01μm | なし | [樹脂] ポリカーボネートケース | なし | フィルタ付 | NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V) | 減圧弁+圧力取出ポートAss'y付 | なし | なし | - | |
59,414円 ( 65,355円 ) | 1個 | - | 19日目 | [標準] 標準 | クリーンルーム仕様(発塵防止) | 100 | ~0.7 | [ワンタッチ配管] ワンタッチ配管 | - | φ10 | 0.01μm | なし | [樹脂] ポリカーボネートケース | なし | 差圧表示計付フィルタ付 | NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V) | 減圧弁+圧力取出ポートAss'y付 | なし | なし | - | |
59,669円 ( 65,636円 ) | 1個 | - | 19日目 | [標準] 標準 | クリーンルーム仕様(発塵防止) | 100 | ~0.7 | [ワンタッチ配管] ワンタッチ配管 | - | φ10 | 0.01μm | なし | [樹脂] ポリカーボネートケース | なし | フィルタ付 | NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V) | 減圧弁+圧力取出ポートAss'y付 | なし | あり | - | |
3,289円 ( 3,618円 ) | 1個 | - | 19日目 | [関連部品] 圧力取出ポートAss'y | - | - | - | - | - | - | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | LLB3 | |
25,899円 ( 28,489円 ) | 1個 | - | 19日目 | [関連部品] デジタルフロースイッチAss'y | - | - | - | - | - | - | なし | - | - | - | 5~100L/min | NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V) | - | - | - | LLB3 | |
25,899円 ( 28,489円 ) | 1個 | - | 19日目 | [関連部品] デジタルフロースイッチAss'y | - | - | - | - | - | - | なし | - | - | - | 5~100L/min | PNPオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V) | - | - | - | LLB3 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
SMC
ミストセパレータ AFM20~AFM40-A・マイクロミストセパレータ AFD20~AFD40-A
評価 4.4
通常価格(税別): 2,762円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能