(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
薄形シリンダ 複動 片ロッド JCQシリーズ
  • 数量スライド割引

薄形シリンダ 複動 片ロッド JCQシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
2,931円 ~ 39,069円
税込価格
3,224円 ~ 42,976円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・コンパクト(全長6.5mm、幅6mm、高さ4mm短縮 CDQSシリーズと比較)
・重さ最大46%減(382g→204g CDQS Φ32、10ストローク、フランジ取付との比較)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

薄形シリンダ 複動 片ロッド JCQシリーズのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    治具で製品の横押え
    評価 4.0満足度:4.02019/06/27
    今まで単動シリンダを使用していたが推力が弱く、コンパクトで推力のあるシリンダを探していたところ、JCQが使用できた。
    単動シリンダの代わりに応急処置として、手締めで行っていたが作業性が悪く困っていたがJCQに交換してボタンひとつでチャック出来る様になり、10倍程度の効率UPに繋がった。
    若干、価格が高いのが難点でした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品の固定
    評価 4.0満足度:4.02019/03/05
    製品固定に買いました。問題なくクランプでき、コンパクトで治具サイズも小さくできますが、若干値は張ります。(台湾メーカーが安すぎます)

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄形シリンダ 複動 片ロッド JCQシリーズ

薄形シリンダ 複動 片ロッド JCQシリーズ

    薄形シリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CQ2KWシリーズ

    薄形シリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CQ2KWシリーズ

      薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 単動 片ロッド CQSシリーズ

      薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 単動 片ロッド CQSシリーズ

        ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ Φ4/Φ6/Φ8/Φ10

        ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ Φ4/Φ6/Φ8/Φ10

          大口径薄形シリンダ 複動・片ロッド CQ2シリーズ

          大口径薄形シリンダ 複動・片ロッド CQ2シリーズ

            ミニビットシリンダ MBDA・MBSAシリーズ

            ミニビットシリンダ MBDA・MBSAシリーズ

              大口径薄形シリンダ 複動・両ロッド CQ2Wシリーズ

              大口径薄形シリンダ 複動・両ロッド CQ2Wシリーズ

                低速シリンダ 標準形 複動 片ロッド CQ2Xシリーズ

                低速シリンダ 標準形 複動 片ロッド CQ2Xシリーズ

                  薄形シリンダ 標準形 単動・片ロッド CQ2シリーズ

                  薄形シリンダ 標準形 単動・片ロッド CQ2シリーズ

                    低速シリンダ 複動 片ロッド CQSXシリーズ

                    低速シリンダ 複動 片ロッド CQSXシリーズ

                      バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ

                      バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ

                        フリーマウントシリンダ 複動 両ロッド CUWシリーズ

                        フリーマウントシリンダ 複動 両ロッド CUWシリーズ

                          ISO規格準拠 薄形シリンダ 複動 片ロッド C55シリーズ

                          ISO規格準拠 薄形シリンダ 複動 片ロッド C55シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC コガネイ SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 2,931円 - 2,360円 2,479円 21,589円 2,685円 - 6,289円 2,251円 3,611円 2,591円 3,289円 4,724円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目  
                            種類 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ - 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ - 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 - - 複動 - 複動 複動 - 複動 - 複動 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド - 両ロッド 片ロッド
                            本体形状 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 角形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 - ブロック形 ブロック形
                            付加機能 標準 標準 / ロッド回り止め機能付 - 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。