(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:55-474
サビに強いコーススレッド【45~550個入り】 サビニツヨイコーススレッド

サビに強いコーススレッド 55-474

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,330円
税込単価
1,463円

【特長】・ステンレス(SUS410)よりもサビに強く、焼き入れで強度抜群・安心...

詳細情報を確認する

型番

55-474 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

55-474 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さ
ねじ種類
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

55-474

3.8
38
全ねじ
4935646554746

1パック

380個入り

1,330( 1,463円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス(SUS410)よりもサビに強く、焼き入れで強度抜群
・安心の日本製です
・メッキに自己修復機能があり、傷ついてもサビにくい

商品情報

製品仕様

太さx長さタイプ
3.8 x 25全ねじ
3.8 x 28全ねじ
3.8 x 32全ねじ
3.8 x 38全ねじ
3.8 x 45半ねじ
3.8 x 51半ねじ
4.2 x 65半ねじ
4.2 x 75半ねじ
4.2 x 90半ねじ

商品特長詳細

  • 抜群の耐食性:塗装系・溶融亜鉛めっき以上の耐食性能を発揮。
  • 電蝕防止性能:相性の悪い亜鉛めっき鋼板・アルミ材にも強い。
  • 自己修復性:キズに強い。キズが付いてもシリカ成分で自己修復。
サビに強いコーススレッド 仕様図

トップコートが乾燥過程で亜鉛分子と酸素を挟んで科学的に強く結合。亜鉛表面への水分や酸素供給が遮断され赤サビの発生を抑制します。

性能・試験情報

塩水噴霧試験240時間

サビに強いコーススレッド 性質性能情報00

ステンレスは軸部を中心に赤錆び発生。

注意・禁止事項

  • 強酸(PH2以下)・強アルカリ(PH12以上)の薬剤の使用環境下では変色などの不具合を起こす事があります。
  • ステンレス金具を固定する場合、ステンレスと鉄の間で特有の電蝕が発生し、耐食性が落ちます。
  • 過度なトルクをかけ過ぎないように注意して施工してください。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カタログ

 

55-474で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サビに強いコーススレッドの型番55-474のページです。
型番55-474に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サビに強いコーススレッド

サビに強いコーススレッド

    サビに強いコンクリビス 皿

    サビに強いコンクリビス 皿

      サビに強いコンクリビス 鍋

      サビに強いコンクリビス 鍋

        ステンレス 堅木コース SKシリーズ

        ステンレス 堅木コース SKシリーズ

          ステンレス・アミメリング釘

          ステンレス・アミメリング釘

            皿木ねじ 鉄/ステンレス

            皿木ねじ 鉄/ステンレス

              SUS410 スリムスレッドコバコ

              SUS410 スリムスレッドコバコ

                ドリスク ヘックス

                ドリスク ヘックス

                  極太KKビス

                  極太KKビス

                    ステンレスSUS410 シーリング ナベ パシペート

                    ステンレスSUS410 シーリング ナベ パシペート

                      ステンレスSUS410 シンワッシャー パシペート

                      ステンレスSUS410 シンワッシャー パシペート

                        ステンレスSUS410 ビスピタ バリューパック

                        ステンレスSUS410 ビスピタ バリューパック

                          ドリスク ナベ

                          ドリスク ナベ

                            メーカー 大里 大里 大里 大里 KNフジニッテイ コノエ 大里 KNフジニッテイ ダンドリビス 若井産業 若井産業 若井産業 KNフジニッテイ
                            通常価格 631円 927円 927円 1,726円 24,772円 830円 1,541円 1,746円 2,562円 10,546円 6,947円 1,086円 1,672円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   3日目   6日目   5日目   3日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   3日目  
                            種類 コーススレッド その他コンクリート用ねじ その他コンクリート用ねじ コーススレッド 木ねじ コーススレッド 鋼板用ねじ 木ねじ コーススレッド コーススレッド 関連部品 鋼板用ねじ
                            材質 スチール スチール スチール ステンレス SUS304 - ステンレス - スチール SUS410 SUS410 - -
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 - 十字穴 十字穴 - 四角穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴
                            表面処理 塗装・コーティング 塗装・コーティング 塗装・コーティング - なし - - - クロメートメッキ なし なし - -
                            販売単位 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック バラ(1個から購入可能) 箱・パック 箱・パック バラ(1個から購入可能) 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック バラ(1個から購入可能)

                            サビに強いコーススレッドのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            壁木材固定
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/03
                            SUS製はザビの心配ないが、頭の十字部のなめが心配、これなら強度会って安心です。この程度の部品をホームセンターへ買い物に走るより注文した方が、対時間効果があります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            材木固定用
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/07
                            耐食性は様子見ですが、強度は高いようです。
                            SUSコーススレッドより、十字の溝が潰れにくいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            544-321
                            544-322
                            544-324
                            544-329
                            55-471
                            55-472
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(M) 長さ ねじ種類 JANコード

                            631円

                            ( 694円 )

                            210個入り

                            1パック -

                            5日目

                            3.825半ねじ4526778443215

                            631円

                            ( 694円 )

                            190個入り

                            1パック -

                            5日目

                            3.828全ねじ4526778443222

                            631円

                            ( 694円 )

                            140個入り

                            1パック -

                            5日目

                            3.838全ねじ4526778443246

                            631円

                            ( 694円 )

                            45個入り

                            1パック -

                            5日目

                            4.290半ねじ4526778443291

                            1,343円

                            ( 1,477円 )

                            550個入り

                            1パック -

                            5日目

                            3.825全ねじ4935646554715

                            1,330円

                            ( 1,463円 )

                            500個入り

                            1パック -

                            5日目

                            3.828全ねじ4935646554722

                            建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました