(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニクロ シージング釘【102個入り】

ユニクロ シージング釘

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
303円
税込単価
333円

【特長】・シージングボードを木材に取り付けるために用いる釘です。・もろいボード...

詳細情報を確認する

型番

HP1101 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HP1101

1パック

102個入り

303( 333円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シージングボードを木材に取り付けるために用いる釘です。
・もろいボード固定のため、頭部が大きくなっています。

商品情報

製品仕様

シージングボードを木材に取り付けるために用いる釘です。もろいボード固定のため頭部が大きくなっています。

規格表

規 格長さ太さ頭部径用 途
SN-4038.13.0511.13厚さ12mmシージングボード打ち付け

HP1101で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユニクロ シージング釘の型番HP1101のページです。
型番HP1101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニクロ シージング釘

ユニクロ シージング釘

    サカメ釘 鉄 ユニクロ

    サカメ釘 鉄 ユニクロ

      フロアー釘

      フロアー釘

        ユニクロ ボードクギ

        ユニクロ ボードクギ

          ボード釘

          ボード釘

            丸釘 鉄 ユニクロ

            丸釘 鉄 ユニクロ

              ユニクロ ボードスクリュー 50-254

              ユニクロ ボードスクリュー 50-254

                コンパネビス

                コンパネビス

                  又釘 250g HPシリーズ

                  又釘 250g HPシリーズ

                    三角仕上げビス FV

                    三角仕上げビス FV

                      ステンレス・アミメリング釘

                      ステンレス・アミメリング釘

                        コンクリート釘 HPシリーズ

                        コンクリート釘 HPシリーズ

                          ユニクロボード釘

                          ユニクロボード釘

                            メーカー 大里 コノエ 大里 大里 大里 コノエ 大里 八幡ねじ 大里 ダンドリビス KNフジニッテイ 大里 KNフジニッテイ
                            通常価格 303円 660円 274円 913円 329円 500円 1,221円 1,254円 296円 675円 24,772円 143円 10,983円
                            通常出荷日 5日目   6日目   5日目   5日目   5日目   6日目   5日目   2日目~   5日目   4日目   3日目   5日目   3日目  
                            種類 その他コンクリート用ねじ 木ねじ
                            ねじの呼び(M) #11 - - - - - - - - 2.4 - - -
                            長さ 38 - - - - - 32 - - - - - -
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール SUS304 スチール
                            取付穴形状 なし - - - - - - 十字穴 - トライウィング - なし -

                            ユニクロ シージング釘のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました