(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HP1297
コンクリート釘 HPシリーズ【14~80個入り】 コンクリートクギ

コンクリート釘 HPシリーズ HP1297

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
149円
税込単価
164円

【特長】・通常の釘よりも太く強い釘です。コンクリートに木材等を固定するのに使用...

詳細情報を確認する

型番

HP1297 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HP1297 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HP1297

9
50
4935646712979

1パック

40個入り

149( 164円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常の釘よりも太く強い釘です。コンクリートに木材等を固定するのに使用します。
・鉄/ユニクロめっきです。

商品情報

製品仕様

コンクリート釘 外観

規格表

規 格太さ(mm)長さ(mm)
#12×252.825
#12×382.838
#12×502.850
#9×503.850
#10×653.465
#8×654.265
#7×754.675
#7×904.690

※下地が硬い時は下穴をあけて施工してください。

カタログ

 

HP1297で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリート釘 HPシリーズの型番HP1297のページです。
型番HP1297に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンクリート釘 HPシリーズ

コンクリート釘 HPシリーズ

    トグラー

    トグラー

      釘セット ケース入

      釘セット ケース入

        5.8x65mm 木工用ビス(極太・68本)

        5.8x65mm 木工用ビス(極太・68本)

          ステンレスSUS410 コーススレッド フレキ 小箱

          ステンレスSUS410 コーススレッド フレキ 小箱

            タッピングセット ケース入

            タッピングセット ケース入

              メーカー 大里 和気産業 ハイロジック エスコ 若井産業 ハイロジック
              通常価格 143円 235円 455円 1,787円 7,176円 520円
              通常出荷日 5日目   2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 7日目   2日目  
              種類 その他石膏ボード用ねじ その他木工用ねじ 関連部品 木ねじ
              材質 スチール - - スチール SUS410 -
              取付穴形状 なし - - 四角穴 十字穴 -
              表面処理 ユニクロメッキ - - クロメートメッキ なし -
              販売単位 箱・パック 箱・パック - 箱・パック 箱・パック -

              コンクリート釘 HPシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              HP1296
              HP1298
              HP1299
              HP1301
              HP1302
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              ねじの呼び(M) 長さ JANコード

              176円

              ( 194円 )

              80個入り

              1パック -

              5日目

              12504935646712962

              166円

              ( 183円 )

              38個入り

              1パック -

              5日目

              10654935646712986

              143円

              ( 157円 )

              24個入り

              1パック -

              5日目

              8654935646712993

              143円

              ( 157円 )

              16個入り

              1パック -

              5日目

              7904935646703014

              149円

              ( 164円 )

              14個入り

              1パック -

              5日目

              71004935646703021

              建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました