(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:546-101
ニッケル 建具用木ねじ 皿【59~102個入り】 ニッケル タテグヨウモクネジ サラ

ニッケル 建具用木ねじ 皿 546-101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
324円
税込単価
356円

【特長】・軸が細く建具などに最適です。・装飾性のいいニッケルめっきです。

詳細情報を確認する

型番

546-101 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

546-101 の仕様・寸法情報

型番
長さ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

546-101

24
4526778461011

1パック

87個入り

324( 356円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸が細く建具などに最適です。
・装飾性のいいニッケルめっきです。

商品情報

規格表

規 格太さ(mm)長さ(mm)頭部形状
2×192.019皿頭
2×242.024皿頭
2×272.027皿頭
2×322.032皿頭
2×362.036皿頭

使用例

建築の建具などに使用します。頭部も小さいので隠しねじとしてホビーにも使用します。

546-101で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニッケル 建具用木ねじ 皿の型番546-101のページです。
型番546-101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニッケル 建具用木ねじ 皿

ニッケル 建具用木ねじ 皿

    ステン 建具用木ねじ

    ステン 建具用木ねじ

      鉄 ブロンズ 建具用木ねじ

      鉄 ブロンズ 建具用木ねじ

        スレンダー木割れ防止ビス SSKWシリーズ

        スレンダー木割れ防止ビス SSKWシリーズ

          ステンレスSUS305J1 デッキ専用スレンダービス

          ステンレスSUS305J1 デッキ専用スレンダービス

            ステン細ビス

            ステン細ビス

              ステン スリムスレッド

              ステン スリムスレッド

                偏芯プラグ 鉄 WF

                偏芯プラグ 鉄 WF

                  ラスパート 鉄デッキスレンダービス ブロンズ

                  ラスパート 鉄デッキスレンダービス ブロンズ

                    ダンバALC用 四角穴

                    ダンバALC用 四角穴

                      ステンレスSUSXM7 板金ビス XM7 角ボックス

                      ステンレスSUSXM7 板金ビス XM7 角ボックス

                        メーカー 大里 大里 大里 大里 若井産業 大里 大里 和気産業 若井産業 若井産業 若井産業
                        通常価格 310円 469円 303円 737円 6,188円 284円 327円 178円 10,496円 4,740円 11,090円
                        通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   5日目   5日目   2日目   15日目   1日目   7日目  
                        種類 木ねじ 木ねじ 木ねじ 木ねじ 関連部品 木ねじ 木ねじ プラグ 関連部品 コーススレッド 関連部品
                        ねじの呼び(M) 2 2 2 - 5.5 - - - 5.5 5 4.2
                        材質 スチール ステンレス スチール スチール SUS305J1 ステンレス ステンレス ナイロン スチール スチール SUSXM-7
                        取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 - - 四角穴 四角穴
                        表面処理 ニッケルメッキ なし ブロンズメッキ ユニクロメッキ 銀・銅・錫メッキ - なし なし 銀・銅・錫メッキ クロメートメッキ なし

                        ニッケル 建具用木ねじ 皿のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        546-100
                        546-102
                        546-103
                        546-104
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        長さ JANコード

                        346円

                        ( 381円 )

                        102個入り

                        1パック -

                        5日目

                        194526778461004

                        310円

                        ( 341円 )

                        74個入り

                        1パック -

                        5日目

                        274526778461028

                        347円

                        ( 382円 )

                        66個入り

                        1パック -

                        5日目

                        324526778461035

                        346円

                        ( 381円 )

                        59個入り

                        1パック -

                        5日目

                        364526778461042

                        建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました