(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:548-270
ユニクロ 軽天ビス【71~140個入り】 ユニクロ ケイテンビス

ユニクロ 軽天ビス 548-270

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
389円
税込単価
428円

【特長】・軽天材の固定用ビスです。・頭部はラッパ頭になっております。・鉄製/ユ...

詳細情報を確認する

型番

548-270 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

548-270 の仕様・寸法情報

型番
長さ
表面処理(詳細)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

548-270

22
ユニクロメッキ
4526778482702

1パック

140個入り

389( 428円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽天材の固定用ビスです。
・頭部はラッパ頭になっております。
・鉄製/ユニクロめっきです。

商品情報

規格表

規 格太さ(mm)長さ(mm)頭部形状
3.5×223.522ラッパ
3.5×253.525ラッパ
3.5×323.532ラッパ
規 格太さ(mm)長さ(mm)頭部形状
3.5×223.522ラッパ 頭部ホワイト塗装
3.5×253.525ラッパ 頭部ホワイト塗装

使用例

天井ボードの貼り付けなどに使用します。

Loading...

548-270で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユニクロ 軽天ビスの型番548-270のページです。
型番548-270に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニクロ 軽天ビス

ユニクロ 軽天ビス

    ステン軽天ねじ ラッパ

    ステン軽天ねじ ラッパ

      フックボルト

      フックボルト

        軽天ビスラッパ

        軽天ビスラッパ

          軽天ビス フレキ(ドライウォール)ヤマヒロ

          軽天ビス フレキ(ドライウォール)ヤマヒロ

            軽天ねじ フレキ

            軽天ねじ フレキ

              パイプボルト

              パイプボルト

                ビス“ドライウォール”(ユニクロム)

                ビス“ドライウォール”(ユニクロム)

                  コンパネビス

                  コンパネビス

                    ユニクロ ボードクギ

                    ユニクロ ボードクギ

                      三価ユニクロ ダンバ 木下地用 TM

                      三価ユニクロ ダンバ 木下地用 TM

                        軽天ビス白

                        軽天ビス白

                          ユニクロ シージング釘

                          ユニクロ シージング釘

                            メーカー 大里 KNフジニッテイ 八幡ねじ 大里 SUNCO KNフジニッテイ 八幡ねじ トラスコ中山 八幡ねじ 大里 若井産業 大里 大里
                            通常価格 283円 3,520円 738円 126円 2,967円 1,610円 279円 447円 1,254円 913円 7,389円 267円 303円
                            通常出荷日 5日目   3日目   3日目   5日目   1日目   3日目   3日目~   1日目   2日目~   5日目   1日目~   5日目   5日目  
                            種類 軽天ビス 軽天ビス 波板用ねじ 軽天ビス 軽天ビス 軽天ビス 波板用ねじ 軽天ビス その他コンクリート用ねじ 関連部品 軽天ビス
                            ねじの呼び(M) 3.5 - - - 3 - - - - - 5 - #11
                            材質 スチール スチール スチール 低炭素鋼(SWCH) スチール - スチール スチール
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 なし 十字穴 十字穴 十字穴 なし 十字穴 十字穴 - 十字穴 十字穴 なし
                            表面処理 ユニクロメッキ - ユニクロメッキ ユニクロメッキ 塗装・コーティング - ユニクロメッキ ユニクロメッキ クロメートメッキ ユニクロメッキ - ユニクロメッキ ユニクロメッキ

                            ユニクロ 軽天ビスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            548-271
                            548-272
                            548-290
                            548-291
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ 表面処理(詳細) JANコード

                            320円

                            ( 352円 )

                            101個入り

                            1パック -

                            5日目

                            25ユニクロメッキ4526778482719

                            283円

                            ( 311円 )

                            71個入り

                            1パック -

                            5日目

                            32ユニクロメッキ4526778482726

                            450円

                            ( 495円 )

                            115個入り

                            1パック -

                            5日目

                            22頭部塗装(白)4526778482900

                            421円

                            ( 463円 )

                            90個入り

                            1パック -

                            5日目

                            25頭部塗装(白)4526778482917

                            建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました