(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー小頭 コンクリートビス【140~160個入り】

スーパー小頭 コンクリートビス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
630円 ~ 673円
税込価格
693円 ~ 740円

【特長】・薄板加工品でも頭が出っ張らない!!・アルミ材に対しても耐食抜群。・高...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
長さ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.2
4526778440023

1パック

160個入り

630( 693円 )

5日目

3.8
4526778440030

1パック

140個入り

673( 740円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄板加工品でも頭が出っ張らない!!
・アルミ材に対しても耐食抜群。
・高耐食イオニスコート採用。

商品情報

外形図

スーパー小頭 コンクリートビス 外観図

規格表

コンクリート圧縮強度:21N/mm2の場合
規 格長さ(L)下穴径下穴深さ必要埋込深さ最大引張荷重(kN)
425-D6253.43.5-取付物厚さ221.7
432-D6323.44.2-取付物厚さ302.8
438-D6383.44.8-取付物厚さ302.8
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー小頭 コンクリートビス

スーパー小頭 コンクリートビス

    コーススレッドラッパ十字穴付 ケーエム精工製

    コーススレッドラッパ十字穴付 ケーエム精工製

      エフプラグ

      エフプラグ

        パワコン 鉄ラスパート

        パワコン 鉄ラスパート

          ステンレスSUS410 板金ビス

          ステンレスSUS410 板金ビス

            AXマルチビス(コンクリート用)(ナベ)

            AXマルチビス(コンクリート用)(ナベ)

              パネリード2+

              パネリード2+

                ラスパート 板金ビス シルバー

                ラスパート 板金ビス シルバー

                  シングル釘

                  シングル釘

                    ビス“ドライウォール”(ユニクロム)

                    ビス“ドライウォール”(ユニクロム)

                      デッキビス用 角ビット

                      デッキビス用 角ビット

                        コンフィット

                        コンフィット

                          ステンレス・アミメリング釘

                          ステンレス・アミメリング釘

                            メーカー 大里 SUNCO アックスブレーン ダイドーハント 若井産業 アックスブレーン 大里 若井産業 大里 トラスコ中山 若井産業 大里 KNフジニッテイ
                            通常価格 630円 1,916円 1,041円 1,035円 3,324円 5,062円 747円 2,440円 339円 447円 700円 329円 24,772円
                            通常出荷日 5日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   5日目   1日目   5日目   1日目   1日目   5日目   3日目  
                            種類 その他コンクリート用ねじ コーススレッド プラグ その他コンクリート用ねじ 関連部品 その他コンクリート用ねじ その他木工用ねじ 関連部品 軽天ビス 関連部品 木ねじ
                            ねじの呼び(M) 4 - - - 4.2 4 6 4.2 - - - - -
                            材質 スチール スチール ナイロン SUS410 スチール(冷間圧造用炭素鋼) スチール スチール スチール 低炭素鋼(SWCH) スチール スチール SUS304
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 - 十字穴 十字穴 四角/十字 十字穴 十字穴 - 十字穴 - 十字穴 -
                            表面処理 塗装・コーティング 三価クロメート - クロメートメッキ なし - クロメートメッキ 塗装・コーティング ユニクロメッキ ユニクロメッキ なし 塗装・コーティング なし

                            スーパー小頭 コンクリートビスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました