(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サビに強いコンクリビス 皿【160~200個入り】

サビに強いコンクリビス 皿

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
927円
税込価格
1,020円

【特長】・ステンレス(SUS410)よりもサビに強く、焼き入れで強度抜群。・安...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
長さ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.5
4526778440054

1パック

200個入り

927( 1,020円 )

5日目

3.2
4526778440061

1パック

160個入り

927( 1,020円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス(SUS410)よりもサビに強く、焼き入れで強度抜群。
・安心の日本製です。
・メッキに自己修復機能があり、傷ついてもサビにくい。

商品情報

規格表

規 格ねじ径全長(mm)頭部径
(mm)
頭厚
(mm)
穿孔深さ
(mm)
ドリル径
(mm)
コンクリート強度
21N/mm2(210kgf/cm2
埋込深さ
(mm)
引張最大荷重kN(kgf)
4×254257.02.3353.41.7(180)22
4×3232422.8(290)30

使用例

  • 配線/配管用サドル留め
  • 警報機器取り付け
  • コントロールボックス取り付け
  • ドア枠取り付け
  • 照明器具取り付け
  • 階段用ノンスリップ取り付け 等
 

施工例

施工方法

サビに強いコンクリビス 皿 施工例

掲示板取り付け

下穴をあけ、取付物をセットし、ドライバー等でアンカーを締め付ける

商品特長詳細

・プラグ不要のため、下穴は小径でよい
・高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着
・高耐食防錆シルバーピック処理を施したことにより、従来のメッキ処理品以上の耐食性を発揮

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サビに強いコンクリビス 皿

サビに強いコンクリビス 皿

    サビに強いコンクリビス 鍋

    サビに強いコンクリビス 鍋

      木割れ防止ビス

      木割れ防止ビス

        スーパー小頭 コンクリートビス

        スーパー小頭 コンクリートビス

          木用ねじ(徳用箱)

          木用ねじ(徳用箱)

            ラスパート 板金パッキンビス 角ボックス

            ラスパート 板金パッキンビス 角ボックス

              ステンレスSUS410 板金パッキンビス 角ボックス

              ステンレスSUS410 板金パッキンビス 角ボックス

                野地板ビス

                野地板ビス

                  グッとビス(R)ALC・コンクリート用 箱入り

                  グッとビス(R)ALC・コンクリート用 箱入り

                    ラスパート タイトフレームビス 木下地用

                    ラスパート タイトフレームビス 木下地用

                      ステン ブロンズ 木ねじ 皿 546シリーズ

                      ステン ブロンズ 木ねじ 皿 546シリーズ

                        メーカー 大里 大里 大里 大里 八幡ねじ 若井産業 若井産業 大里 若井産業 若井産業 大里
                        通常価格 927円 927円 737円 630円 1,256円 8,130円 12,887円 376円 7,620円 5,384円 433円
                        通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目~   1日目   5日目   1日目~   1日目   5日目  
                        種類 その他コンクリート用ねじ その他コンクリート用ねじ 木ねじ その他コンクリート用ねじ コーススレッド 関連部品 関連部品 木ねじ 関連部品 関連部品 木ねじ
                        ねじの呼び(M) 4 4 - 4 - 4.3 4.3 - 5 7 -
                        材質 スチール スチール スチール スチール - スチール SUS410 スチール スチール スチール ステンレス
                        取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 - 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 四角穴 十字穴
                        表面処理 塗装・コーティング 塗装・コーティング ユニクロメッキ 塗装・コーティング - 塗装・コーティング なし ユニクロメッキ クロメートメッキ 塗装・コーティング 塗装・コーティング

                        サビに強いコンクリビス 皿のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました