(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:546-110
ステン 建具用木ねじ【30~51個入り】 ステン タテグヨウモクネジ

ステン 建具用木ねじ 546-110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
469円
税込単価
516円

【特長】・軸が細く建具などに最適です。・耐食性のいいステンレス製です。

詳細情報を確認する

型番

546-110 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

546-110 の仕様・寸法情報

型番
長さ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

546-110

19
4526778461103

1パック

51個入り

469( 516円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸が細く建具などに最適です。
・耐食性のいいステンレス製です。

商品情報

規格表

規 格太さ(mm)長さ(mm)頭部形状
2×192.019皿頭
2×242.024皿頭
2×272.027皿頭
2×322.032皿頭
2×362.036皿頭

使用例

建築の建具などに使用します。頭部も小さいので隠しねじとしてホビーにも使用します。

546-110で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステン 建具用木ねじの型番546-110のページです。
型番546-110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステン 建具用木ねじ

ステン 建具用木ねじ

    鉄 ブロンズ 建具用木ねじ

    鉄 ブロンズ 建具用木ねじ

      ニッケル 建具用木ねじ 皿

      ニッケル 建具用木ねじ 皿

        ステンレスSUS305J1 デッキ専用スレンダービス

        ステンレスSUS305J1 デッキ専用スレンダービス

          ステンレスSUS410 リーマフレキ パシペート

          ステンレスSUS410 リーマフレキ パシペート

            偏芯プラグ 鉄 WF

            偏芯プラグ 鉄 WF

              ステン細ビス

              ステン細ビス

                ステンレスSUSXM7 板金ビス XM7 角ボックス

                ステンレスSUSXM7 板金ビス XM7 角ボックス

                  ラスパート 鉄デッキスレンダービス ブロンズ

                  ラスパート 鉄デッキスレンダービス ブロンズ

                    ステン スリムスレッド

                    ステン スリムスレッド

                      ステン ブロンズ 木ねじ 皿 HPシリーズ

                      ステン ブロンズ 木ねじ 皿 HPシリーズ

                        スレンダー木割れ防止ビス SSKWシリーズ

                        スレンダー木割れ防止ビス SSKWシリーズ

                          ステンレスSUS410 シンワッシャーリーマ パシペート

                          ステンレスSUS410 シンワッシャーリーマ パシペート

                            メーカー 大里 大里 大里 若井産業 若井産業 和気産業 大里 若井産業 若井産業 大里 大里 大里 若井産業
                            通常価格 469円 303円 310円 6,188円 6,042円 178円 284円 11,090円 10,496円 327円 229円 737円 6,944円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   1日目   1日目~   2日目   5日目   7日目   15日目   5日目   5日目   5日目   1日目  
                            種類 木ねじ 木ねじ 木ねじ 関連部品 コーススレッド プラグ 木ねじ 関連部品 関連部品 木ねじ 木ねじ 木ねじ コーススレッド
                            ねじの呼び(M) 2 2 2 5.5 - - - 4.2 5.5 - - - 5
                            材質 ステンレス スチール スチール SUS305J1 SUS410 ナイロン ステンレス SUSXM-7 スチール ステンレス ステンレス スチール SUS410
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 - 十字穴 四角穴 - 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴
                            表面処理 なし ブロンズメッキ ニッケルメッキ 銀・銅・錫メッキ なし なし - なし 銀・銅・錫メッキ なし ブロンズメッキ ユニクロメッキ なし

                            ステン 建具用木ねじのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            546-112
                            546-113
                            546-114
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ JANコード

                            491円

                            ( 540円 )

                            37個入り

                            1パック -

                            5日目

                            274526778461127

                            526円

                            ( 579円 )

                            33個入り

                            1パック -

                            5日目

                            324526778461134

                            539円

                            ( 593円 )

                            30個入り

                            1パック -

                            5日目

                            364526778461141

                            建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました