(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GP4036B-2
プラコン40 フラットローラー36ピッチ GP4036B TMEH プラコンカクシュ 40シリーズ GP4036B

プラコン40 フラットローラー36ピッチ GP4036B GP4036B-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,579円
税込単価
5,037円

【特長】・豊富なバリエーションのプラコンシリーズ・流すワークの大きさ、形状はも...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    25
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    34
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    36
  • ローラー色:
    ホワイト
  • 仕様:
    標準品

(i)ご注意

  • お取り扱いはホワイト(標準品)のみとなります。予めご了承下さい。

型番

GP4036B-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GP4036B-2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

プラコン40 フラットローラー36ピッチ GP4036B 外形図

製品仕様

外観図

プラコン40 フラットローラー36ピッチ GP4036B 外観図

仕様表

型番定尺ローラー径ローラー幅ローラーピッチシャフト径材質質量
GP4036B-22m34mm25mm36mm4.0mmフレーム:スチール
ローラー:ポリエチレン(ホワイト)
シャフト:スチール
1212g/m
GP4036B-2.52.5m
GP4036B-33m
GP4036B-44m

10mmたわみ強度1160N・m

型番リスト

型番
定尺(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GP4036B-2

2000
10

1個

4,579( 5,037円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なバリエーションのプラコンシリーズ
・流すワークの大きさ、形状はもちろん、作業性・生産性の「改善」内容に合わせてお選びいただけます
・ローラー形状:フラットローラー
・ローラーピッチ:36mm
・ローラー材質:ポリエチレン

(i)ご注意

  • お取り扱いはホワイト(標準品)のみとなります。予めご了承下さい。

カタログ

 

GP4036B-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラコン40 フラットローラー36ピッチ GP4036Bの型番GP4036B-2のページです。
型番GP4036B-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラコン40 フラットローラー36ピッチ GP4036B

プラコン40 フラットローラー36ピッチ GP4036B

    プラコン 40シリーズ GP4036A

    プラコン 40シリーズ GP4036A

      セパレーションプラコンストッパー EWSR

      セパレーションプラコンストッパー EWSR

        アルミコロコンワイド3362P40(カット品)

        アルミコロコンワイド3362P40(カット品)

          セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4040A-GI

          セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4040A-GI

            アルミコロコンワイド3362P40

            アルミコロコンワイド3362P40

              アルミコロコンワイドLowフレーム L=100~4000mm

              アルミコロコンワイドLowフレーム L=100~4000mm

                アルミコロコン2920P30

                アルミコロコン2920P30

                  アルミコロコン2920P30(カット品)

                  アルミコロコン2920P30(カット品)

                    アルミコロコンガイドBキット

                    アルミコロコンガイドBキット

                      アルミコロコンワイド用端面キャップ

                      アルミコロコンワイド用端面キャップ

                        コロコン3323P37

                        コロコン3323P37

                          コロコン3323P37導電(カット品)

                          コロコン3323P37導電(カット品)

                            メーカー TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン SUS TMEHジャパン SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 4,579円 4,579円 658円 - 4,579円 8,882円 - 6,233円 - - 187円 3,801円 -
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   5日目   2日目   5日目   7日目   5日目~   4日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ ストッパ・キャップ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ 関連部品 コロコンローラ コロコンローラ 関連部品 ストッパ・キャップ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート - - ストレート ストレート
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 - - 樹脂 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 25 25 - 62 25 62 - 20 20 - - 23 22.6
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 34 34 - 33 34 33 - 29 29 - - 33 33

                            プラコン40 フラットローラー36ピッチ GP4036Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GP4036B-2.5
                            GP4036B-3
                            GP4036B-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定尺
                            (mm)

                            5,729円

                            ( 6,302円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            102500

                            6,869円

                            ( 7,556円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            103000

                            9,159円

                            ( 10,075円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            104000

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました