(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GP4036A-3
プラコン 40シリーズ GP4036A TMEH プラコンカクシュ 40シリーズ GP4036A

プラコン 40シリーズ GP4036A GP4036A-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,869円
税込単価
7,556円

【特長】・豊富なバリエーションに富んだプラコン!ワークの大きさ、形状はもちろん...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    25
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    34
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    36
  • ローラー色:
    ホワイト
  • 仕様:
    標準品

(i)ご注意

  • お取り扱いはホワイト(標準品)のみとなります。予めご了承下さい。

型番

GP4036A-3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GP4036A-3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

プラコン 40シリーズ GP4036A 外形図

製品仕様

外観図

プラコン 40シリーズ GP4036A 外観図

仕様表

型番定尺ローラー径ローラー幅ローラーピッチシャフト径材質質量
GP4036A-22m34mm25mm36mm4.0mmフレーム:スチール
ローラー:ポリエチレン(ホワイト)
シャフト:スチール
1212g/m
GP4036A-2.52.5m
GP4036A-33m
GP4036A-44m

10mmたわみ強度1160N・m

型番リスト

型番
定尺(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GP4036A-3

3000
10

1個

6,869( 7,556円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なバリエーションに富んだプラコン!ワークの大きさ、形状はもちろん、作業性・生産性の『改善』内容に合せお選びいただけます。
・ローラー形状:樽型ローラー
・ローラーピッチ:36mm
・ローラー材質:ポリエチレン

(i)ご注意

  • お取り扱いはホワイト(標準品)のみとなります。予めご了承下さい。

カタログ

 

GP4036A-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラコン 40シリーズ GP4036Aの型番GP4036A-3のページです。
型番GP4036A-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラコン 40シリーズ GP4036A

プラコン 40シリーズ GP4036A

    プラコン40 フラットローラー36ピッチ GP4036B

    プラコン40 フラットローラー36ピッチ GP4036B

      プラコン 40シリーズ GP4050C

      プラコン 40シリーズ GP4050C

        プラコン 40シリーズ UR4050

        プラコン 40シリーズ UR4050

          プラコン 35 GP3533B

          プラコン 35 GP3533B

            プラコン 85シリーズ GP8543B

            プラコン 85シリーズ GP8543B

              プラコン 60シリーズ GP6016S

              プラコン 60シリーズ GP6016S

                プラコン 60シリーズ GP6033B

                プラコン 60シリーズ GP6033B

                  クリフォームプラコンワイド PWBシリーズ(片側テーパー型)

                  クリフォームプラコンワイド PWBシリーズ(片側テーパー型)

                    セパレーションプラコン60 UR6067

                    セパレーションプラコン60 UR6067

                      ミニパラ ミニホイールコンベヤ交換用ホイールユニット

                      ミニパラ ミニホイールコンベヤ交換用ホイールユニット

                        セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6033HA-GI

                        セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6033HA-GI

                          セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4040A-GI

                          セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4040A-GI

                            メーカー TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン 矢崎化工 TMEHジャパン 三鈴工機 TMEHジャパン TMEHジャパン
                            通常価格 4,579円 4,579円 7,569円 37,296円 5,097円 8,929円 8,029円 6,219円 8,040円 41,475円 400円 9,699円 4,579円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   5日目~   2日目   7日目   2日目   2日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 POM白ジュラコン 樹脂 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 25 25 25 23 25 67 45 45 71.6 35 10 45 25
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 34 34 49 43 28 40 15 30 41 60 9 27.5~30 34

                            プラコン 40シリーズ GP4036Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GP4036A-2
                            GP4036A-2.5
                            GP4036A-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定尺
                            (mm)

                            4,579円

                            ( 5,037円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            102000

                            5,729円

                            ( 6,302円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            102500

                            9,159円

                            ( 10,075円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            104000

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました