(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GPR4055C-3-GI
セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4055C-GI プラコンカクシュ 40シリーズ GPR4055C

セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4055C-GI GPR4055C-3-GI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,159円
税込単価
8,975円

TMEHジャパン,セパレーションプラコン,40シリーズ,GPR4055C-GI...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    25
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    49
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    55

型番

GPR4055C-3-GI 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GPR4055C-3-GI の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4055C-GI 外形図

製品仕様

型番定尺ローラー径ローラー幅ローラーピッチシャフト径材質質量
GPR4055C-3-GI3m49mm25mm55mm4.0mmフレーム:スチール
ローラー:ポリエチレン(ホワイト)
ガイド:ポリアセタール
シャフト:スチール
1250g/m
GPR4055C-4-GI4m

10mmたわみ強度1190N・m

使用例

セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4055C-GI 使用例

型番リスト

型番
定尺(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GPR4055C-3-GI

3000
10

1個

8,159( 8,975円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TMEHジャパン,セパレーションプラコン,40シリーズ,GPR4055C-GI分解や組立が簡単にでき、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。

カタログ

 

GPR4055C-3-GIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4055C-GIの型番GPR4055C-3-GIのページです。
型番GPR4055C-3-GIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4055C-GI

セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4055C-GI

    セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4040A-GI

    セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4040A-GI

      セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6033B-GI

      セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6033B-GI

        セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6016S-GI

        セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6016S-GI

          セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6033HA-GI

          セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6033HA-GI

            コロコンワイドフックL

            コロコンワイドフックL

              プラコンサポート 40シリーズ GP-VA40

              プラコンサポート 40シリーズ GP-VA40

                コロコンワイドフックB

                コロコンワイドフックB

                  アルミコロコンワイド用フック(アルミタイプ)

                  アルミコロコンワイド用フック(アルミタイプ)

                    プラコン40 フラットローラー36ピッチ GP4036B

                    プラコン40 フラットローラー36ピッチ GP4036B

                      プラコンサポート セット GPA-L85W-33

                      プラコンサポート セット GPA-L85W-33

                        スパホイール

                        スパホイール

                          コロコンフック(アルミタイプ)

                          コロコンフック(アルミタイプ)

                            メーカー TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン SUS TMEHジャパン SUS SUS TMEHジャパン TMEHジャパン ミスミ SUS
                            通常価格 8,159円 4,579円 9,699円 10,303円 9,699円 945円 1,574円 634円 563円 4,579円 1,649円 - 727円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ 関連部品 取付部品・固定用フック 関連部品 取付部品・固定用フック コロコンローラ 取付部品・固定用フック コロコンローラ 取付部品・固定用フック
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - - - - ストレート - ストレート -
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - - - - 樹脂 - 樹脂 -
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 25 25 45 45 45 - - - - 25 - - -
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 49 34 30 15 27.5~30 - - - - 34 - - -

                            セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4055C-GIのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GPR4055C-4-GI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定尺
                            (mm)

                            10,799円

                            ( 11,879円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            104000

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました