(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GPR4040A-2-GI
セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4040A-GI プラコンカクシュ 40シリーズ GPR4040A

セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4040A-GI GPR4040A-2-GI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,579円
税込単価
5,037円

TMEHジャパン,セパレーションプラコン,40シリーズ,GPR4040A-GI...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    25
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    34
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    40

型番

GPR4040A-2-GI 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GPR4040A-2-GI の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4040A-GI 外形図

製品仕様

型番定尺ローラー径ローラー幅ローラーピッチシャフト径材質質量
GPR4040A-2-GI2m34mm25mm40mm4.0mmフレーム:スチール
ローラー:ポリエチレン(ホワイト)
ガイド:ポリアセタール
シャフト:スチール
1220g/m
GPR4040A-2.4-GI2.4m34mm25mm40mm4.0mmフレーム:スチール
ローラー:ポリエチレン(ホワイト)
ガイド:ポリアセタール
シャフト:スチール
1220g/m
GPR4040A-3-GI3m34mm25mm40mm4.0mmフレーム:スチール
ローラー:ポリエチレン(ホワイト)
ガイド:ポリアセタール
シャフト:スチール
1220g/m
GPR4040A-4-GI4m34mm25mm40mm4.0mmフレーム:スチール
ローラー:ポリエチレン(ホワイト)
ガイド:ポリアセタール
シャフト:スチール
1220g/m

10mmたわみ強度1190N・m

使用例

セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4040A-GI 使用例

型番リスト

型番
定尺(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GPR4040A-2-GI

2000
10

1個

4,579( 5,037円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TMEHジャパン,セパレーションプラコン,40シリーズ,GPR4040A-GI分解や組立が簡単にでき、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。

カタログ

 

GPR4040A-2-GIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4040A-GIの型番GPR4040A-2-GIのページです。
型番GPR4040A-2-GIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4040A-GI

セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4040A-GI

    セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4055C-GI

    セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4055C-GI

      セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6033HA-GI

      セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6033HA-GI

        セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6033B-GI

        セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6033B-GI

          セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6016S-GI

          セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6016S-GI

            コロコンワイドフックL

            コロコンワイドフックL

              プラコン40 フラットローラー36ピッチ GP4036B

              プラコン40 フラットローラー36ピッチ GP4036B

                プラコンサポート セット GPA-A85-33

                プラコンサポート セット GPA-A85-33

                  アルミコロコンワイド用フック(アルミタイプ)

                  アルミコロコンワイド用フック(アルミタイプ)

                    コロコンキャップ ADCキット

                    コロコンキャップ ADCキット

                      プラコン 40シリーズ GP4036A

                      プラコン 40シリーズ GP4036A

                        スパホイール

                        スパホイール

                          コロコンフック(アルミタイプ)

                          コロコンフック(アルミタイプ)

                            メーカー TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン SUS TMEHジャパン TMEHジャパン SUS SUS TMEHジャパン ミスミ SUS
                            通常価格 4,579円 8,159円 9,699円 9,699円 10,303円 945円 4,579円 765円 563円 409円 4,579円 - 727円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ 関連部品 コロコンローラ 取付部品・固定用フック 取付部品・固定用フック ストッパ・キャップ コロコンローラ コロコンローラ 取付部品・固定用フック
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート - - - ストレート ストレート -
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 - - - 樹脂 樹脂 -
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 25 25 45 45 45 - 25 - - - 25 - -
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 34 49 27.5~30 30 15 - 34 - - - 34 - -

                            セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4040A-GIのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GPR4040A-2.4-GI
                            GPR4040A-3-GI
                            GPR4040A-4-GI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定尺
                            (mm)

                            5,683円

                            ( 6,251円 )
                            1個 -

                            2日目

                            102400

                            6,869円

                            ( 7,556円 )
                            1個 -

                            2日目

                            103000

                            9,149円

                            ( 10,064円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            104000

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました