(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルコーナープレート MCPA-G

メタルコーナープレート MCPA-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,538円
税込単価
1,692円

【特長】・コーナージョイントにガードが付いている為、4隅を切り欠いた棚板を乗せ...

詳細情報を確認する

型番

MCPA-G 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

メタルコーナープレート MCPA-G 外形図

製品仕様

外観図

メタルコーナープレート MCPA-G 外観図

仕様表

型番材質表面質量セット品内訳
MCPA-Gスチール三価クロムメッキ375gMCP-G:1コ
G-2S-WZ:1コ
M0625W/TN06W:2セット(ボルト/ナット)

使用例

メタルコーナープレート MCPA-G 使用例

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCPA-G

10

1個

1,538( 1,692円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーナージョイントにガードが付いている為、4隅を切り欠いた棚板を乗せるだけで使用できます。

カタログ

 

MCPA-Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルコーナープレート MCPA-Gの型番MCPA-Gのページです。
型番MCPA-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルコーナープレート MCPA-G

メタルコーナープレート MCPA-G

    パレットコネクタ

    パレットコネクタ

      アブソーバーブラケット A28-A301

      アブソーバーブラケット A28-A301

        スライドサポート GS-A-33

        スライドサポート GS-A-33

          GFS-GFコネクタ

          GFS-GFコネクタ

            スライドサポート GS-HP

            スライドサポート GS-HP

              45°コネクタアウター型

              45°コネクタアウター型

                バネポストS

                バネポストS

                  コーナーサポート CM-B

                  コーナーサポート CM-B

                    パラレルホルダHS

                    パラレルホルダHS

                      オフセットコネクタ

                      オフセットコネクタ

                        45°コネクタアウター型N-S

                        45°コネクタアウター型N-S

                          スライドサポート GS-B-33

                          スライドサポート GS-B-33

                            メーカー TMEHジャパン SUS TMEHジャパン TMEHジャパン SUS TMEHジャパン SUS SUS TMEHジャパン SUS SUS SUS TMEHジャパン
                            通常価格 1,538円 485円 725円 492円 372円 721円 333円 484円 341円 1,421円 498円 407円 464円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 28 28 19 28 28 19 28 28 28 19 28
                            ジョイント形状 三方 L型 ストレート T型 T型 十字型 角度付 ブラケット コーナーサポート 平行 ストレート 角度付 T型
                            接続形状 つなぎのみ つなぎのみ 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり
                            材質 スチール アルミダイカスト アルミニウム スチール アルミダイカスト スチール アルミダイカスト ステンレス スチール アルミ押出材 アルミ押出材 アルミダイカスト スチール

                            メタルコーナープレート MCPA-Gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました