(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧縮スプリング 1.0×29・1.8×29

圧縮スプリング 1.0×29・1.8×29

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
523円 ~ 583円
税込価格
575円 ~ 641円

【特長】・衝突の干渉やからくりなどで反発を利用したい時に使用します。・バネ定数...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

アッシュクスプリング 1.0X29

アッシュクスプリング 1.8X29

圧縮スプリング 1.0×29・1.8×29 アッシュクスプリング 1.0X29外形図
圧縮スプリング 1.0×29・1.8×29 アッシュクスプリング 1.8X29外形図

製品仕様

外観図

圧縮スプリング 1.0×29・1.8×29 外観図

仕様表

型番材質質量ばね定数
アッシュクスプリング 1.0X29ステンレス9g0.03N/mm
アッシュクスプリング 1.8X29ステンレス23.5g0.3N/mm

使用例

圧縮スプリング 1.0×29・1.8×29 使用例-1
圧縮スプリング 1.0×29・1.8×29 使用例-2

型番リスト

型番
寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.0X29
10

1個

523( 575円 )

2日目

1.8X29
10

1個

583( 641円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝突の干渉やからくりなどで反発を利用したい時に使用します。
・バネ定数の違う2種類がありますので、必要な力に応じて選択して下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧縮スプリング 1.0×29・1.8×29

圧縮スプリング 1.0×29・1.8×29

    パイプフレーム用台車連結用部品 JB-712Y1/JB-712Y2

    パイプフレーム用台車連結用部品 JB-712Y1/JB-712Y2

      パイプフレーム用台車連結用部品 JB-712T1/JB-712T2

      パイプフレーム用台車連結用部品 JB-712T1/JB-712T2

        圧縮バネS 50

        圧縮バネS 50

          パイプフレーム用アタッチメント ネームホルダー

          パイプフレーム用アタッチメント ネームホルダー

            引っ掛けフックU PH-C

            引っ掛けフックU PH-C

              パイプフレーム用台車連結用部品 JB-702C

              パイプフレーム用台車連結用部品 JB-702C

                インパクトホルダキット縦型

                インパクトホルダキット縦型

                  パイプフレーム用台車連結用部品 JB-702D

                  パイプフレーム用台車連結用部品 JB-702D

                    セーフティキャップ ARG-4030BL用

                    セーフティキャップ ARG-4030BL用

                      圧縮バネ(120-1.0/1.2/1.5)

                      圧縮バネ(120-1.0/1.2/1.5)

                        ボードホルダF(カット品)

                        ボードホルダF(カット品)

                          ヒンジコネクタSフリー

                          ヒンジコネクタSフリー

                            メーカー TMEHジャパン スペーシア スペーシア SUS スペーシア TMEHジャパン スペーシア SUS スペーシア TMEHジャパン SUS SUS SUS
                            通常価格 523円 944円 1,001円 635円 453円 641円 12,087円 4,298円 7,092円 45円 665円 - -
                            通常出荷日 2日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目  
                            適応シリーズ TMEHジャパン パイプ(φ28) - - SUS GF-Sシリーズ(φ19) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) TMEHジャパン パイプ(φ28) - SUS GF-Nシリーズ(φ28) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) / スペーシア ユニプラスリム(φ19) / その他 TMEHジャパン パイプ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Sシリーズ(φ19)
                            種類 バネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝) 牽引関連 牽引関連 バネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝) ネーム・ラベル関連 吊り具・フック 牽引関連 パーツホルダ・アンチバック 牽引関連 キャップ・インサート バネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝) パーツホルダ・アンチバック ローラ・スライダ(搬送)

                            圧縮スプリング 1.0×29・1.8×29のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました