(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CYV15-100
真空ロッドレスシリンダ CYVシリーズ SMC ロッドレスシリンダ CYVシリーズ

真空ロッドレスシリンダ CYVシリーズ CYV15-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
148,919円
税込単価
163,811円

真空環境内での搬送に使用可能な低発塵のエアシリンダ。【特長】・真空チャンバ内に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

CYV15-100 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

真空ロッドレスシリンダ CYVシリーズの寸法図

製品仕様

真空ロッドレスシリンダ CYVシリーズの外観

製品仕様

  • 使用環境圧力:大気~1.3×10-4Pa(ABS)
  • 使用環境雰囲気(※1):空気および不活性ガス
  • 使用流体(※1):空気および不活性ガス
  • 作動形式:複動形
  • 保証耐圧力:0.5MPa
  • 使用圧力範囲:0.05~0.3MPa
  • リーク量:1.3×10-7Pa・m3/sec以下(常温時、ガス透過を除く)
  • 最高ベーキング温度(※2、※3):100℃
  • 周囲および使用流体温度:-10~+60℃(ただし、凍結なきこと)
  • 使用ピストン速度(MAX)(※4):50~300mm/s
  • ストローク調整量:各片側-2~0mm(両側で-4~0mm)
  • クッション:サインクッション(エアクッション)
  • 潤滑方法:リニアガイド部、シリンダチューブ内真空グリース
  • ※1:使用環境雰囲気および使用流体は空気を推奨しますが、その他不活性ガスの場合は、製品寿命などが異なることがあります。
  • ※2:本ベーキングは、シリンダ作動前のベーキング限定となります。シリンダ作動においては、-10~+60℃の温度範囲としてください。
  • ※3:ベーキング温度100℃を超える場合は、SMCサポートセンターへお問い合わせください。
  • ※4:上記使用ピストン速度は、最大速度を示します。ストローク端におけるスライドテーブル動き出しから、クッションストロークを抜け出すまで、約0.5秒(片側)および両端で約1秒かかります。

質量一覧

CYV15の標準ストローク

  • 100mm:1.2kg
  • 150mm:1.4kg
  • 200mm:1.6kg
  • 250mm:1.7kg
  • 300mm:1.9kg
  • 350mm:2kg
  • 400mm:2.2kg
  • 450mm:2.4kg
  • 500mm:2.5kg
  • 600mm:2.8kg
  • 700mm:3.2kg

CYV32の標準ストローク

  • 100mm:4.2kg
  • 150mm:4.6kg
  • 200mm:5kg
  • 250mm:5.5kg
  • 300mm:5.9kg
  • 350mm:6.3kg
  • 400mm:6.7kg
  • 450mm:7.1kg
  • 500mm:7.5kg
  • 600mm:8.3kg
  • 700mm:9.1kg

理論出力一覧

チューブ内径15mm/受圧面積176mm2の理論出力

  • 使用圧力0.1MPa:18N
  • 使用圧力0.2MPa:35N
  • 使用圧力0.3MPa:53N

チューブ内径32mm/受圧面積804mm2の理論出力

  • 使用圧力0.1MPa:80N
  • 使用圧力0.2MPa:161N
  • 使用圧力0.3MPa:241N

構造

CYV15の構造図

CYV15

CYV32の構造図

CYV32

番号部品名材質備考
(1)磁石A--
(2)ピストン側ヨーク圧延鋼板亜鉛クロメート
(3)ピストン真鍮/アルミ合金カニゼン/クロメート
(4)ピストンパッキンふっ素ゴム-
(5)ウェアリング特殊軸受-
(6)シャフトステンレス-
(7)クッションリングステンレス/真鍮-/カニゼン
(8)磁石B-TINコーティング
(9)外部移動子側ヨーク圧延鋼材無電解Niめっき
(10)ホールドスペーサアルミ合金無電解Niめっき
(11)スライドテーブルアルミ合金無電解Niめっき
(12)挿入ガイド板ステンレス-
(13)十字穴付ナベ小ねじステンレス-
(14)サイドプレートAアルミ合金無電解Niめっき
(15)サイドプレートBアルミ合金無電解Niめっき
(16)六角穴付ボルトステンレス-
(17)バネ座金ステンレス-
(18)平座金ステンレス-
(19)プレートAアルミ合金無電解Niめっき
(20)プレートBアルミ合金無電解Niめっき
(21)クッションパッキンふっ素ゴム-
(22)インナーカバーアルミ合金無電解Niめっき
(23)シリンダチューブガスケットふっ素ゴム-
(24)Oリングふっ素ゴム-
(25)Oリングふっ素ゴム-
(26)六角穴付止めねじステンレス-
(27)六角穴付ボルトステンレス-
(28)平座金ステンレス-
(29)十字穴付ナベ小ねじステンレス-
(30)六角穴付ボルトステンレス-
(31)軌道台アルミ合金無電解Niめっき
(32)シリンダチューブアルミ合金無電解Niめっき
(33)チューブ固定金具アルミ合金無電解Niめっき
(34)六角穴付ボルトステンレス-
(35)平座金ステンレス-
(36)六角穴付ボルトステンレス-
(37)平座金ステンレス-
(38)トップカバーアルミ合金無電解Niめっき
(39)クッションパッキンホルダアルミ合金クロメート
(40)Oリングふっ素ゴム-
(41)Oリングふっ素ゴム-
(42)リニアガイドステンレス-
(43)押エ板アルミ合金硬質アルマイト
  • ※ 構成部品の材質および備考欄の左がCYV15、右がCYV32を示します。

規格表

単位:mm

型番ABCEEDEKFGHHAHIHLHPJJKKLLD
CYV15810.56.46H9(0~+0.030)9.5412.51045232337.644M6×11021675.6
CYV32121610.24H9(0~+0.030)13625975393963.373.5M10×1.51220909.2
型番LWMMMNPPAPBPCQQWRTTATBTCWYZ
CYV1569M4×0.764.55/16-24UNF25601011248453020150.5692.5132
CYV32115M6×187.57/16-20UNF50100121478379.53422.5200.51153.5165

注)カタログの製品個別注意事項(クッション効果〈サインクッション〉とストロークの調整)をご参照ください。

使用例

真空ロッドレスシリンダ CYVシリーズの使用例

※上図イメージイラストは、本シリンダの設置方法の一例イメージです。ただし、すべての真空チャンバ使用条件を満足するものではありません。

商品特長詳細

非接触構造で、シリンダチューブ外周面とスライドテーブル内周面が接触しない構造のため摺動による発塵が皆無

非接触構造で、シリンダチューブ外周面とスライドテーブル内周面が接触しない構造のため摺動による発塵が皆無

特殊シリンダチューブ  ロングストローク(MAX.700mm)

特殊シリンダチューブ ロングストローク(MAX.700mm)

アルミ押出材を使用した特殊シリンダチューブを採用
軌道台へ直接固定したことにより、ロングストロークでもたわむことがなく、リニアガイドとの組合わせで非接触構造を実現

Oリングシールで真空-大気を隔壁

Oリングシールで真空-大気を隔壁

※ストローク微調整を行うため、真空-大気隔離部にOリングをしています。

ストローク端での微調整が可能 片側-2~0(両側-4~0)mm調整可能

ストローク端での微調整が可能
片側-2~0(両側-4~0)mm調整可能

注意・禁止事項

  • ※ 二重包装されたクリーンシリーズの内側の包装開封は、クリーンルーム内または清浄な雰囲気中で行ってください。
  • ※ シリンダを設置する際は、素手で行わないでください。放出ガス特性を損なう場合があります。
  • ※ チャンバ内での部品交換、分解作業は配管内の圧縮空気をクリーンルーム外に排気し終わってから行ってください。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照ください。

型番リスト

型番
シリンダ内径(φ)
ストローク(範囲)(mm)
最大積載質量(範囲)(kg)
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm)
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm)
最大積載質量(kg)
ストローク(mm)
テーブルサイズ 長さ(mm)
テーブルサイズ 幅(mm)
テーブルサイズ 高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CYV15-100

15
51~100
~1.0
50.1~75.0
40.1~50.0
1
100
67
69
45

1個

148,919( 163,811円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

真空環境内での搬送に使用可能な低発塵のエアシリンダ。
【特長】
・真空チャンバ内に設置可能なため、搬送システムのコンパクト化、シンプル化に貢献。
・ステンレス製リニアガイド&低発塵真空グリース。
・初期発塵の低減し、ストロークエンドでの低発塵化。
・摺動による外部リークのないマグネット式ロッドレスシリンダを採用。
・表面処理による放出ガスの低減化し、樹脂系素材を排除。
・チューブ内径15mm:磁石保持力/59N。配管接続口径/5/16-24UNF。
・チューブ内径32mm:磁石保持力/268N。配管接続口径/7/16-20UNF。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

CYV15-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ロッドレスシリンダ CYVシリーズの型番CYV15-100のページです。
型番CYV15-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空ロッドレスシリンダ CYVシリーズ

真空ロッドレスシリンダ CYVシリーズ

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY3A/3Bシリーズ

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY3A/3Bシリーズ

      メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ

      メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ

        ロッドレスシリンダ スリット式 ORKシリーズ

        ロッドレスシリンダ スリット式 ORKシリーズ

          メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ

          メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ

            エアスライドテーブル MXYシリーズ

            エアスライドテーブル MXYシリーズ

              メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY1B-Zシリーズ

              メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY1B-Zシリーズ

                磁石式ロッドレスシリンダ CRLMシリーズ

                磁石式ロッドレスシリンダ CRLMシリーズ

                  メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Cシリーズ

                  メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Cシリーズ

                    クリーンロッドレスシリンダ CYPシリーズ

                    クリーンロッドレスシリンダ CYPシリーズ

                      メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ

                      メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ

                        メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY1Bシリーズ

                        メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY1Bシリーズ

                          メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 MY1H-Zシリーズ

                          メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 MY1H-Zシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC コガネイ SMC SMC SMC CHELIC(チェリック) SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 148,919円 858円 1,089円 61,483円 1,827円 - 1,389円 - 58,324円 78,709円 688円 688円 1,981円
                            通常出荷日 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目~   19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 ロッドレスシリンダ - - ロッドレスシリンダ - - - ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ - - -
                            ロッドレスシリンダ ジョイント形式 マグネット式 - - メカジョイント式 - - - マグネット式 メカジョイント式 マグネット式 - - -
                            ガイド方式 リニアガイド形 - - カムフォロア - - - スライドガイド カムフォロアガイド形 基本形 - - -
                            テーブル材質 アルミニウム合金 - - アルミニウム - - - アルミ合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 - - -
                            特性 真空 - - なし - - - なし なし なし - - -

                            真空ロッドレスシリンダ CYVシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CYV15-150
                            CYV15-200
                            CYV15-250
                            CYV15-300
                            CYV15-350
                            CYV15-400
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シリンダ内径
                            (φ)
                            ストローク(範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量(範囲)
                            (kg)
                            テーブルサイズ幅 (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ高さ(範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量
                            (kg)
                            ストローク
                            (mm)
                            テーブルサイズ 長さ
                            (mm)
                            テーブルサイズ 幅
                            (mm)
                            テーブルサイズ 高さ

                            155,081円

                            ( 170,589円 )
                            1個 -

                            19日目

                            15101~250~1.050.1~75.040.1~50.01150676945

                            161,244円

                            ( 177,368円 )
                            1個 -

                            19日目

                            15101~250~1.050.1~75.040.1~50.01200676945

                            167,407円

                            ( 184,148円 )
                            1個 -

                            19日目

                            15101~250~1.050.1~75.040.1~50.01250676945

                            173,569円

                            ( 190,926円 )
                            1個 -

                            19日目

                            15251~500~1.050.1~75.040.1~50.01300676945

                            179,731円

                            ( 197,704円 )
                            1個 -

                            19日目

                            15251~500~1.050.1~75.040.1~50.01350676945

                            185,894円

                            ( 204,483円 )
                            1個 -

                            19日目

                            15251~500~1.050.1~75.040.1~50.01400676945

                            エアスライドシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました