(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XLDV-25K-2G
アルミニウム製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール XLDVシリーズ SMC キカイシキキリカエバルブ

アルミニウム製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール XLDVシリーズ XLDV-25K-2G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
93,329円
税込単価
102,662円

ポンプの過負荷運転を防止する高真空L型バルブ。【特長】・初期排気バルブと主排気...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

XLDV-25K-2G の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

XLDV-25/電磁弁付きの寸法図

XLDV-25/電磁弁付き

XLDV-40、XLDV-50、XLDV-63、XLDV-80/電磁弁付きの寸法図

XLDV-40、XLDV-50、XLDV-63、XLDV-80/電磁弁付き

製品仕様

XLDVシリーズの外観
XLDVシリーズの操作ポート方向

操作ポート方向

型番XLD(V)-25XLD(V)-40XLD(V)-50XLD(V)-63XLD(V)-80
弁の形式常時閉(スプリング復帰とシール)[主排気・初期排気弁共]
使用流体不活性ガス系の真空
使用温度 ℃XLDV5~60(高温タイプの場合:5~150)
5~50
使用圧力 Pa(abs)1×10-6~大気圧
コンダクタンス L/s注1)主排気弁144580160200
初期排気弁0.5~32~82.5~114~184~18
リーク量 Pa・m3/s内部標準材質(FKM)の場合1.3×10-10常温時・ガス透過を除く
外部標準材質(FKM)の場合1.3×10-11常温時・ガス透過を除く
フランジの種類KF(NW)KF(NW)・K(DN)
主な材質注3)本体:アルミ合金 ベローズ:SUS316L 要部:ステンレス、FKM(標準シール材)
表面処理外部:硬質アルマイト 内部:素地
パイロット圧力 MPa(G)0.4~0.7[主排気・初期排気弁共]
パイロットポート接続口径XLDVM5:1(P), 3(R)ポート
質量 kgXLDV0.571.31.93.55.7

注1)主排気弁のコンダクタンスは同一寸法のエルボの"分子流"での値です。初期排気弁のコンダクタンスは"粘性流"での値です。
注2)バルブ加熱用ヒータの仕様はカタログ共通オプション仕様(1)加熱用ヒータを参照願います。
注3)真空部のシール材摺動部(初期排気弁摺動部)には真空グリース[Y-VAC2]を塗布しております。

構造

アルミニウム製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシールの構造図

アルミニウム製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール

XLDV-25/電磁弁付きの構造図

XLDV-25/電磁弁付き

XLDV-40、XLDV-50、XLDV-63、XLDV-80/電磁弁付きの構造図

XLDV-40、XLDV-50、XLDV-63、XLDV-80/電磁弁付き

※保守部品につきましてはカタログを参照してください。

作動説明

初期排気弁のコンダクタンス設定グラフ

初期排気弁のコンダクタンス設定グラフ

  1. 1.初期排気用バルブ開度調整
    使用前にパイロットポートSにパイロット圧力を加えない状態で初期排気量を調整する。アジャストナットを時計回転で回し続け、軽く回転が停止すると、初期排気量はゼロになる。(工具は使用しない)反時計回転で初期排気量を設定する。
  2. 2.初期排気用バルブ(Sバルブ)開
    1(P)ポートにパイロット圧力を常時加えておき、初期排気用電磁弁ONで、調整した開度まで開く。
  3. 3.主排気用バルブ(Mバルブ)開
    1(P)ポートにパイロット圧力を常時加えておき、主排気用電磁弁ONで、全開する。
  4. 4.初期排気用バルブ/主排気用バルブ閉
    初期排気用電磁弁および主排気用電磁弁をOFFすることにより、SバルブおよびMバルブは復帰し、シールする。

注)アジャストナットはバルブ作動中に回転してしまうことはありませんが、誤操作防止のためアジャストナットの回転を固定することができます。アジャストナット設定後固定する場合には下記「"A"部ねじ締め付けトルク」のトルクで締め付けてください。(過大なトルクを加えますと、部品破損や異音発生原因となります。)

"A"部ねじ締付トルク

  • XLD-25V/XLDV-40/XLDV-50:0.08N・m(0.8kgf・cm)以下
  • XLDV-63/XLDV-80:0.3N・m(3kgf・cm)以下

オプション説明

  • オートスイッチ(主排気弁用)
    磁石でオートスイッチを作動。オートスイッチ2ヶで''開閉''、オートスイッチ1ヶで''開''または''閉''の位置を検出。温度の適用は一般用(5~60℃)のみ。
  • ヒータ
    サーミスターを用い簡易的に加熱する。バルブのサイズにより異なるが、100℃・120℃にボディを加熱する。サイズと設定温度によりサーミスターの種類と使用数が異なる。高温仕様の場合、ボンネットAss'yは耐熱構成。電磁弁付きには対応しない。

規格表

単位:mm
型番ABCFnFdGMNK
XLDV-40651706655-4148.553.515
XLDV-50701837975-525557.517.5
XLDV-638821710087957066.572.220
XLDV-8090256117114110837582.626.5

注意・禁止事項

  • ※ ボディ材質はA6063、ベローズはSUS316L、その他真空部の金属材質はSUS304です。真空部のシール材質は標準でFKMとなっておりますが、その他材質(型番表示方法確認ください)の選択が可能です。使用材質を確認のうえ、支障のない流体をご使用ください。
  • ※ 操作気圧配管材料および継手の耐熱は、使用温度に適したものを選定してください。
  • ※ オートスイッチのスイッチ部の温度は60℃以下にしてください。
  • ※ ヒータ(サーミスター)付きをご使用の場合は、温度過昇防止機構を設置してください。
  • ※ 電磁弁付きの場合は、電磁弁部の温度を50℃以下にしてください。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

型番
フランジ種類
フランジ呼び
電圧
音速コンダクタンス
操作ポート方向
スイッチ型式
スイッチ数
シール材質
リーク量(Pa・m3/s)
リード線取出し方法
ランプ・サージ電圧保護回路
ボディ表面処理
シ−ル変更箇所
CE対応
スイッチリード線長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XLDV-25K-2G

KF
25
AC200V
14L/S
フランジ面 左
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
オートスイッチなし
FKM(配合No.:1349-80)
内部:1.3×10の-10乗 外部:1.3×10の-11乗
グロメット(リード線長さ300mm)
なし
外部:硬質アルマイト、内部:素地
なし
非対応
-

1個

93,329( 102,662円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポンプの過負荷運転を防止する高真空L型バルブ。
【特長】
・初期排気バルブと主排気バルブを一体化(流量二段制御バルブ)
・システムのコンパクト化および省配管化を実現
・排気時にチェンバー内のダスト巻上げを防止
・初期排気弁の流量調整可能
・エアオペレートタイプ/電磁弁付き
・アウトガスが少ないため、ポンプ能力が小さくて済み、排気時間も短くできる
・Ni(ニッケル)、Cr(クロム)等の重金属を含まず、スパッタリング率も小さいためウエハへの重金属汚染が少なくて済む
・フッ素に強い
・均一なベーキング温度。熱伝導率が良く、ボディ全体が均一な温度になり、生成物の付着が激減
・軽量・コンパクト

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

XLDV-25K-2Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミニウム製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール XLDVシリーズの型番XLDV-25K-2Gのページです。
型番XLDV-25K-2Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミニウム製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール XLDVシリーズ

アルミニウム製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール XLDVシリーズ

    アルミニウム製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール XLDシリーズ

    アルミニウム製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール XLDシリーズ

      アルミ製 高真空L型バルブ 電磁式 ベローズ圧力バランス XLSシリーズ

      アルミ製 高真空L型バルブ 電磁式 ベローズ圧力バランス XLSシリーズ

        アルミニウム製 高真空L型バルブ 複動/ベローズシール XLCシリーズ

        アルミニウム製 高真空L型バルブ 複動/ベローズシール XLCシリーズ

          アルミニウム製 高真空L型バルブ 複動/Oリングシール XLGシリーズ

          アルミニウム製 高真空L型バルブ 複動/Oリングシール XLGシリーズ

            アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉 Oリングシール XLFVシリーズ エアオペレートタイプ 電磁弁付

            アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉 Oリングシール XLFVシリーズ エアオペレートタイプ 電磁弁付

              アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉 Oリングシール XLFシリーズ

              アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉 Oリングシール XLFシリーズ

                ステンレス製 高真空L型/ストレート型バルブ 複動/ベローズシール XMC・XYCシリーズ

                ステンレス製 高真空L型/ストレート型バルブ 複動/ベローズシール XMC・XYCシリーズ

                  ステンレス製 高真空L型・ストレート型バルブ 二段制御単動 ベローズ・Oリングシール XMD・XYD

                  ステンレス製 高真空L型・ストレート型バルブ 二段制御単動 ベローズ・Oリングシール XMD・XYD

                    アルミニウム製 高真空L型バルブ 手動/ベローズシール XLHシリーズ

                    アルミニウム製 高真空L型バルブ 手動/ベローズシール XLHシリーズ

                      アルミニウム製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール XLAシリーズ

                      アルミニウム製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール XLAシリーズ

                        アルミニウム製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール XLAVシリーズ 電磁弁付

                        アルミニウム製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール XLAVシリーズ 電磁弁付

                          ステンレス製 高真空L型/ストレート型バルブ 手動/ベローズシール XMH・XYHシリーズ

                          ステンレス製 高真空L型/ストレート型バルブ 手動/ベローズシール XMH・XYHシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 72,929円 66,431円 32,899円 34,424円 33,659円 39,209円 31,959円 43,164円 67,871円 34,586円 31,449円 40,185円 42,767円
                            通常出荷日 19日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   19日目   3日目~   3日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 高真空用電磁弁 空操真空弁 電磁真空弁 パイロット真空弁 パイロット真空弁 高真空用電磁弁 パイロット真空弁 パイロット真空弁 パイロット真空弁 手動真空弁 空操真空弁 高真空用電磁弁 手動真空弁
                            用途 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用
                            設置方法 ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト
                            ポート数 2ポート弁 2ポート弁 2ポート弁 2ポート弁 2ポート弁 2ポート弁 2ポート弁 2ポート弁 2ポート弁 2ポート弁 3ポート弁 3ポート弁 2ポート弁
                            ソレノイドの種類 シングル - シングル - - シングル - - - - - シングル -

                            アルミニウム製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール XLDVシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 高真空L型バルブ:XL□シリーズは正圧で使用する事はできますか?
                            A
                            標準品のXL□シリーズの使用圧力は、1X10-6~大気圧です(XLF/XLGは1X10-5~大気圧)。
                            正圧は大気圧までとなります。大気圧を超えた圧縮流体を使用することはできません。
                            注)XLGシリーズの特注品で対応可の製品があります。
                            Q 高真空L型バルブ:XL□シリーズに、オートスイッチを後から取付ける事はできますか?
                            A
                            高真空L型バルブXL□が、ボンネット内のピストン部にオプションの磁石を装着していれば、
                            オートスイッチの後付けは可能です。
                            オートスイッチは、磁石の磁力を感知して信号を出力します。
                            磁石がピストンに装着されていないXL□にオートスイッチを取付けても、スイッチは作動しません。

                            【後付け可能な製品品番】
                            1)製品型式銘版にオートスイッチの品番がある場合:例) XLA-40-2M9NA など
                            2)オートスイッチは無いが磁石が装着されている場合:例) XLA-40-2M9// など
                            注)耐熱型オートスイッチの後付けについては、別のFAQをご確認ください。

                            【後付け不可な製品品番】
                            1)磁石がピストンに装着されていない場合:例) XLA-40-2 及び XLA-40H5-2 など

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            XLDV-25K-1G
                            XLDV-25K-1LZ
                            XLDV-25K-2LZ
                            XLDV-25K-5G
                            XLDV-25K-5GS
                            XLDV-25K-5LS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フランジ種類 フランジ呼び 電圧 音速コンダクタンス 操作ポート方向 スイッチ型式 スイッチ数 シール材質 リーク量
                            (Pa・m3/s)
                            リード線取出し方法 ランプ・サージ電圧保護回路 ボディ表面処理 シ−ル変更箇所 CE対応 スイッチリード線長さ
                            (m)

                            92,993円

                            ( 102,292円 )
                            1個 -

                            19日目

                            KF25AC100V14L/Sフランジ面 左オートスイッチなし(内蔵磁石なし)オートスイッチなしFKM(配合No.:1349-80)内部:1.3×10の-10乗 外部:1.3×10の-11乗グロメット(リード線長さ300mm)なし外部:硬質アルマイト、内部:素地なし非対応-

                            93,329円

                            ( 102,662円 )
                            1個 -

                            19日目

                            KF25AC100V14L/Sフランジ面 左オートスイッチなし(内蔵磁石なし)オートスイッチなしFKM(配合No.:1349-80)内部:1.3×10の-10乗 外部:1.3×10の-11乗L型プラグコネクタランプ・サージ電圧保護回路付外部:硬質アルマイト、内部:素地なし非対応-

                            93,665円

                            ( 103,032円 )
                            1個 -

                            19日目

                            KF25AC200V14L/Sフランジ面 左オートスイッチなし(内蔵磁石なし)オートスイッチなしFKM(配合No.:1349-80)内部:1.3×10の-10乗 外部:1.3×10の-11乗L型プラグコネクタランプ・サージ電圧保護回路付外部:硬質アルマイト、内部:素地なし非対応-

                            92,993円

                            ( 102,292円 )
                            1個 -

                            19日目

                            KF25DC24V14L/Sフランジ面 左オートスイッチなし(内蔵磁石なし)オートスイッチなしFKM(配合No.:1349-80)内部:1.3×10の-10乗 外部:1.3×10の-11乗グロメット(リード線長さ300mm)なし外部:硬質アルマイト、内部:素地なし非対応-

                            93,078円

                            ( 102,386円 )
                            1個 -

                            19日目

                            KF25DC24V14L/Sフランジ面 左オートスイッチなし(内蔵磁石なし)オートスイッチなしFKM(配合No.:1349-80)内部:1.3×10の-10乗 外部:1.3×10の-11乗グロメット(リード線長さ300mm)サージ電圧保護回路付外部:硬質アルマイト、内部:素地なし非対応-

                            93,245円

                            ( 102,570円 )
                            1個 -

                            19日目

                            KF25DC24V14L/Sフランジ面 左オートスイッチなし(内蔵磁石なし)オートスイッチなしFKM(配合No.:1349-80)内部:1.3×10の-10乗 外部:1.3×10の-11乗L型プラグコネクタサージ電圧保護回路付外部:硬質アルマイト、内部:素地なし非対応-

                            真空バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました