【特長】・アルミボディ採用・均一なベーキング温度・軽量・コンパクト・アウトガス...
型番 |
フランジ種類 |
フランジ呼び |
インジケータ |
操作ポート方向 |
温度範囲(℃) |
スイッチ型式 |
スイッチ数 |
シール材質 |
リーク量(Pa・m3/s) |
ボディ表面処理 |
シ−ル変更箇所 |
スイッチリード線長さ(m) |
ヒータの有無 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
XLF-16A-2 |
KF
|
16
|
インジケータ付
|
フランジ側
|
5~60
|
オートスイッチなし(マグネットなし)
|
オートスイッチなし
|
FKM(配合No.:1349-80)
|
内部:1.3×10の-10乗 外部:1.3×10の-10乗
|
外部:硬質アルマイト、内部:素地
|
なし
|
-
|
なし
| 1個 | 33,139円(
36,453円
) | 19日目 |
Loading...
【特長】
・アルミボディ採用
・均一なベーキング温度
・軽量・コンパクト
・アウトガスが少ない
・重金属汚染が少ない
・フッ素ガスの腐食に強い
Loading...
XLF-16A-2で型番確定
アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉 Oリングシール XLFシリーズの型番XLF-16A-2のページです。
型番XLF-16A-2に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
XLF-16-2M9// |
XLF-16-2M9BA-XN1A |
XLF-16-2M9BLA |
XLF-16A-2M9// |
XLF-16A-2M9BLA |
XLF-16A-2M9BLB |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | フランジ種類 | フランジ呼び | インジケータ | 操作ポート方向 | 温度範囲 (℃) | スイッチ型式 | スイッチ数 | シール材質 | リーク量 (Pa・m3/s) | ボディ表面処理 | シ−ル変更箇所 | スイッチリード線長さ (m) | ヒータの有無 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39,699円 ( 43,669円 ) | 1個 | - | 19日目 | KF | 16 | インジケータなし | フランジ側 | 5~60 | オートスイッチなし(マグネット付) | オートスイッチなし | FKM(配合No.:1349-80) | 内部:1.3×10の-10乗 外部:1.3×10の-10乗 | 外部:硬質アルマイト、内部:素地 | なし | - | なし | |
38,876円 ( 42,764円 ) | 1個 | - | 19日目 | KF | 16 | インジケータなし | フランジ側 | 5~60 | M9B | 2ヶ付(検出位置:弁開閉) | EPDM(配合No.:2101-80) | 内部:1.3×10の-8乗 外部:1.3×10の-8乗 | 外部:硬質アルマイト、内部:素地 | バルブシール1/バルブシール2/外部シール | 0.5 | なし | |
45,658円 ( 50,224円 ) | 1個 | - | 19日目 | KF | 16 | インジケータなし | フランジ側 | 5~60 | M9B | 2ヶ付(検出位置:弁開閉) | FKM(配合No.:1349-80) | 内部:1.3×10の-10乗 外部:1.3×10の-10乗 | 外部:硬質アルマイト、内部:素地 | なし | 3 | なし | |
35,011円 ( 38,512円 ) | 1個 | - | 19日目 | KF | 16 | インジケータ付 | フランジ側 | 5~60 | オートスイッチなし(マグネット付) | オートスイッチなし | FKM(配合No.:1349-80) | 内部:1.3×10の-10乗 外部:1.3×10の-10乗 | 外部:硬質アルマイト、内部:素地 | なし | - | なし | |
39,234円 ( 43,157円 ) | 1個 | - | 19日目 | KF | 16 | インジケータ付 | フランジ側 | 5~60 | M9B | 2ヶ付(検出位置:弁開閉) | FKM(配合No.:1349-80) | 内部:1.3×10の-10乗 外部:1.3×10の-10乗 | 外部:硬質アルマイト、内部:素地 | なし | 3 | なし | |
37,149円 ( 40,864円 ) | 1個 | - | 19日目 | KF | 16 | インジケータ付 | フランジ側 | 5~60 | M9B | 1ヶ付(検出位置:弁開) | FKM(配合No.:1349-80) | 内部:1.3×10の-10乗 外部:1.3×10の-10乗 | 外部:硬質アルマイト、内部:素地 | なし | 3 | なし |