(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型真空ユニット ZBシリーズ

小型真空ユニット ZBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,054円 ~ 31,222円
税込価格
7,759円 ~ 34,344円

最大10台まで同時コピー可能な小型真空ユニット。【特長】・高速応答:弁応答5m...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ユニット
  • 性能:
    大流量形
  • 使用温度範囲(℃):
    -5::50

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番

未確定2,049件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm

エジェクタ/真空ポンプシステム サイレンサ排気、供給弁/破壊弁付きセンサ/スイッチなし

ZB□10/11/20/21-K1/Q1□L(O)/M(O)□-□の寸法図

ZB□10/11/20/21-K1/Q1□L(O)/M(O)□-□

エジェクタ/真空ポンプシステム サイレンサ排気、供給弁のみセンサ/スイッチなし

ZB□10/11-J1/Q2□L(O)/M(O)□-□の寸法図

ZB□10/11-J1/Q2□L(O)/M(O)□-□

エジェクタ/真空ポンプシステム サイレンサ排気、供給弁/破壊弁付き 圧力センサ付き

ZB□10/11/20/21-K1/Q1□L(O)□-P1/3-□の寸法図

ZB□10/11/20/21-K1/Q1□L(O)□-P1/3-□

製品仕様

小型真空ユニット ZBシリーズの外観

外観

0:真空ポンプ システム用(サイレンサなし)排気口なし

0:真空ポンプ システム用(サイレンサなし)排気口なし

1:サイレンサ排気(個別排気)

1:サイレンサ排気(個別排気)

2:ポート排気(個別排気)

2:ポート排気(個別排気)

製品仕様

使用温度範囲-5~+50℃(ただし結露なきこと)
使用流体空気
耐振動注1)30m/s2(センサ/スイッチなし・センサ付)
20m/s2(スイッチ付)
耐衝撃注2)150m/s2 (センサ/スイッチなし・センサ付)
100m/s2(スイッチ付)

注1)10~500Hz X、Y、Z各方向 2時間(無通電)
注2)X、Y、Z各方向 3回(無通電)

製品仕様

弁構造3ポート直動ポペット弁
給油不要
手動操作注)ノンロックプッシュ式/ロック式(要工具形)
保護構造防塵
コイル定格電圧DC24V、12V
許容電圧変動定格電圧の±10%

注)ラッチングタイプはプッシュロック式のみ。

エジェクタ仕様 注1)

型番ZB03ZB04ZB05ZB06
供給弁タイプ大流量 (N.C.)ラッチング大流量 (N.C.)ラッチング大流量 (N.C.)大流量 (N.C.)
ノズル径 mm0.30.40.50.6
供給圧力範囲注2) MPa0.2~0.550.3~0.55
標準供給圧力 MPa0.350.40.350.450.350.5
空気消費量 L/min(ANR)3.546.58.51018
最大吸込流量 L/min(ANR)23.54.57
最高真空圧力 kPa-86-90

注1)この値は、代表値であり、大気圧(天候、標高等)によって変化する場合があります。
注2)圧力センサ・真空用圧力スイッチ付きで使用する場合、最高使用圧力は0.5MPaです。

サクションフィルタ仕様

  • ろ過度:30μm
  • ろ過面積:130mm2

単体仕様

■エジェクタ/真空ポンプシステム サイレンサ排気、供給弁/破壊弁付きセンサ/スイッチなし

エジェクタ(ZB□11-K1□□□-□)/真空ポンプシステム(ZB0020-K1□□□-□)の回路図

エジェクタ(ZB□11-K1□□□-□)/真空ポンプシステム(ZB0020-K1□□□-□)の回路図

ポートタイプAB
C24.178.5
C47.581.9
N17.481.8
N37.581.9
L28.482.8
L48.382.7
LN18.382.7
LN38.382.7
  • ※1PV=PD仕様の場合、ポートなし。
  • ※2エジェクタの場合、取り付け時に排気口を塞がないでください。排気口側を壁面に設置する場合は、スペーサなどを用意して、1mm以上隙間をあけて取り付けてください。(詳細はカタログ参照)ポンプシステムの場合、排気口なし。
  • ※3ラッチングタイプおよび手動操作がロック式の場合は破線の形状。
  • ※4手動操作がロック式の場合は破線の形状。
  • ※5L形プラグコネクタの場合。
  • ※6M形プラグコネクタの場合。
  • ※7ラッチングタイプの場合はリード線は3線。
  • ※8真空(V)ポートの種類別外形寸法はカタログ参照。

■エジェクタ/真空ポンプシステム サイレンサ排気、供給弁のみセンサ/スイッチなし

エジェクタ(ZB□11-J1□□□-□)/真空ポンプシステム(ZB0010-J1□□□-□)の回路図

エジェクタ(ZB□11-J1□□□-□)/真空ポンプシステム(ZB0010-J1□□□-□)の回路図

ポートタイプAB
C24.178.5
C47.581.9
N17.481.8
N37.581.9
L28.482.8
L48.382.7
LN18.382.7
LN38.382.7
  • ※1エジェクタの場合、取り付け時に排気口を塞がないでください。排気口側を壁面に設置する場合は、スペーサなどを用意して、1mm以上隙間をあけて取り付けてください。(詳細はカタログ参照)ポンプシステムの場合、排気口なし。
  • ※2ラッチングタイプおよび手動操作がロック式の場合は破線の形状。
  • ※3L形プラグコネクタの場合。
  • ※4M形プラグコネクタの場合。
  • ※5ラッチングタイプの場合はリード線は3線。
  • ※6真空(V)ポートの種類別外形寸法はカタログ参照。

■エジェクタ/真空ポンプシステム サイレンサ排気、供給弁/破壊弁付き 圧力センサ付き

エジェクタ(ZB□21-Q1□L(O)□-P1/3-□)/真空ポンプシステム(ZB0020-K1□L(O)□-P1/3-□)の回路図

エジェクタ(ZB□21-Q1□L(O)□-P1/3-□)/真空ポンプシステム(ZB0020-K1□L(O)□-P1/3-□)の回路図

ポートタイプAB
C24.192.6
C47.596
N17.495.9
N37.596
L28.496.9
L48.396.8
LN18.396.8
LN38.396.8
  • ※1PV=PD仕様の場合、ポートなし。
  • ※2エジェクタの場合、取り付け時に排気口を塞がないでください。排気口側を壁面に設置する場合は、スペーサなどを用意して、1mm以上隙間をあけて取り付けてください。(詳細はカタログ参照)ポンプシステムの場合、排気口なし。
  • ※3ラッチングタイプおよび手動操作がロック式の場合は破線の形状。
  • ※4手動操作がロック式の場合は破線の形状。
  • ※5真空(V)ポートの種類別外形寸法はカタログ参照。
  • ※6真空圧力スイッチ付の場合、M形プラグコネクタは選択不可。

注意・禁止事項

※上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

型番
付加機能
到達真空度(kPa)
空気消費流量(l/min)
真空ポート接続口形状
真空ポートワンタッチ継手サイズ
エア供給ポート接続口形状
用途
吸込流量(l/min)
ノズル径
排気仕様
供給弁・破壊弁の組合せ
定格電圧
リード線取出し方法
出力仕様
単位仕様
リード線仕様
ボディ型式
オプション
手動操作方法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
フィルタ
-
-
ワンタッチ継手
φ2
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/なし
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
真空用圧力スイッチなし
-
-
単体 ポート仕様:PV、PDポート共通
オプションなし
ノンロックプッシュ式

1個

8,839( 9,723円 )

19日目

フィルタ
-
-
ワンタッチ継手
φ2
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/なし
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
真空用圧力スイッチなし
-
-
単体 ポート仕様:PV、PDポート共通
単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付)
ノンロックプッシュ式

1個

11,919( 13,111円 )

19日目

フィルタ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/なし
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
真空用圧力スイッチなし
-
-
単体 ポート仕様:PV、PDポート共通
オプションなし
ノンロックプッシュ式

1個

8,839( 9,723円 )

19日目

フィルタ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/なし
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
真空用圧力スイッチなし
-
-
単体 ポート仕様:PV、PDポート共通
単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付)
ノンロックプッシュ式

1個

9,307( 10,238円 )

19日目

フィルタ
-
-
ワンタッチ継手エルボ
1/8(φ3.18)
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/なし
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
NPN2出力(0~-101kPa)
単位切換機能付
コネクタ付リード線なし
単体 ポート仕様:PV、PDポート共通
オプションなし
ノンロックプッシュ式

1個

19,227( 21,150円 )

19日目

フィルタ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/なし
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
NPN2出力(0~-101kPa)
単位切換機能付
コネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m
単体 ポート仕様:PV、PDポート共通
単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付)
ノンロックプッシュ式

1個

18,614( 20,475円 )

19日目

フィルタ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/なし
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
NPN2出力(0~-101kPa)
SI単位固定
コネクタ付リード線なし
単体 ポート仕様:PV、PDポート共通
オプションなし
ノンロックプッシュ式

1個

17,169( 18,886円 )

19日目

フィルタ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/なし
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
NPN2出力(0~-101kPa)
SI単位固定
コネクタ付リード線なし
単体 ポート仕様:PV、PDポート共通
単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付)
ノンロックプッシュ式

1個

17,637( 19,401円 )

19日目

フィルタ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/なし
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
NPN2出力(0~-101kPa)
SI単位固定
コネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m
単体 ポート仕様:PV、PDポート共通
オプションなし
ノンロックプッシュ式

1個

18,147( 19,962円 )

19日目

フィルタ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/なし
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
NPN2出力(0~-101kPa)
SI単位固定
コネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m
単体 ポート仕様:PV、PDポート共通
単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付)
ノンロックプッシュ式

1個

18,614( 20,475円 )

19日目

フィルタ
-
-
ワンタッチ継手エルボ
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/なし
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
NPN2出力(0~-101kPa)
SI単位固定
コネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m
単体 ポート仕様:PV、PDポート共通
オプションなし
ノンロックプッシュ式

1個

18,359( 20,195円 )

19日目

フィルタ
-
-
ワンタッチ継手エルボ
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/なし
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
NPN2出力(0~-101kPa)
SI単位固定
コネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m
単体 ポート仕様:PV、PDポート共通
単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付)
ノンロックプッシュ式

1個

18,827( 20,710円 )

19日目

フィルタ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/なし
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
PNP2出力(0~-101kPa)
SI単位固定
コネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m
単体 ポート仕様:PV、PDポート共通
オプションなし
ノンロックプッシュ式

1個

23,249( 25,574円 )

19日目

フィルタ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/なし
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
NPN2出力(-100~100kPa)
SI単位固定
コネクタ付リード線なし
単体 ポート仕様:PV、PDポート共通
単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付)
ノンロックプッシュ式

1個

20,208( 22,229円 )

19日目

フィルタ
-
-
ワンタッチ継手エルボ
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/なし
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
真空用圧力スイッチなし
-
-
単体 ポート仕様:PV、PDポート共通
単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付)
ノンロックプッシュ式

1個

9,519( 10,471円 )

19日目

フィルタ
-
-
ワンタッチ継手エルボ
1/8(φ3.18)
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/なし
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
真空用圧力スイッチなし
-
-
単体 ポート仕様:PV、PDポート共通
オプションなし
ノンロックプッシュ式

1個

10,013( 11,014円 )

19日目

フィルタ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/なし
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
出力1~5V、精度±2%F.S.以下(0~-101kPa)
-
-
単体 ポート仕様:PV、PDポート共通
オプションなし
ノンロックプッシュ式

1個

14,151( 15,566円 )

19日目

フィルタ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/なし
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
出力1~5V、精度±2%F.S.以下(0~-101kPa)
-
-
単体 ポート仕様:PV、PDポート共通
単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付)
ノンロックプッシュ式

1個

16,180( 17,798円 )

19日目

フィルタ
-
-
ワンタッチ継手
1/8(φ3.18)
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/なし
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
出力1~5V、精度±2%F.S.以下(0~-101kPa)
-
-
単体 ポート仕様:PV、PDポート共通
単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付)
ノンロックプッシュ式

1個

14,619( 16,081円 )

19日目

フィルタ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/なし
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
出力1~5V、精度±2%F.S.以下(-100~100kPa)
-
-
単体 ポート仕様:PV、PDポート共通
単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付)
ノンロックプッシュ式

1個

16,164( 17,780円 )

19日目

フィルタ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/なし
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
NPN2出力(0~-101kPa)
単位切換機能付
コネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m
単体 ポート仕様:PV、PDポート共通
単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付)
ロック式(要工具形)準標準

1個

24,340( 26,774円 )

19日目

フィルタ
-
-
ワンタッチ継手エルボ
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/なし
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
NPN2出力(-100~100kPa)
単位切換機能付
コネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m
単体 ポート仕様:PV、PDポート共通
オプションなし
ロック式(要工具形)準標準

1個

21,484( 23,632円 )

19日目

フィルタ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/なし
DC24V
L形プラグコネクタコネクタなし
真空用圧力スイッチなし
-
-
単体 ポート仕様:PV、PDポート共通
オプションなし
ノンロックプッシュ式

1個

8,711( 9,582円 )

19日目

フィルタ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/なし
DC24V
L形プラグコネクタコネクタなし
真空用圧力スイッチなし
-
-
単体 ポート仕様:PV、PDポート共通
単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付)
ノンロックプッシュ式

1個

9,179( 10,097円 )

19日目

フィルタ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/なし
DC24V
L形プラグコネクタコネクタなし
NPN2出力(0~-101kPa)
単位切換機能付
コネクタ付リード線なし
単体 ポート仕様:PV、PDポート共通
単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付)
ノンロックプッシュ式

1個

17,509( 19,260円 )

19日目

フィルタ
-
-
ワンタッチ継手エルボ
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/なし
DC24V
L形プラグコネクタコネクタなし
NPN2出力(0~-101kPa)
単位切換機能付
コネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m
単体 ポート仕様:PV、PDポート共通
オプションなし
ノンロックプッシュ式

1個

20,171( 22,188円 )

19日目

フィルタ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/なし
DC24V
L形プラグコネクタコネクタなし
NPN2出力(0~-101kPa)
SI単位固定
コネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m
単体 ポート仕様:PV、PDポート共通
単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付)
ノンロックプッシュ式

1個

23,669( 26,036円 )

19日目

フィルタ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/なし
DC24V
L形プラグコネクタコネクタなし
NPN2出力(-100~100kPa)
SI単位固定
コネクタ付リード線なし
単体 ポート仕様:PV、PDポート共通
オプションなし
ノンロックプッシュ式

1個

17,041( 18,745円 )

19日目

フィルタ
-
-
ワンタッチ継手エルボ
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/なし
DC24V
L形プラグコネクタコネクタなし
真空用圧力スイッチなし
-
-
単体 ポート仕様:PV、PDポート共通
オプションなし
ノンロックプッシュ式

1個

8,924( 9,816円 )

19日目

フィルタ
-
-
ワンタッチ継手エルボ
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/なし
DC24V
L形プラグコネクタコネクタなし
出力1~5V、精度±2%F.S.以下(0~-101kPa)
-
-
単体 ポート仕様:PV、PDポート共通
オプションなし
ノンロックプッシュ式

1個

18,213( 20,034円 )

19日目

フィルタ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/なし
DC24V
M形プラグコネクタリード線付
真空用圧力スイッチなし
-
-
単体 ポート仕様:PV、PDポート共通
オプションなし
ノンロックプッシュ式

1個

8,839( 9,723円 )

19日目

フィルタ
-
-
ワンタッチ継手エルボ
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/なし
DC24V
M形プラグコネクタリード線付
真空用圧力スイッチなし
-
-
単体 ポート仕様:PV、PDポート共通
オプションなし
ノンロックプッシュ式

1個

11,583( 12,741円 )

19日目

フィルタ / 真空破壊用バルブ
-
-
ワンタッチ継手
φ2
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/ノーマルクローズ
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
真空用圧力スイッチなし
-
-
単体 ポート仕様:PV、PD個別ポート
オプションなし
ノンロックプッシュ式

1個

12,791( 14,070円 )

19日目

フィルタ / 真空破壊用バルブ
-
-
ワンタッチ継手
φ2
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/ノーマルクローズ
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
真空用圧力スイッチなし
-
-
単体 ポート仕様:PV、PD個別ポート
単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付)
ノンロックプッシュ式

1個

13,259( 14,585円 )

19日目

フィルタ / 真空破壊用バルブ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/ノーマルクローズ
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
真空用圧力スイッチなし
-
-
単体 ポート仕様:PV、PD個別ポート
オプションなし
ノンロックプッシュ式

1個

12,791( 14,070円 )

26日目

フィルタ / 真空破壊用バルブ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/ノーマルクローズ
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
真空用圧力スイッチなし
-
-
単体 ポート仕様:PV、PD個別ポート
単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付)
ノンロックプッシュ式

1個

14,039( 15,443円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

フィルタ / 真空破壊用バルブ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/ノーマルクローズ
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
真空用圧力スイッチなし
-
-
単体 ポート仕様:PV、PD個別ポート
単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付)/ドライバ操作形破壊流量調整ニードル
ノンロックプッシュ式

1個

15,400( 16,940円 )

19日目

フィルタ / 真空破壊用バルブ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/ノーマルクローズ
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
真空用圧力スイッチなし
-
-
単体 ポート仕様:PV、PD個別ポート
ドライバ操作形破壊流量調整ニードル
ノンロックプッシュ式

1個

16,619( 18,281円 )

19日目

フィルタ / 真空破壊用バルブ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/ノーマルクローズ
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
NPN2出力(0~-101kPa)
単位切換機能付
コネクタ付リード線なし
単体 ポート仕様:PV、PD個別ポート
オプションなし
ノンロックプッシュ式

1個

21,121( 23,233円 )

19日目

フィルタ / 真空破壊用バルブ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/ノーマルクローズ
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
NPN2出力(0~-101kPa)
単位切換機能付
コネクタ付リード線なし
単体 ポート仕様:PV、PD個別ポート
単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付)
ノンロックプッシュ式

1個

21,589( 23,748円 )

19日目

フィルタ / 真空破壊用バルブ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/ノーマルクローズ
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
NPN2出力(0~-101kPa)
単位切換機能付
コネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m
単体 ポート仕様:PV、PD個別ポート
オプションなし
ノンロックプッシュ式

1個

22,099( 24,309円 )

19日目

フィルタ / 真空破壊用バルブ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/ノーマルクローズ
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
NPN2出力(0~-101kPa)
単位切換機能付
コネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m
単体 ポート仕様:PV、PD個別ポート
単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付)
ノンロックプッシュ式

1個

22,567( 24,824円 )

19日目

フィルタ / 真空破壊用バルブ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/ノーマルクローズ
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
NPN2出力(0~-101kPa)
単位切換機能付
コネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m
単体 ポート仕様:PV、PD個別ポート
単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付)/ドライバ操作形破壊流量調整ニードル
ノンロックプッシュ式

1個

22,779( 25,057円 )

19日目

フィルタ / 真空破壊用バルブ
-
-
ワンタッチ継手エルボ
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/ノーマルクローズ
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
NPN2出力(0~-101kPa)
単位切換機能付
コネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m
単体 ポート仕様:PV、PD個別ポート
単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付)
ノンロックプッシュ式

1個

22,779( 25,057円 )

19日目

フィルタ / 真空破壊用バルブ
-
-
ワンタッチ継手エルボ
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/ノーマルクローズ
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
NPN2出力(0~-101kPa)
単位切換機能付
コネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m
単体 ポート仕様:PV、PD個別ポート
単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付)/ドライバ操作形破壊流量調整ニードル
ノンロックプッシュ式

1個

22,991( 25,290円 )

19日目

フィルタ / 真空破壊用バルブ
-
-
ワンタッチ継手エルボ
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/ノーマルクローズ
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
NPN2出力(0~-101kPa)
単位切換機能付
コネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m
単体 ポート仕様:PV、PD個別ポート
ドライバ操作形破壊流量調整ニードル
ノンロックプッシュ式

1個

22,524( 24,776円 )

19日目

フィルタ / 真空破壊用バルブ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/ノーマルクローズ
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
NPN2出力(0~-101kPa)
SI単位固定
コネクタ付リード線なし
単体 ポート仕様:PV、PD個別ポート
オプションなし
ノンロックプッシュ式

1個

21,121( 23,233円 )

19日目

フィルタ / 真空破壊用バルブ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/ノーマルクローズ
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
NPN2出力(0~-101kPa)
SI単位固定
コネクタ付リード線なし
単体 ポート仕様:PV、PD個別ポート
単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付)
ノンロックプッシュ式

1個

21,589( 23,748円 )

19日目

フィルタ / 真空破壊用バルブ
-
-
ワンタッチ継手エルボ
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/ノーマルクローズ
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
NPN2出力(0~-101kPa)
SI単位固定
コネクタ付リード線なし
単体 ポート仕様:PV、PD個別ポート
オプションなし
ノンロックプッシュ式

1個

21,334( 23,467円 )

19日目

フィルタ / 真空破壊用バルブ
-
-
ワンタッチ継手エルボ
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/ノーマルクローズ
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
NPN2出力(0~-101kPa)
SI単位固定
コネクタ付リード線なし
単体 ポート仕様:PV、PD個別ポート
単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付)
ノンロックプッシュ式

1個

21,801( 23,981円 )

19日目

フィルタ / 真空破壊用バルブ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/ノーマルクローズ
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
NPN2出力(0~-101kPa)
SI単位固定
コネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m
単体 ポート仕様:PV、PD個別ポート
オプションなし
ノンロックプッシュ式

1個

22,099( 24,309円 )

19日目

フィルタ / 真空破壊用バルブ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/ノーマルクローズ
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
NPN2出力(0~-101kPa)
SI単位固定
コネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m
単体 ポート仕様:PV、PD個別ポート
単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付)
ノンロックプッシュ式

1個

22,567( 24,824円 )

19日目

フィルタ / 真空破壊用バルブ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/ノーマルクローズ
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
NPN2出力(0~-101kPa)
SI単位固定
コネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m
単体 ポート仕様:PV、PD個別ポート
単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付)/ドライバ操作形破壊流量調整ニードル
ノンロックプッシュ式

1個

22,779( 25,057円 )

19日目

フィルタ / 真空破壊用バルブ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/ノーマルクローズ
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
NPN2出力(0~-101kPa)
SI単位固定
コネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m
単体 ポート仕様:PV、PD個別ポート
ドライバ操作形破壊流量調整ニードル
ノンロックプッシュ式

1個

22,311( 24,542円 )

19日目

フィルタ / 真空破壊用バルブ
-
-
ワンタッチ継手エルボ
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/ノーマルクローズ
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
NPN2出力(0~-101kPa)
SI単位固定
コネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m
単体 ポート仕様:PV、PD個別ポート
オプションなし
ノンロックプッシュ式

1個

22,311( 24,542円 )

19日目

フィルタ / 真空破壊用バルブ
-
-
ワンタッチ継手エルボ
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/ノーマルクローズ
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
NPN2出力(0~-101kPa)
SI単位固定
コネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m
単体 ポート仕様:PV、PD個別ポート
単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付)
ノンロックプッシュ式

1個

22,779( 25,057円 )

19日目

フィルタ / 真空破壊用バルブ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/ノーマルクローズ
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
NPN2出力(0~-101kPa)
単位切換機能付[初期値psi]
コネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m
単体 ポート仕様:PV、PD個別ポート
オプションなし
ノンロックプッシュ式

1個

22,099( 24,309円 )

19日目

フィルタ / 真空破壊用バルブ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/ノーマルクローズ
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
PNP2出力(0~-101kPa)
単位切換機能付
コネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m
単体 ポート仕様:PV、PD個別ポート
オプションなし
ノンロックプッシュ式

1個

22,099( 24,309円 )

19日目

フィルタ / 真空破壊用バルブ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/ノーマルクローズ
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
PNP2出力(0~-101kPa)
単位切換機能付
コネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m
単体 ポート仕様:PV、PD個別ポート
単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付)
ノンロックプッシュ式

1個

25,842( 28,426円 )

19日目

フィルタ / 真空破壊用バルブ
-
-
ワンタッチ継手
φ4
M5
単体
-
-
真空ポンプシステム用(サイレンサなし)
ノーマルクローズ/ノーマルクローズ
DC24V
L形プラグコネクタリード線付
PNP2出力(0~-101kPa)
SI単位固定
コネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m
単体 ポート仕様:PV、PD個別ポート
単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付)
ノンロックプッシュ式

1個

22,567( 24,824円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最大10台まで同時コピー可能な小型真空ユニット。
【特長】
・高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms、真空破壊応答時間14ms
・省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
・小型・軽量:46g
・真空用圧力スイッチ付き
・破壊圧供給ポート付の選択が可能
・大気開放口により破壊応答時間25%短縮
・誤破壊(排気干渉)防止
・メンテナンスが容易
・ZB00:真空ポンプシステム
・ZB03~06:エジェクタシステム

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型真空ユニット ZBシリーズ

小型真空ユニット ZBシリーズ

    薄形真空エジェクタ ZQシリーズ

    薄形真空エジェクタ ZQシリーズ

      薄形真空ポンプシステム ZQシリーズ

      薄形真空ポンプシステム ZQシリーズ

        真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

        真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

          真空発生器VG 真空スイッチ、フィルタ内蔵タイプ

          真空発生器VG 真空スイッチ、フィルタ内蔵タイプ

            真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

            真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

              真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

              真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

                大型真空ユニット エジェクタシステム ZRシリーズ

                大型真空ユニット エジェクタシステム ZRシリーズ

                  大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZRシリーズ

                  大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZRシリーズ

                    小型真空エジェクタ ZAシリーズ

                    小型真空エジェクタ ZAシリーズ

                      真空エジェクタ スタンダードタイプ

                      真空エジェクタ スタンダードタイプ

                        真空・破壊ユニット VQD1000-Vシリーズ

                        真空・破壊ユニット VQD1000-Vシリーズ

                          真空ユニット 真空ポンプシステム ZXシリーズ

                          真空ユニット 真空ポンプシステム ZXシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ SMC SMC SMC ミスミ SMC SMC
                            通常価格 7,054円 258円 5,489円 20,789円 9,448円 20,789円 15,768円 446円 858円 8,967円 17,170円 15,171円 11,619円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   8日目~   8日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ユニット - - 総合タイプ 総合タイプ 総合タイプ 総合タイプ - - ユニット 電磁弁内蔵管形 ユニット -
                            性能 大流量形 - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -5::50 - - 5::50 5::50 5::50 5::50 - - 5::50 5::50 - -

                            小型真空ユニット ZBシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 可動部に設置できるような、小型なエジェクタユニットはありますか。
                            A
                            ZBシリーズを推奨します。
                            ハンドラ、チップマウンタ等の高速吸着搬送用として
                            ①吸着速度の高速化(製品単体)
                            ②稼動部に搭載するための小型軽量化
                            をポイントに製品化しました。

                            真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました