(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フローティングジョイント 軽負荷用軽量タイプ JCシリーズ

フローティングジョイント 軽負荷用軽量タイプ JCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,589円 ~ 5,232円
税込価格
2,848円 ~ 5,755円

エアシリンダに適した品質のフローティングジョイント。【特長】・軽量化アルミ製ケ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    一体形
  • 単品セット:
    セット
  • 取付け面:
    なし
  • 接続種類 シリンダ側:
    めねじ
  • 本体 材質:
    スチール
  • 許容偏角度 V(deg):
    ±5
  • 使用温度範囲(℃):
    -10::70
  • 取付形状:
    なし
  • スタッド 材質:
    スチール

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm

フローティングジョイント JCシリーズの寸法図

標準形/空気圧:~1MPa

ロッド先端ナットの寸法図

ロッド先端ナット

製品仕様

フローティングジョイント JCシリーズの外観
フローティングジョイント JCシリーズの使用範囲

使用範囲

標準品/ねじの呼び

型番適用シリンダ
チューブ内径(mm)
適用シリンダ
ねじの呼び
最大使用引張圧縮力
(N)
許容偏心量
(Umm)
揺動角度
基本形
JC20-8-12520M8×1.253000.5±5°
JC30-10-12525・32M10×1.258000.5
JC40-14-15040M14×1.51,2500.75
JC63-18-15050・63M18×1.53,1001

準標準品/ねじの呼び

型番適用シリンダ
チューブ内径(mm)
適用シリンダ
ねじの呼び
最大使用引張圧縮力
(N)
許容偏心量
(Umm)
揺動角度
基本形
JC20-8-10020M8×13000.5±5°
JC25-10-15025M10×1.58000.5
JC32-10-10032M10×18000.5
JC40-12-12532・40M12×1.251,2500.75
JC40-12-15040M12×1.51,2500.75
JC40-12-17532・40M12×1.751,2500.75
JC50-16-15050M16×1.53,1001
JC63-16-20050・63M16×23,1001

構造

フローティングジョイント JCシリーズの構造図
番号名称材質備考
1スタッドリン酸マンガン
2ケースアルミニウムクロメート
3リング-
4キャップ黒色亜鉛クロメート
5ダストカバー合成ゴム-
6止めねじ亜鉛クロメート
7ロッド先端ナット亜鉛クロメート
8ワッシャ-

規格表

単位:mm

型番適用シリンダ径MABDEFGH球心
R
最大ねじ込み深さ
P
許容偏心量
U
最大使用引張圧縮力
N
質量
kg
呼び径ピッチ
JC20-8-1252081.254417.5214.5771330.580.53000.03
JC30-10-12525・32101.2549.519.524588173490.58000.05
JC40-14-15040141.5602031611112238130.751,2500.12
JC63-18-15050・63181.574.525417.51413.52747.51513,1000.23

ロッド先端ナット(付属金具)

型番d:ねじの呼びHBC
JC20-8-100M8×151315
JC20-8-125M8×1.2551315
JC32-10-100M10×161719.6
JC30-10-125M10×1.2561719.6
JC25-10-150M10×1.561719.6
JC40-12-125M12×1.2571921.9
JC40-12-150M12×1.571921.9
JC40-12-175M12×1.7571921.9
JC40-14-150M14×1.582225.4
JC50-16-150M16×1.5102427.7
JC63-16-200M16×2102427.7
JC63-18-150M18×1.5112731.2

注意・禁止事項

  • ※ ソケットまたはケースのめねじへロッドのおねじをねじ込む時には、底に突当たらないようにしてください。
  • ※ ダストカバーがスタッドに固着している場合があります。スタッドの首もと部のダストカバーを指等でずらせたり、スタッドを少し左右に捻るようにしながら、馴染ませてからご使用ください。
  • ※ 被駆動物体とシリンダロッドをフローティングジョイントで接続する場合は、ねじサイズに応じた適正トルクで締め付けてしっかりと固定してください。さらに使用上、緩みが心配される場合は、ピン止めや接着等の緩み止めの手段を講じてください。
  • ※ 直線運動専用です。ねじ部は回転可能ですが回転用軸継手ではありませんので、回転用や回転が作用する用途には使用しないでください。
  • ※ シリンダの許容運動エネルギーの25%以下で使用してください。被駆動物体の停止時にフローティングジョイントに衝撃力が作用しないよう、必ずシリンダのクッション機構やショックアブソーバの追加による緩衝機構で停止させるようにしてください。緩衝機構がない場合には、過大な衝撃力が発生するため、フローティングジョイントの最大引張り圧縮力を超え、破損する場合があります。
  • ※ 分解再使用はしないでください。ねじの接合部は、緩み防止として高強度の接着剤を塗布して組み付けており、分解できません。無理に分解すると破損の原因となります。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

型番
接続ねじ 呼び
許容偏心量 U(mm)
最大使用引張荷重(kN)
適用シリンダチューブ内径(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[M8] M8×1.0
0.5
0.3
20

1個

2,889( 3,178円 )

6日目

[M8] M8×1.25
0.5
0.3
20

1個

2,589( 2,848円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[M10] M10×1.5
0.5
0.8
25

1個

3,093( 3,402円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[M10] M10×1.25
0.5
0.8
25・32

1個

2,716( 2,988円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[M10] M10×1.0
0.5
0.8
32

1個

3,093( 3,402円 )

6日目

[M12] M12×1.25
0.75
1.25
32・40

1個

3,989( 4,388円 )

6日目

[M12] M12×1.5
0.75
1.25
40

1個

3,807( 4,188円 )

6日目

[M12] M12×1.75
0.75
1.25
32・40

1個

3,807( 4,188円 )

6日目

[M14] M14×1.5
0.75
1.25
40

1個

3,450( 3,795円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[M16] M16×1.5
1
3.1
50

1個

3,989( 4,388円 )

6日目

[M16] M16×2.0
1
3.1
50・63

1個

5,232( 5,755円 )

6日目

[M18] M18×1.5
1
3.1
50・63

1個

4,603( 5,063円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エアシリンダに適した品質のフローティングジョイント。
【特長】
・軽量化アルミ製ケース採用により質量30%減(JA40と比較)。
・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収。
・取付寸法はJAシリーズと互換性あり。
・軽量化によりエアシリンダの横荷重低減。
・最大引張り1MPa相当。
・使用圧力:空気圧シリンダ/1MPa以下。
・取付形式:基本形。
・使用温度:-10~70℃。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フローティングジョイント 軽負荷用軽量タイプ JCシリーズ

フローティングジョイント 軽負荷用軽量タイプ JCシリーズ

    フローティングジョイント ステンレスタイプ JSシリーズ

    フローティングジョイント ステンレスタイプ JSシリーズ

      フロ-テイングコネクタ ねじ取付タイプ

      フロ-テイングコネクタ ねじ取付タイプ

        フローティングジョイント 標準型

        フローティングジョイント 標準型

          フローティングジョイント フランジ取付型

          フローティングジョイント フランジ取付型

            フロ-ティングジョイント 簡易接続型 -【おねじ】 円形タイプ-

            フロ-ティングジョイント 簡易接続型 -【おねじ】 円形タイプ-

              フリージョイント FJ-0シリーズ

              フリージョイント FJ-0シリーズ

                フリージョイント FJ-Lシリーズ

                フリージョイント FJ-Lシリーズ

                  フローティングジョイント -T溝タイプ-(インロータイプ) おねじ

                  フローティングジョイント -T溝タイプ-(インロータイプ) おねじ

                    フリージョイント FJ-Fシリーズ

                    フリージョイント FJ-Fシリーズ

                      フローティングジョイント 重荷重タイプ JAHシリーズ

                      フローティングジョイント 重荷重タイプ JAHシリーズ

                        フローティングジョイント フランジ取付型 -両止めフランジ・四面幅コネクタセット品-

                        フローティングジョイント フランジ取付型 -両止めフランジ・四面幅コネクタセット品-

                          フローティングジョイント フランジタイプ

                          フローティングジョイント フランジタイプ

                            メーカー SMC SMC ミスミ CHELIC(チェリック) ミスミ ミスミ CKD CKD ミスミ CKD SMC ミスミ CHELIC(チェリック)
                            通常価格 2,589円 4,389円 7,370円 1,819円 - - 1,197円 2,997円 1,140円 3,163円 4,943円 2,100円 2,912円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 一体形 - 一体形 一体形 カバー形 スロットイン形 一体形 スロットイン形 スロットイン形 一体形 - カバー形 カバー形
                            単品セット セット - セット セット - コネクタ単体 セット セット コネクタ単体 セット セット - セット
                            取付け面 なし - なし なし - - なし 下面取付け なし 正面取付け - 正面取付け 正面取付け
                            接続種類 シリンダ側 めねじ - おねじ めねじ - おねじ めねじ めねじ おねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
                            本体 材質 スチール - FC200相当 スチール - S45C相当 - 鋼(三価クロメート処理) - 鋼(三価クロメート処理) 炭素鋼 - スチール

                            フローティングジョイント 軽負荷用軽量タイプ JCシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            得意先様設備品に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/08
                            得意先様設備品付帯の排水用ダストシュート開閉動作に使用しているシリンダヘッドに実装利用しています。こちらの商品を利用することで被動体とシリンダの芯ずれや平行度の精度不足吸収効果を得られます。そのため軸心合せが不要となり、シビアな加工精度が不要、取付工数削減に役立っています。可動もスムーズで満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q フローティングジョイント:JCシリーズとJAシリーズの、違いは何ですか?
                            A
                            JCシリーズとJAシリーズの取付寸法 及び、許容偏心量と揺動角度は同じです。
                            JCシリーズの使用圧力は1MPa以下ですが、JAシリーズの使用圧力は3.5MPa以下の油圧シリンダまで対応できます。
                            JCシリーズはアルミ製ケースの採用により、JAシリーズより軽量化されています。
                            JCシリーズは基本形のみですが、JAシリーズはフランジ形とフート形も用意しています。
                            Q フローティングジョイント軽量コンパクトタイプ:JTシリーズは、従来品(JA・JC)の球構造からスタッド構造にする事で
                            省スペース化されましたが、性能上の違いがありますか?
                            A
                            構造の違いにより、揺動角度が5°→2°に変更なっています。
                            また、JCMシリーズ(使用圧力0.7MPa以下)用に全ての部品が専用設計されており、許容引張り圧縮力などが違います。

                            フローティングジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました