(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GS40-02
デジタルプレッシャセンサ GS40シリーズ SMC ケイソウキキ GSシリーズ

デジタルプレッシャセンサ GS40シリーズ GS40-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,111円
税込単価
10,022円

半導体センサとマイコンを内蔵した多機能のデジタルプレッシャセンサ。【特長】・圧...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    圧力スイッチ
  • 出力方式:
    スイッチ
  • センサ・モニタ構造:
    一体形
  • 出力点数:
    1
  • 入力点数:
    1
  • 流体の特性:
    不活性
  • 流体の種類:
    空気
  • 圧力の種類:
    標準
  • 使用温度範囲(℃):
    -5::60
  • 電源電圧の種類:
    DC
  • 電源電圧(V):
    24
  • 取付穴:
    なし
  • 表示部:
    デジタル
  • 操作部:
    アナログ
  • ランプ:
    あり

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

GS40-02 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

 GS40シリーズの外観1

GS40シリーズ(1)

 GS40シリーズの寸法図2

GS40シリーズ(2)

M(SI単位固定)タイプの外観

M(SI単位固定)タイプ

GS40シリーズの寸法図3

GS40シリーズ(3)

M5タイプの寸法図

M5タイプ

Rタイプの寸法図

Rタイプ

製品仕様

デジタルプレッシャセンサ GS40シリーズの外観
型番GS40-M5GS40-01GS40-02
使用流体エアおよび不活性ガス
応差3%F.S.(フルスパン)以下
精度±3%F.S.(+5~+40℃)、±5%F.S.(-5~+60℃)
使用電圧DC12~24V(リップル±10%以下)
出力オープンコレクタ 30V、80mA以下
動作表示灯ON時点灯(設定圧力以下でON)
消費電流15mA(DC24V ON時)以下
最高使用圧力0.98MPa
使用温度範囲-5~+60℃(ただし凍結なきこと)
サンプリング周波数4Hz
ブラケット15501--
接続口径M5×0.8(めねじ)R1/8R1/4
質量g425457

注意・禁止事項

配線

  • ※1 通電状態のままでは配線しないでください。短絡した場合、内蔵のマイクロコンピュータが破損します。
  • ※2 黒色線(出力線)が電源に触れたり、ショートさせると内蔵の出力トランジスタが焼損し、作動不良になります。
  • ※3 電源コードに引張力を加えないでください。破損の原因になります。
  • ※4 負荷電流は最大80mAです。80mAを超えない範囲で使用してください。
内部回路と配線例

内部回路と配線例

  • 茶色線:スイッチを動作させるための直流電源プラス(+)側に接続します。
  • 黒色線:スイッチの出力になっていますので、PLCの入力端子または直流リレーなどの負荷に接続します。
  • 青色線:スイッチを動作させるための直流電源マイナス(-)側に接続します。
リレー、抵抗負荷等の配線例

リレー、抵抗負荷等の配線例

  • D1:逆接保護ダイオード
  • D2:サージキラー(サージ吸収ダイオード)
  • D3:サージキラー(サージ吸収ダイオード)
  • Tr:出力トランジスタ

取り付け・配管

  • ※1 取り付け方向は、水平・垂直いずれも可能です。
  • ※2 製品の取り扱いは、必ず本体を持って行ってください。
  • ※3 落としたり、打ち当てたりしないでください。過大な衝撃が加わるとスイッチ内部が破損します。
  • ※4 配管に取り付ける場合は、Rねじタイプは六角対辺部、M5タイプはボディ下部の四角部にスパナを掛けて、回してください。ボディ上部や樹脂ケースに応力が加わると内部部品に応力が加わり破損します。
  • ※5 LCD表示部には触らないでください。動作中にLCD表示部を触ると静電気の影響によって誤作動や内部部品の破損が発生します。

圧力設定

GS40シリーズの各部名称

GS40シリーズの各部名称

  • ※1 圧力スイッチの設定方法:プッシュボタン(1)SETを押したまま圧力設定トリマ(3)P.SETを回転させると圧力表示板(4)LCDに設定圧力が表示されます。(設定圧力は、右回転で高く、左回転で低くなります。)圧力設定後プッシュボタン(1)SETをもどしますとライン側の圧力が圧力表示板(4)LCDに表示されます。
  • ※2 警報表示:圧力スイッチの圧力設定値の+10%以内でLCDの↓が点滅し、設定圧力に近づいたことを知らせます。ライン圧力が設定圧力以下になりますと(2)ALMのLED(赤色)が点灯しスイッチがONします。
  • ※3 最高使用圧力の範囲内で使用してください。最高使用圧力以上の圧力が加わるとLCD表示が“OF”表示となり、使用できなくなります。その場合は圧力および電源を一度、リセットしてください。

使用環境

  • ※1 水や油の飛散する場所でのご使用はできません。開放型構造ですので、水や油が内部に侵入しますと、電気回路が腐食を起こし誤作動や破損に至ります。
  • ※2 配管からの誘導ノイズや、動力線・高圧線からのノイズの影響を受ける場合があります。誤作動や、スイッチの破損の原因になりますので、配管からの誘導ノイズには配管をアースするとか、動力線・高圧線のノイズに対しては、近づけないなどの対策をしてください。
  • ※3 使用流体はエアおよび不活性ガス専用です。流体を使用することはできません。
  • ※4 引火性液体および引火性ガスの雰囲気では、絶対に使用しないでください。防爆構造になっていませんので、爆発災害を引き起こす可能性があります。

型番リスト

型番
配管口の種類
配管ねじの呼び
配管ねじの種類
単位仕様
ブラケット
リード線
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS40-02

[おねじ] おねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
単位切換機能付
なし
0.6m

1個

9,111( 10,022円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

半導体センサとマイコンを内蔵した多機能のデジタルプレッシャセンサ。
【特長】
・圧力計と圧力スイッチを一体化し、取り付けのスペース、工数を削減。
・下限圧力設定をデジタル表示。
・予備警報表示付き。
・異常警報表示灯付き。
・圧力設定が簡単。
・豊富な取り付けバリエーション。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

GS40-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルプレッシャセンサ GS40シリーズの型番GS40-02のページです。
型番GS40-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルプレッシャセンサ GS40シリーズ

デジタルプレッシャセンサ GS40シリーズ

    小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(樹脂ボディタイプ)

    小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(樹脂ボディタイプ)

      3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ

      3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ

        2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズ

        2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズ

          2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20A

          2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20A

            2+アナログ出力 汎用流体用 3画面 デジタル圧力スイッチZSE20C(F)・ISE20C(H)

            2+アナログ出力 汎用流体用 3画面 デジタル圧力スイッチZSE20C(F)・ISE20C(H)

              クーラント用圧力スイッチ 電子式(デジタル表示付) CPDシリーズ

              クーラント用圧力スイッチ 電子式(デジタル表示付) CPDシリーズ

                フローセンサ PFMV5シリーズ

                フローセンサ PFMV5シリーズ

                  2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B

                  2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B

                    小型圧力センサ 正圧用 ニップルタイプ センサヘッド

                    小型圧力センサ 正圧用 ニップルタイプ センサヘッド

                      微差圧センサ PSE550シリーズ

                      微差圧センサ PSE550シリーズ

                        空気圧用圧力スイッチ IS3000シリーズ

                        空気圧用圧力スイッチ IS3000シリーズ

                          圧力センサDP-100/DP-100L/DPH-100/DPC-100/DP-0シリーズ用オプション

                          圧力センサDP-100/DP-100L/DPH-100/DPC-100/DP-0シリーズ用オプション

                            メーカー SMC CKD SMC SMC SMC SMC CKD SMC SMC 日本ピスコ SMC SMC Panasonic
                            通常価格 8,889円 - 223円 16,021円 1,408円 286円 - 585円 1,572円 6,478円 368円 4,889円 356円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 圧力スイッチ 流量センサ - フロースイッチ - - 圧力スイッチ - - 圧力センサヘッド - 圧力スイッチ 金具
                            出力方式 スイッチ - - - - - - - - - - スイッチ -
                            センサ・モニタ構造 一体形 一体形 - 表示一体型 - - - - - 分離形・端子台接続 - 一体形 -
                            出力点数 1 - - - - - - - - 1 - 1 -
                            入力点数 1 - - - - - - - - - - - -

                            デジタルプレッシャセンサ GS40シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GS40-01
                            GS40-01-M
                            GS40-01-X202
                            GS40-02-M
                            GS40-02-M-X202
                            GS40-M5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            配管口の種類 配管ねじの呼び 配管ねじの種類 単位仕様 ブラケット リード線

                            9,111円

                            ( 10,022円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [おねじ] おねじ[1/8] 1/8[Rc(R)] R単位切換機能付なし0.6m

                            8,889円

                            ( 9,778円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [おねじ] おねじ[1/8] 1/8[Rc(R)] RSI単位(MPa)固定なし0.6m

                            9,489円

                            ( 10,438円 )
                            1個 -

                            30日目

                            [おねじ] おねじ[1/8] 1/8[Rc(R)] R単位切換機能付なし5m

                            9,111円

                            ( 10,022円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [おねじ] おねじ[1/4] 1/4[Rc(R)] RSI単位(MPa)固定なし0.6m

                            9,989円

                            ( 10,988円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            [おねじ] おねじ[1/4] 1/4[Rc(R)] RSI単位(MPa)固定なし5m

                            8,989円

                            ( 9,888円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            めねじM5x0.8M単位切換機能付なし0.6m

                            圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました