(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイロットチェック弁付 スピードコントローラ ASPシリーズ

パイロットチェック弁付 スピードコントローラ ASPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,659円 ~ 6,989円
税込価格
4,025円 ~ 7,688円

シリンダの一時的な中間停止、シリンダの速度制御が可能。【特長】・パイロットチェ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番

未確定32件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ミリサイズ

パイロットチェック弁付き スピードコントローラの寸法図(ミリサイズ)

インチサイズ

パイロットチェック弁付き スピードコントローラの寸法図(インチサイズ)

製品仕様

パイロットチェック弁付き スピードコントローラの外観

外観

落下防止回路例

落下防止回路例

JIS記号

JIS記号

使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1MPa
最低使用圧力0.1MPa
パイロットチェック弁作動圧力使用圧力の50%以上(ただし0.1MPa以上であること)
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃(ただし凍結なきこと)
適用チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン

注)ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください。

規格表

ミリサイズ

単位:mm

型番dT1T2H1H2D1D2D3L1L2L3注1)L4L5注2)A1注2)A2M質量
g
MAX.MIN.
ASP330F-01-06S6R1/8M5×0.812811.614.211.81438.422.939.634.638.635.210.513.732
ASP330F-01-08S815.215.844.728.238.933.918.735
ASP430F-02-06S6R1/41/8171212.818.5151843.425.241.736.748.242.410.916.865
ASP430F-02-08S815.219.746.428.218.768
ASP530F-03-08S8R3/81/8191215.22319.820.351.328.246.941.955.15014.418.7107
ASP530F-03-10S1018.523.154.132.620.8110
ASP630F-04-10S10R1/21/4241718.528.626.525.964.232.664.857.369.461.818.320.8212
ASP630F-04-12S1220.96634.421.8215

注1)参考寸法です。
注2)Rねじのねじ込み後の参考寸法。

インチサイズ

単位:inch

型番dT1T2H1H2D1D2D3L1L2L3注1)L4L5注2)A1注2)A2M質量
g
MAX.MIN.
ASP330F-N01-07S1/4"NPT1/810-32UNF1/2"813.214.211.815.842.225.638.933.938.635.110.51735
ASP330F-N01-09S5/16"15.244.728.218.7
ASP430F-N02-07S1/4"NPT1/4NPT1/811/16"1/2"13.218.5151843.925.641.736.748.242.610.91768
ASP430F-N02-09S5/16"15.246.428.218.7
ASP530F-N03-09S5/16"NPT3/8NPT1/8191/2"15.22319.820.351.328.246.941.955.150.314.418.7107
ASP530F-N03-11S3/8"18.523.154.132.620.8116
ASP630F-N04-11S3/8"NPT1/2NPT1/415/16"11/16"18.528.626.525.964.232.664.857.369.461.818.320.8220
ASP630F-N04-13S1/2"21.726.566.334.721.8230

注1)参考寸法です。
注2)NPTねじのねじ込み後の参考寸法。

商品特長詳細

ニードル弁/流量特性

ASP330Fのニードル弁/流量特性

ASP330F

ASP430Fのニードル弁/流量特性

ASP430F

ASP530Fのニードル弁/流量特性

ASP530F

ASP630Fのニードル弁/流量特性

ASP630F

注)流量特性は代表値となります。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ アクチュエータの正確かつ精密な中間停止には使用できません。空気は圧縮性のある流体ですので、中間停止の信号でパイロットチェック弁が閉じても、圧力がバランスする位置までアクチュエータは動きます。
  • ※ 長時間の停止位置保持に使用できません。パイロットチェック弁、アクチュエータはエア漏れゼロを保証していませんので、長時間停止位置を保持できない場合があります。長時間の保持が必要な場合は機械的な保持ができる手段を講じた上でご使用ください。
  • ※ 残圧開放を考慮してください。保守点検時に残圧によりアクチュエータが動き出す場合があり危険です。
  • ※ バランス制御回路でご使用される場合、パイロット圧力が使用圧力の50%であってもチェック弁が解除できない場合がありますので、その場合にはパイロット圧力を使用圧力と同圧にしてご使用ください。
  • ※ ご参考として、耐久試験により最高使用圧力でチェック弁のON、OFF動作を行い1,000万回の耐久性を確認しました。なお、限られた条件下での試験でありますのでご注意ください。
  • ※ チェック弁は一次圧(IN側)、二次圧(OUT側)の電磁弁など切替え時に発生する差圧で閉じる構造です。一次圧(IN側)が緩やかに圧力降下して、差圧が最低使用圧力またはクラッキング圧力よりも小さい条件となる場合、チェック弁が閉じ切らずに、二次圧(OUT側)も圧力降下する場合がありますので、ご注意ください。
  • ※ ASPは自由流れにおいて、ASP前後の差圧が小さい条件下で、チャタリング(異音)が発生する場合があります。配管径を大きくしたり、ASPボディサイズを小さくすることでチャタリングの低減が可能ですが、効果がない場合には、ASPに代わりパーフェクトスペーサをご使用ください。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

型番
ロックナットオプション
流量(l/min)
ねじの種類 シリンダ側
ねじの種類 チューブ側
適用チューブ外径 ミリサイズ(mm)
適用チューブ外径 インチサイズ(inch)
ボデイサイズ
管接続口径 シリンダ側
管接続口径 電磁弁側
オーダーメイド仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ロックナット六角
180
R
M
6
-
1/8基準
1/8
5×0.8
なし

1個

3,659( 4,025円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロックナット丸形
180
R
M
6
-
1/8基準
1/8
5×0.8
なし

1個

3,659( 4,025円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロックナット六角
180
R
M
6
-
1/8基準
1/8
5×0.8
潤滑剤:ワセリン

1個

3,764( 4,140円 )

9日目

ロックナット六角
180
R
M
8
-
1/8基準
1/8
5×0.8
なし

1個

3,659( 4,025円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロックナット丸形
180
R
M
8
-
1/8基準
1/8
5×0.8
なし

1個

3,689( 4,058円 )

6日目

ロックナット六角
180
NPT
UNF
-
1/4
1/8基準
1/8
10-32
なし

1個

3,689( 4,058円 )

6日目

ロックナット丸形
180
NPT
UNF
-
1/4
1/8基準
1/8
10-32
なし

1個

3,689( 4,058円 )

6日目

ロックナット六角
180
NPT
UNF
-
5/16
1/8基準
1/8
10-32
なし

1個

3,689( 4,058円 )

6日目

ロックナット六角
330
R
Rc
6
-
1/4基準
1/4
1/8
なし

1個

4,079( 4,487円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロックナット丸形
330
R
Rc
6
-
1/4基準
1/4
1/8
なし

1個

4,079( 4,487円 )

6日目

ロックナット六角
350
R
Rc
8
-
1/4基準
1/4
1/8
なし

1個

4,079( 4,487円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロックナット丸形
350
R
Rc
8
-
1/4基準
1/4
1/8
なし

1個

4,083( 4,491円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロックナット六角
330
R
G
6
-
1/4基準
1/4
1/8
なし

1個

3,989( 4,388円 )

6日目

ロックナット六角
350
R
G
8
-
1/4基準
1/4
1/8
なし

1個

4,079( 4,487円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロックナット六角
350
NPT
NPT
-
1/4
1/4基準
1/4
1/8
なし

1個

3,989( 4,388円 )

6日目

ロックナット六角
350
NPT
NPT
-
5/16
1/4基準
1/4
1/8
なし

1個

3,989( 4,388円 )

6日目

ロックナット六角
600
R
Rc
8
-
3/8基準
3/8
1/8
なし

1個

5,232( 5,755円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロックナット丸形
600
R
Rc
8
-
3/8基準
3/8
1/8
なし

1個

5,232( 5,755円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロックナット六角
750
R
Rc
10
-
3/8基準
3/8
1/8
なし

1個

5,232( 5,755円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロックナット丸形
750
R
Rc
10
-
3/8基準
3/8
1/8
なし

1個

5,289( 5,818円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロックナット六角
750
R
Rc
10
-
3/8基準
3/8
1/8
潤滑剤:ワセリン

1個

6,429( 7,072円 )

9日目

ロックナット六角
600
R
G
8
-
3/8基準
3/8
1/8
なし

1個

4,989( 5,488円 )

6日目

ロックナット六角
750
R
G
10
-
3/8基準
3/8
1/8
なし

1個

5,289( 5,818円 )

6日目

ロックナット六角
600
NPT
NPT
-
5/16
3/8基準
3/8
1/8
なし

1個

5,289( 5,818円 )

6日目

ロックナット六角
750
NPT
NPT
-
3/8
3/8基準
3/8
1/8
なし

1個

5,289( 5,818円 )

6日目

ロックナット六角
1100
R
Rc
10
-
1/2基準
1/2
1/4
なし

1個

6,689( 7,358円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロックナット六角
1190
R
Rc
12
-
1/2基準
1/2
1/4
なし

1個

6,989( 7,688円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロックナット丸形
1190
R
Rc
12
-
1/2基準
1/2
1/4
なし

1個

6,989( 7,688円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロックナット六角
1100
R
G
10
-
1/2基準
1/2
1/4
なし

1個

6,989( 7,688円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロックナット六角
1190
R
G
12
-
1/2基準
1/2
1/4
なし

1個

6,689( 7,358円 )

7日目

ロックナット六角
1190
NPT
NPT
-
3/8
1/2基準
1/2
1/4
なし

1個

6,989( 7,688円 )

6日目

ロックナット六角
1190
NPT
NPT
-
1/2
1/2基準
1/2
1/4
なし

1個

6,989( 7,688円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シリンダの一時的な中間停止、シリンダの速度制御が可能。
【特長】
・パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。
・チューブの取付方向が360°自由自在
・標準で無電解ニッケルめっき仕様
・ミリサイズ、インチサイズあり

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイロットチェック弁付 スピードコントローラ ASPシリーズ

パイロットチェック弁付 スピードコントローラ ASPシリーズ

    クイック継手付スピードコントローラ 小形ユニオンストレートタイプ

    クイック継手付スピードコントローラ 小形ユニオンストレートタイプ

      ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ASDシリーズ

      ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ASDシリーズ

        パイロットチェック弁 スピードコントローラ一体型 PVSC

        パイロットチェック弁 スピードコントローラ一体型 PVSC

          ダイヤル調整バルブ

          ダイヤル調整バルブ

            スピードコントローラ BN-2800

            スピードコントローラ BN-2800

              スピードコントローラ ポート直結・エルボタイプ SC3Rシリーズ

              スピードコントローラ ポート直結・エルボタイプ SC3Rシリーズ

                スピードコントローラNSFBシリーズ

                スピードコントローラNSFBシリーズ

                  標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ(プッシュロック方式) ASシリーズ

                  標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ(プッシュロック方式) ASシリーズ

                    スロットルバルブ-ユニオン-

                    スロットルバルブ-ユニオン-

                      スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ

                      スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ

                        スロットルバルブ-エルボ-

                        スロットルバルブ-エルボ-

                          スピードコントローラ継手 スタンダードタイプ

                          スピードコントローラ継手 スタンダードタイプ

                            メーカー SMC コガネイ SMC CDC ミスミ 日本精器 CKD CDC SMC ミスミ ミスミ ミスミ CHELIC(チェリック)
                            通常価格 3,659円 1,832円 1,379円 7,332円 8,760円 2,697円 999円 9,598円 1,389円 470円 690円 540円 1,155円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スロットルバルブ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スロットルバルブ スピードコントローラ スロットルバルブ スピードコントローラ
                            形式 デュアル ストレート ユニバーサル エルボ ユニオン ストレート エルボ ストレート ストレート ユニオン - エルボ エルボタイプ
                            制御方式 メーターイン・メーターアウト メータアウト メーターイン・メーターアウト メータアウト メーターイン・メーターアウト メータアウト - - メーターイン・メーターアウト メーターイン・メーターアウト インライン メーターイン・メーターアウト -
                            接続部の種類 おねじ+ワンタッチ継手 両側ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 両側ワンタッチ継手 両側めねじ おねじ+めねじ 両側ワンタッチ継手 両側めねじ 両側ワンタッチ継手 両側ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手
                            本体材質 PBT 黄銅 PBT 樹脂 ポリブチレンテレフタレート - 黄銅 樹脂 アルミニウム ポリブチレンテレフタレート - ポリブチレンテレフタレート 樹脂

                            パイロットチェック弁付 スピードコントローラ ASPシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            生産設備品内エアシリンダーの流量調整に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/29
                            パイロットチェック弁付ということで逆流の心配もなく安心して使えることから利用始めました。性能もよく満足しており、使用頻度に応じ劣化時の交換部品として継続利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備装置に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/08
                            社内で設計、製作した設備装置のカバーに使用しています。100Kg近くあるカバーの開閉に、エアーシリンダを使い開閉をしています。閉時のカバーの速度を制御するため、加えてチューブが破損した際に落ちないようにこの商品を使いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q スピードコントローラと絞り弁の違いは何ですか?
                            またエアブローの流量調整にスピードコントローラを使用できますか?
                            A
                            速度制御弁と流量調整弁の違いです。
                            ・スピードコントローラはアクチュエータ(シリンダ等)に取り付けてアクチュエータの速度制御に使用します。
                             内部構造はチェック弁としてリップパッキンを使用し、一方向のみの流量調整となります。
                            ・絞り弁は配管内での流量制御に使用します。
                             内部構造はOリングを使用し、固定絞りによる両方向の流量調整となります。
                            スピードコントローラはエアブローとしても使用可能ですが、流量調整用の「絞り弁-X214」を推奨いたします。
                            スピードコントローラをエアブローの流量制御に使用する場合には、エアブロー側が流量調整方向となるようご注意ください。
                            絞り弁品番は、「AS∗∗(F)-∗-(∗)-X214」になります。
                            適応スピードコントローラは、ASカタログの型式表示方法の「オーダーメイド仕様」をご確認ください。
                            Q スピードコントロ-ラで高温用・低温用はありますか?
                            A
                            あります。金属製標準タイプ スピードコントローラ:インラインタイプ「ASシリーズ」でご用意しております。
                            【高温仕様】 AS□-□-H ⇒ -5℃~80℃
                             例)AS2000-□-H、AS3000-□-H、AS4000-□-H、AS420-□-H、AS500-06-H、AS600-10-Hなど
                            【低温仕様】 AS□-□-L ⇒ -30℃~60℃
                             例)AS3000-□-L、AS4000-□-L、AS5000-□-L、AS420-□-L、AS500-06-L、AS600-10-Lなど
                            ※特注品で ~150℃までの高温仕様(-X221)があります。
                             対応機種:AS3000-∗∗-221, AS4000-∗∗-X221, AS5000-∗∗-X221

                            スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました