(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

調整式ショックアブソーバ 大型シリーズ RB-LROEM(XT)・RB-OEM(XT)

調整式ショックアブソーバ 大型シリーズ RB-LROEM(XT)・RB-OEM(XT)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
34,129円 ~ 154,363円
税込価格
37,542円 ~ 169,799円

【特長】・オリフィス開閉調整機能内蔵により、衝突速度に合った調整が可能・吸収エ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    調整式
  • ねじの規格:
    メートルねじ
  • 使用温度範囲(℃):
    -10::80
  • 本体/関連商品:
    本体
  • オリフィス方式:
    多孔変則オリフィス式
  • 使用環境:
    標準

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定150件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

調整式ショックアブソーバ 大型シリーズ RB-LROEM(XT)/RB-OEM(XT)の外観

低速タイプ/RB-LROEMシリーズ

型番RB-LROEMXT1.5M×1RB-LROEMXT1.5M×2RB-LROEMXT2.0M×2
最大吸収エネルギー J4258502,260
外径ねじサイズM42×1.5M64×2.0
吸収ストローク mm255050
衝突速度 m/s0.08~1.30.08~0.8
時間当りの最大吸収エネルギー J/Hr126,000167,000271,000
最大抗力値 N注)20,00020,00051,000
等価質量範囲 kg240~142,000480~284,000800~771,000
バネ力 N伸長時494976
圧縮時6880155
最大推進力 N6,6606,66017,760
温度範囲 ℃-10~+80
質量 Kg1.31.73.6
付属可能部品キャップ
ストップカラー
長方形フランジ-
正方形フランジ--
ロックカラー

注)最大抗力値とは、最大吸収エネルギーで使用した時の衝突時にかかる衝撃力です。
※衝突速度は1本使用時を示しています。2本以上並列で使用される場合はカタログをご参照ください。

標準タイプ/RB-OEMシリーズ

型番RB-OEMXT1.5M×1RB-OEMXT1.5M×2RB-OEMXT1.5M×3RB-OEMXT2.0M×2RB-OEMXT2.0M×4RB-OEMXT2.0M×6
最大吸収エネルギー J4258501,3002,2604,5206,780
外径ねじサイズM42×1.5M64×2.0
吸収ストローク mm25507550100150
衝突速度 m/s0.3~3.5
時間当りの最大吸収エネルギー J/Hr126,000167,000201,000271,000362,000421,000
最大抗力値 N注)20,00020,00020,00051,00051,00051,000
等価質量範囲 kg25~9,00045~18,00054~27,00075~47,000118~94,000130~141,000
バネ力 N伸長時493232766990
圧縮時686880155160285
最大推進力 N2,8902,8902,8906,6606,6606,660
温度範囲 ℃-10~+80
質量 Kg1.31.72.13.64.96.4
付属可能 部品キャップ
ストップカラー
長方形フランジ---
正方形フランジ---
ロックカラー
型番RB-OEM3.0M×2RB-OEM3.0M×3.5RB-OEM3.0M×5RB-OEM3.0M×6.5
最大吸収エネルギー J2,3004,0005,7007,300
外径ねじサイズM85×2.0
吸収ストローク mm5090125165
衝突速度 m/s0.3~4.3
時間当りの最大吸収エネルギー J/Hr372,000652,000933,0001,215,000
最大抗力値 N注)67,00067,00067,00067,000
等価質量範囲 kg195~36,000215~36,000220~51,000300~56,700
バネ力 N伸長時11011070120
圧縮時196196196330
最大推進力 N12,00012,00012,00012,000
温度範囲 ℃-10~+80
質量 Kg5.76.88.210.2
付属可能部品キャップ
ストップカラー----
長方形フランジ----
正方形フランジ
ロックカラー

注)最大抗力値とは、最大吸収エネルギーで使用した時の衝突時にかかる衝撃力です。
※衝突速度は1本使用時を示しています。2本以上並列で使用される場合はカタログをご参照ください。

ストップカラー取り付け寸法表

RB-(LR)OEMXT1.5M×1/RB-(LR)OEMXT2.0M×2の取り付け寸法表

RB-(LR)OEMXT1.5M×1/RB-(LR)OEMXT2.0M×2

RB-OEMXT1.5M×1/RB-LROEMXT1.5M×1

  • キャップなし:ストローク/25mm、A/0mm、許容差/0~5mm
  • キャップ付き:ストローク/25mm、A/18mm、許容差/0~4mm

RB-OEMXT2.0M×2/RB-LROEMXT2.0M×2

  • キャップなし:ストローク/50mm、A/0mm、許容差/0~10mm
  • キャップ付き:ストローク/50mm、A/17mm、許容差/0~10mm
RB-(LR)OEMXT1.5M×2/RB-(LR)OEMXT1.5M×3/RB-(LR)OEMXT2.0M×4/RB-(LR)OEMXT2.0M×6の取り付け寸法表

RB-(LR)OEMXT1.5M×2/RB-(LR)OEMXT1.5M×3/RB-(LR)OEMXT2.0M×4/RB-(LR)OEMXT2.0M×6

RB-OEMXT1.5M×2/RB-LROEMXT1.5M×2

  • キャップなし:ストローク/50mm、A/13mm、許容差/0~10mm
  • キャップ付き:ストローク/50mm、A/31mm、許容差/0~4mm

RB-OEMXT1.5M×3

  • キャップなし:ストローク/75mm、A/26mm、許容差/0~15mm
  • キャップ付き:ストローク/75mm、A/44mm、許容差/0~4mm

RB-OEMXT2.0M×4

  • キャップなし:ストローク/100mm、A/27mm、許容差/0~20mm
  • キャップ付き:ストローク/100mm、A/44mm、許容差/0~19mm

RB-OEMXT2.0M×6

  • キャップなし:ストローク/150mm、A/26mm、許容差/0~30mm
  • キャップ付き:ストローク/150mm、A/43mm、許容差/0~13mm
  • ※ A寸法はストップカラーを取り付けてフルストロークを使用した場合のショックアブソーバ本体のねじ山の空き寸法を意味しております。
    例:RB-OEMXT2.0M×2 キャップなし
    ストップカラーを使用して50mmのフルストロークを使用する場合、A寸法が0mmなので、ロックカラーは使用できません。
    また、架台に設置する場合は、本体後方のねじ山を使用して取り付ける。
  • ※ 許容差とは、フルストローク以下で使用したい場合、ストップカラーが移動できる寸法を意味しております。
    例:RB-OEMXT1.5M×1B キャップ付きの場合
    ストップカラーを使って20mmのストロークで止めたいとき、25-20=5mmで許容差4mmを超えてしまうため、ショックアブソーバ本体のねじ山にストップカラーが掛かりません。
    21mm以上のストロークで設置してください。
  • ※ フルストロークより短いストロークで使用される場合、吸収エネルギーが減少しますので、衝撃が残らないように確認のうえ、行ってください。

注意・禁止事項

  • ※ 吸収エネルギー
    衝突物の総エネルギーが、表示されている最大吸収エネルギーを超えないように選定してください。特性の変化やショックアブソーバの破損の原因となります。
  • ※ 衝突速度
    衝突速度が、仕様範囲内でご使用ください。緩衝特性の変化やショックアブソーバの破損の原因となります。
  • ※ 並列使用
    速度の下限は、下記の値になります。
    RB-OEMシリーズ 0.8m/s以上
    RB-LROEMシリーズ 0.3m/s以上
    衝突物にガイド等を設け、偏荷重が掛からないようにしてください。また、1本あたりのエネルギーは、最大吸収エネルギーの60%以下としてください。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照ください。

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
ストローク S(mm)
最大吸収エネルギ(J)
取付ねじ呼び【詳細】
最大衝突速度(m/s)
最小衝突速度(m/s)
等価質量(kgf)
最大抗力値(N)
外径 D(φ)
毎分吸収エネルギ量(J/min)
全長 L(mm)
キャップ付
オプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
42
25
425
M42×1.5
1.3
0.08
240~142000
20000
58
2100
144
なし
なし

1個

34,129( 37,542円 )

16日目

42
25
425
M42×1.5
1.3
0.08
240~142000
20000
58
2100
162
キャップ付
なし

1個

35,624( 39,186円 )

19日目

42
25
425
M42×1.5
1.3
0.08
240~142000
20000
58
2100
162
キャップ付
ロックカラー付

1個

36,834( 40,517円 )

19日目

42
25
425
M42×1.5
1.3
0.08
240~142000
20000
58
2100
162
キャップ付
ロックカラー付、長方形フランジ付

1個

39,658( 43,624円 )

19日目

42
25
425
M42×1.5
1.3
0.08
240~142000
20000
58
2100
162
キャップ付
ロックカラー付、ストップカラー付

1個

42,306( 46,537円 )

19日目

42
25
425
M42×1.5
1.3
0.08
240~142000
20000
58
2100
162
キャップ付
ロックカラー付、ストップカラー付、長方形フランジ付

1個

43,930( 48,323円 )

19日目

42
25
425
M42×1.5
1.3
0.08
240~142000
20000
58
2100
162
キャップ付
長方形フランジ付

1個

37,248( 40,973円 )

19日目

42
25
425
M42×1.5
1.3
0.08
240~142000
20000
58
2100
162
キャップ付
ストップカラー付

1個

41,095( 45,205円 )

19日目

42
25
425
M42×1.5
1.3
0.08
240~142000
20000
58
2100
162
キャップ付
ストップカラー付、長方形フランジ付

1個

41,499( 45,649円 )

19日目

42
25
425
M42×1.5
1.3
0.08
240~142000
20000
58
2100
144
なし
ロックカラー付

1個

35,343( 38,877円 )

19日目

42
25
425
M42×1.5
1.3
0.08
240~142000
20000
58
2100
144
なし
ロックカラー付、長方形フランジ付

1個

36,416( 40,058円 )

19日目

42
25
425
M42×1.5
1.3
0.08
240~142000
20000
58
2100
144
なし
ロックカラー付、ストップカラー付

1個

52,289( 57,518円 )

19日目

42
25
425
M42×1.5
1.3
0.08
240~142000
20000
58
2100
144
なし
ロックカラー付、ストップカラー付、長方形フランジ付

1個

40,223( 44,245円 )

19日目

42
25
425
M42×1.5
1.3
0.08
240~142000
20000
58
2100
144
なし
長方形フランジ付

1個

45,910( 50,501円 )

19日目

42
25
425
M42×1.5
1.3
0.08
240~142000
20000
58
2100
144
なし
ストップカラー付

1個

50,780( 55,858円 )

19日目

42
25
425
M42×1.5
1.3
0.08
240~142000
20000
58
2100
144
なし
ストップカラー付、長方形フランジ付

1個

52,875( 58,163円 )

19日目

42
50
850
M42×1.5
1.3
0.08
480~284000
20000
58
2783.3
195
なし
なし

1個

38,787( 42,666円 )

19日目

42
50
850
M42×1.5
1.3
0.08
480~284000
20000
58
2783.3
213
キャップ付
なし

1個

49,435( 54,379円 )

19日目

42
50
850
M42×1.5
1.3
0.08
480~284000
20000
58
2783.3
213
キャップ付
ロックカラー付

1個

50,944( 56,038円 )

19日目

42
50
850
M42×1.5
1.3
0.08
480~284000
20000
58
2783.3
213
キャップ付
ロックカラー付、長方形フランジ付

1個

40,460( 44,506円 )

19日目

42
50
850
M42×1.5
1.3
0.08
480~284000
20000
58
2783.3
213
キャップ付
ロックカラー付、ストップカラー付

1個

57,913( 63,704円 )

19日目

42
50
850
M42×1.5
1.3
0.08
480~284000
20000
58
2783.3
213
キャップ付
ロックカラー付、ストップカラー付、長方形フランジ付

1個

60,011( 66,012円 )

19日目

42
50
850
M42×1.5
1.3
0.08
480~284000
20000
58
2783.3
213
キャップ付
長方形フランジ付

1個

51,533( 56,686円 )

19日目

42
50
850
M42×1.5
1.3
0.08
480~284000
20000
58
2783.3
213
キャップ付
ストップカラー付

1個

56,400( 62,040円 )

19日目

42
50
850
M42×1.5
1.3
0.08
480~284000
20000
58
2783.3
213
キャップ付
ストップカラー付、長方形フランジ付

1個

58,500( 64,350円 )

19日目

42
50
850
M42×1.5
1.3
0.08
480~284000
20000
58
2783.3
195
なし
ロックカラー付

1個

49,015( 53,917円 )

19日目

42
50
850
M42×1.5
1.3
0.08
480~284000
20000
58
2783.3
195
なし
ロックカラー付、長方形フランジ付

1個

51,112( 56,223円 )

19日目

42
50
850
M42×1.5
1.3
0.08
480~284000
20000
58
2783.3
195
なし
ロックカラー付、ストップカラー付

1個

55,980( 61,578円 )

19日目

42
50
850
M42×1.5
1.3
0.08
480~284000
20000
58
2783.3
195
なし
ロックカラー付、ストップカラー付、長方形フランジ付

1個

43,009( 47,310円 )

19日目

42
50
850
M42×1.5
1.3
0.08
480~284000
20000
58
2783.3
195
なし
長方形フランジ付

1個

49,602( 54,562円 )

19日目

42
50
850
M42×1.5
1.3
0.08
480~284000
20000
58
2783.3
195
なし
ストップカラー付

1個

41,630( 45,793円 )

19日目

42
50
850
M42×1.5
1.3
0.08
480~284000
20000
58
2783.3
195
なし
ストップカラー付、長方形フランジ付

1個

53,741( 59,115円 )

19日目

64
50
2260
M64×2.0
0.8
0.08
800~771000
51000
77
4516.7
226
なし
なし

1個

102,423( 112,665円 )

19日目

64
50
2260
M64×2.0
0.8
0.08
800~771000
51000
77
4516.7
243
キャップ付
なし

1個

72,255( 79,481円 )

19日目

64
50
2260
M64×2.0
0.8
0.08
800~771000
51000
77
4516.7
243
キャップ付
正方形フランジ付

1個

104,912( 115,403円 )

19日目

64
50
2260
M64×2.0
0.8
0.08
800~771000
51000
77
4516.7
243
キャップ付
ロックカラー付

1個

103,568( 113,925円 )

19日目

64
50
2260
M64×2.0
0.8
0.08
800~771000
51000
77
4516.7
243
キャップ付
ロックカラー付、ストップカラー付

1個

90,385( 99,424円 )

19日目

64
50
2260
M64×2.0
0.8
0.08
800~771000
51000
77
4516.7
243
キャップ付
ロックカラー付、ストップカラー付、正方形フランジ付

1個

124,552( 137,007円 )

19日目

64
50
2260
M64×2.0
0.8
0.08
800~771000
51000
77
4516.7
243
キャップ付
ストップカラー付

1個

110,828( 121,911円 )

19日目

64
50
2260
M64×2.0
0.8
0.08
800~771000
51000
77
4516.7
226
なし
正方形フランジ付

1個

102,308( 112,539円 )

19日目

64
50
2260
M64×2.0
0.8
0.08
800~771000
51000
77
4516.7
226
なし
ロックカラー付

1個

100,967( 111,064円 )

19日目

64
50
2260
M64×2.0
0.8
0.08
800~771000
51000
77
4516.7
226
なし
ロックカラー付、正方形フランジ付

1個

78,211( 86,032円 )

19日目

64
50
2260
M64×2.0
0.8
0.08
800~771000
51000
77
4516.7
226
なし
ロックカラー付、ストップカラー付

1個

117,334( 129,067円 )

19日目

64
50
2260
M64×2.0
0.8
0.08
800~771000
51000
77
4516.7
226
なし
ストップカラー付

1個

108,357( 119,193円 )

19日目

64
50
2260
M64×2.0
0.8
0.08
800~771000
51000
77
4516.7
226
なし
ストップカラー付、正方形フランジ付

1個

89,913( 98,904円 )

19日目

85
50
2300
M85×2.0
4.3
0.3
195~36000
67000
98
6200
245
なし
なし

1個

102,930( 113,223円 )

19日目

85
50
2300
M85×2.0
4.3
0.3
195~36000
67000
98
6200
265
キャップ付
なし

1個

106,937( 117,631円 )

19日目

85
50
2300
M85×2.0
4.3
0.3
195~36000
67000
98
6200
265
キャップ付
正方形フランジ付

1個

110,628( 121,691円 )

19日目

85
50
2300
M85×2.0
4.3
0.3
195~36000
67000
98
6200
265
キャップ付
ロックカラー付

1個

112,408( 123,649円 )

19日目

85
50
2300
M85×2.0
4.3
0.3
195~36000
67000
98
6200
265
キャップ付
ロックカラー付、正方形フランジ付

1個

116,099( 127,709円 )

19日目

85
50
2300
M85×2.0
4.3
0.3
195~36000
67000
98
6200
245
なし
正方形フランジ付

1個

106,618( 117,280円 )

19日目

85
50
2300
M85×2.0
4.3
0.3
195~36000
67000
98
6200
245
なし
ロックカラー付

1個

108,400( 119,240円 )

19日目

85
50
2300
M85×2.0
4.3
0.3
195~36000
67000
98
6200
245
なし
ロックカラー付、正方形フランジ付

1個

112,092( 123,301円 )

19日目

85
90
4000
M85×2.0
4.3
0.3
215~36000
67000
98
10866.7
323
なし
なし

1個

113,558( 124,914円 )

19日目

85
90
4000
M85×2.0
4.3
0.3
215~36000
67000
98
10866.7
343
キャップ付
なし

1個

113,505( 124,856円 )

19日目

85
90
4000
M85×2.0
4.3
0.3
215~36000
67000
98
10866.7
343
キャップ付
正方形フランジ付

1個

116,015( 127,617円 )

19日目

85
90
4000
M85×2.0
4.3
0.3
215~36000
67000
98
10866.7
343
キャップ付
ロックカラー付

1個

117,795( 129,575円 )

19日目

85
90
4000
M85×2.0
4.3
0.3
215~36000
67000
98
10866.7
323
なし
正方形フランジ付

1個

106,406( 117,047円 )

19日目

85
90
4000
M85×2.0
4.3
0.3
215~36000
67000
98
10866.7
323
なし
ロックカラー付

1個

113,785( 125,164円 )

19日目

85
90
4000
M85×2.0
4.3
0.3
215~36000
67000
98
10866.7
323
なし
ロックカラー付、正方形フランジ付

1個

117,478( 129,226円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オリフィス開閉調整機能内蔵により、衝突速度に合った調整が可能
・吸収エネルギーが従来の約1.6倍
・調整式
・RB-LROEM(XT):低速タイプ/RB-OEM(XT):標準タイプ
・キャップ付型式:なし、キャップ付き
・付属部品:なし、ロックカラー付き、ストップカラー付き、長方形フランジ付き、正方形フランジ付き
【用途】
・ロボット:1軸制御のロボット、ローダー、アンローダー、部品取出し機、自動挿入装置
・梱包装置:シャトル、割出しステーション、パレット処理機、袋詰め機、ターンテーブル、コンベア
・織機:ビッカ棒、キャリッジ・ストップ
・工作機械:ドリル送り、溶接機、プレス送り、金型ストップ、割出しテーブル

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

調整式ショックアブソーバ 大型シリーズ RB-LROEM(XT)・RB-OEM(XT)

調整式ショックアブソーバ 大型シリーズ RB-LROEM(XT)・RB-OEM(XT)

    調整式ショックアブソーバ 小型シリーズ RB-LROEM・RB-OEMシリーズ

    調整式ショックアブソーバ 小型シリーズ RB-LROEM・RB-OEMシリーズ

      外径M25の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

      外径M25の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

        FLシリーズ(M12〜M16)

        FLシリーズ(M12〜M16)

          FA-S/FWM-Sシリーズ(ダストシール仕様)

          FA-S/FWM-Sシリーズ(ダストシール仕様)

            FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ

            FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ

              ショックキラー調整式SCKシリーズ

              ショックキラー調整式SCKシリーズ

                FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ

                FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ

                  外径M20の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

                  外径M20の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

                    補助機器 ショックアブソーバ KSHESシリーズ

                    補助機器 ショックアブソーバ KSHESシリーズ

                      外径M16の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

                      外径M16の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

                        伸長・圧縮両方向形ダンパー RB-ADAシリーズ

                        伸長・圧縮両方向形ダンパー RB-ADAシリーズ

                          外径M27の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

                          外径M27の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

                            メーカー SMC SMC 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス CKD 不二ラテックス 不二ラテックス コガネイ 不二ラテックス SMC 不二ラテックス
                            通常価格 34,129円 6,421円 6,997円 4,297円 4,297円 9,597円 2,997円 14,899円 5,697円 11,931円 5,297円 19,034円 7,789円
                            通常出荷日 16日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 - 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式
                            ねじの規格 メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ なし メートルねじ
                            使用温度範囲(℃) -10::80 -10::80 -5::70 -5::70 -5::70 -5::70 -10::80 -5::70 -5::70 0::60 -5::70 - -5::70
                            本体/関連商品 本体 本体 - - - - - - - - - 本体 -
                            オリフィス方式 多孔変則オリフィス式 多孔変則オリフィス式 - - - - - - - - - 多孔変則オリフィス式 -

                            調整式ショックアブソーバ 大型シリーズ RB-LROEM(XT)・RB-OEM(XT)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ショックアブソーバ RBシリーズとRJシリーズの違いは?
                            A
                            RBシリーズをソフトタイプにしたのが、RJシリーズになります。
                            RJシリーズは低抗力タイプで、低エネルギー領域での使用に対応し、RBより緩衝時間が短縮されます。
                            RJシリーズは、滑らかな運動エネルギー吸収に適したショックアブソーバです。
                            最大吸収エネルギーはRBシリーズの方が高く、高速にも対応可能です。
                            Q RB/RJシリーズは、ストッパナット無しで使用しても問題ありませんか?(ボディ端面に直接当てて問題ありませんか?)
                            A
                            RB/RJのボディ端面で、直接位置決めして問題ありません。
                            使用条件によっては、RB/RJのストローク終端付近で、ストローク時間が長い・作動が硬い場合があります。
                            その際はストッパナットを利用してストローク量を制限してください。
                            注)RB-OEMシリーズは、外部ストッパを設置してください。

                            ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました