(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
吸着跡対策パッド ZP2シリーズ
  • 数量スライド割引

吸着跡対策パッド ZP2シリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
1,589円 ~ 8,898円
税込価格
1,748円 ~ 9,788円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・ゴムによるワークへの吸着跡を抑えたパッド
・形状:平形/高荷重形(平形リブ付き)
・パッドを吸着跡対策NBRで成形し、さらに特殊処理を施すことにより、ゴム成分がワークへ移行することを極力抑えます
・高荷重形タイプ:吸着面にふっ素樹脂シートを焼付けることでパッドのゴム成分移行を防止
・平形タイプ:ロックリング付き、無し(Φ10(直径11mm)以上)あり
【用途】
・平形タイプ:ZPシリーズアダプタに適用

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

吸着跡対策パッド ZP2シリーズのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    製品への吸着痕対策として
    評価 5.0満足度:5.02022/01/11
    既存のパッドホルダ(ZPTシリーズ)に取付可能だったためパッド自体の交換で作業がすぐ終わった。吸着痕がなくなり大変満足している。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸着跡対策パッド ZP2シリーズ

吸着跡対策パッド ZP2シリーズ

    真空パッド スタンダードタイプ パッドゴム・パッド押え

    真空パッド スタンダードタイプ パッドゴム・パッド押え

      真空パッド VPSシリーズ(単層パッド)・VPDシリーズ(2層パッド)

      真空パッド VPSシリーズ(単層パッド)・VPDシリーズ(2層パッド)

        真空パッド 高剛性パッド ZP3Eシリーズ 平形溝付/ベロウ形リブ・溝付

        真空パッド 高剛性パッド ZP3Eシリーズ 平形溝付/ベロウ形リブ・溝付

          低寸法仕様パッド ZP2シリーズ(EU 平形)

          低寸法仕様パッド ZP2シリーズ(EU 平形)

            ベロウパッド ZP2シリーズ(J/MB/ZJタイプ)

            ベロウパッド ZP2シリーズ(J/MB/ZJタイプ)

              空圧真空カップ フラットパッド ZP2シリーズ

              空圧真空カップ フラットパッド ZP2シリーズ

                吸着パッド単体 スポンジタイプ・ベローズタイプ

                吸着パッド単体 スポンジタイプ・ベローズタイプ

                  特殊形状パッド PEG

                  特殊形状パッド PEG

                    真空 ソフトベローズタイプ パッドゴム

                    真空 ソフトベローズタイプ パッドゴム

                      真空 ベローズタイプ パッドゴム

                      真空 ベローズタイプ パッドゴム

                        継手付固定式金具付パッド PDTK・PDYK

                        継手付固定式金具付パッド PDTK・PDYK

                          真空パッド ベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ・メネジ

                          真空パッド ベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ・メネジ

                            メーカー SMC 日本ピスコ CHELIC(チェリック) SMC SMC SMC SMC ミスミ コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ
                            通常価格 1,589円 152円 518円 679円 348円 598円 541円 410円 386円 398円 373円 4,434円 934円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。