(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZP2B-T3S6
ボールスプラインバッファ付パッド ZP2シリーズ SMC ZP シリーズ

ボールスプラインバッファ付パッド ZP2シリーズ ZP2B-T3S6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
35,540円
税込単価
39,094円

バッファ部にボールスプラインガイドを使用した吸着パッド。【特長】・形状:平形・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

ZP2B-T3S6 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

ボールスプラインバッファ付きパッドの寸法図

製品仕様

ボールスプラインバッファ付きパッドの外観

パッド径

  • Φ2(パッド径2mm)
  • Φ4(パッド径4mm)
  • Φ6(パッド径6mm)
  • Φ8(パッド径8mm)

製品仕様

仕様ボールスプライン
ストローク6mm
スプリング反力0ストローク時0.8N
フルストローク時1.1N

規格表

単位:mm

型番ABCY
ZP2-T02U□S622.61.20.5
ZP2-T04U□S644.81.60.8
ZP2-T06U□S6672.5
ZP2-T08U□S6891

型番リスト

型番
パット形状
本体種類
パット種類
取付方法
材質
ゴム系材質
真空取出口
環境
接続ねじ種類
接続ねじ径
パッド径(φ)
真空取出口ねじ径
バッファ仕様
バッファストローク(mm)
種類
真空取出方向
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZP2B-T3S6

-
ホルダ単品
関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
バッファAss'y単体
-
-

1個

35,540( 39,094円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

バッファ部にボールスプラインガイドを使用した吸着パッド。
【特長】
・形状:平形
・真空取出口方向:縦
・バッファストローク:6mm
・バッファ仕様:ボールスプライン
・パッド材質:NBR、シリコーンゴム、ウレタンゴム、FKM、導電性NBR、導電性シリコーンゴム

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

 

Loading...

商品担当おすすめ

ZP2B-T3S6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールスプラインバッファ付パッド ZP2シリーズの型番ZP2B-T3S6のページです。
型番ZP2B-T3S6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールスプラインバッファ付パッド ZP2シリーズ

ボールスプラインバッファ付パッド ZP2シリーズ

    低寸法仕様パッド ZP2シリーズ(EU 平形)

    低寸法仕様パッド ZP2シリーズ(EU 平形)

      真空パッド 長円形パッド ZP2シリーズ

      真空パッド 長円形パッド ZP2シリーズ

        低寸法仕様パッド ZP2シリーズ(AU 平形)

        低寸法仕様パッド ZP2シリーズ(AU 平形)

          低寸法仕様パッド ZP2シリーズ(MU 平形)

          低寸法仕様パッド ZP2シリーズ(MU 平形)

            真空パッド ZPシリーズ パッド単体

            真空パッド ZPシリーズ パッド単体

              ノズルパッド ZP2シリーズ

              ノズルパッド ZP2シリーズ

                薄形パッド ZP2シリーズ

                薄形パッド ZP2シリーズ

                  小形パッド ZP2シリーズ

                  小形パッド ZP2シリーズ

                    真空パッド 基本形パッド ZPシリーズ 真空取出方向縦 アダプタ付 ZPT

                    真空パッド 基本形パッド ZPシリーズ 真空取出方向縦 アダプタ付 ZPT

                      樹脂アタッチメント ZP2シリーズ

                      樹脂アタッチメント ZP2シリーズ

                        継手付固定式金具付パッド PBTK・PBYK

                        継手付固定式金具付パッド PBTK・PBYK

                          真空パッド ZPシリーズ パッド単体 薄形・長円形

                          真空パッド ZPシリーズ パッド単体 薄形・長円形

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC コンバム(旧:妙徳) SMC
                            通常価格 34,509円 348円 468円 428円 358円 258円 492円 468円 366円 721円 768円 1,115円 377円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            ボールスプラインバッファ付パッド ZP2シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 真空パッド(ZPシリーズ)の形状は、どのような種類がありますか? また、その用途について知りたい。
                            A
                            真空パッドには、[平形(リブ付)]、[深形]、[ベロウ形]、[薄形(リブ付)]、[長円形]等があります。
                            ワークおよび使用環境に対して最適な形状を選択してください。形状別の用途を下記に記します。
                            ・平形パッド:ワーク表面が平面で、変形等のない場合。
                            ・平形リブ付パッド:ワークが変形しやすい場合や、ワークの離脱を確実に行いたい場合。
                            ・深形パッド:ワーク形状が曲面の場合。
                            ・ベロウ形パッド:バッファを取り付けるスペースがない場合や、ワーク吸着面が斜めになっている場合。
                            ・長円形パッド:吸着面の少ないワークや、ワークが長いもので位置決めを確実に行いたい場合。
                            ・首振りパッド:吸着面が水平でないワーク。
                            ・高荷重パッド:重量物のワーク。
                            ・導電性パッド:静電気対策の一つとして、抵抗率を下げたゴムを使用する。帯電防止用。
                            ※バッファ:ワーク高さが均一でない場合や、ワークへの緩衝が必要な場合。
                            Q 真空パッド(ZPシリーズ)で、吸着跡の付きにくいパッドはありますか?
                            A
                            真空パッドはゴムで製作してあり、ワークに直接触れるため、何らかの吸着跡は必ず存在します。
                            <吸着により考えられる跡>
                            1.吸着時のワーク変形(吸着力)による跡
                            2.パッドの材料であるゴム材料に含まれる成分が、ワークに移行したためによる跡
                            3.ワーク表面の凹凸に、パッドの材料であるゴムが磨耗(残留)し残る跡
                            4.周囲環境における埃などが、パッドまたはワークに付着したことによる跡
                            <対策>
                            ・真空圧力を下げる。(リフト力が足りない場合はパッド数量を増やす。)
                            ・パッド中心部空間(面積)が少ないパッドを選定する。
                            ・材質を吸着跡対策NBRに変更をする。
                            ・ZP2シリーズのフッ素樹脂焼付パッド、もしくは樹脂アタッチメントを使用する。
                            ・吸着跡は残りますが、パッド材質をシリコンゴム・ウレタンゴム(ゴム色:白・茶色)にすることにより、
                             吸着跡が目立たなくなる可能性はあります。
                            使用可否判断は、実機にて確認をお願い致します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZP2-T02UFS6
                            ZP2-T02UGNS6
                            ZP2-T02UGSS6
                            ZP2-T02UNS6
                            ZP2-T02USS6
                            ZP2-T02UUS6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パット形状 本体種類 パット種類 取付方法 材質 ゴム系材質 真空取出口 環境 接続ねじ種類 接続ねじ径 パッド径
                            (φ)
                            真空取出口ねじ径 バッファ仕様 バッファストローク
                            (mm)
                            種類 真空取出方向 仕様

                            34,679円

                            ( 38,147円 )
                            1個 -

                            19日目

                            平形パッド+ホルダセット標準埋込式ゴム系フッ素ゴムめねじ耐熱 / 耐薬品めねじM52M5ボールスプライン6-縦方向バッファ付

                            34,526円

                            ( 37,979円 )
                            1個 -

                            19日目

                            平形パッド+ホルダセット標準埋込式ゴム系[ニトリルゴム] 導電性NBRめねじ静電気拡散 / 耐油めねじM52M5ボールスプライン6-縦方向バッファ付

                            34,535円

                            ( 37,989円 )
                            1個 -

                            19日目

                            平形パッド+ホルダセット標準埋込式ゴム系[シリコンゴム] 導電性シリコーンゴムめねじ静電気拡散 / 耐寒 / 耐熱めねじM52M5ボールスプライン6-縦方向バッファ付

                            36,799円

                            ( 40,479円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            平形パッド+ホルダセット標準埋込式ゴム系[ニトリルゴム] NBRめねじ耐油めねじM52M5ボールスプライン6-縦方向バッファ付

                            34,535円

                            ( 37,989円 )
                            1個 -

                            19日目

                            平形パッド+ホルダセット標準埋込式ゴム系[シリコンゴム] シリコンゴムめねじ耐寒 / 耐熱めねじM52M5ボールスプライン6-縦方向バッファ付

                            34,637円

                            ( 38,101円 )
                            1個 -

                            19日目

                            平形パッド+ホルダセット標準埋込式ゴム系ウレタンゴムめねじ-めねじM52M5ボールスプライン6-縦方向バッファ付

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました