(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空パッド 4.5段ベロウパッド ZP2シリーズ

真空パッド 4.5段ベロウパッド ZP2シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
998円 ~ 5,758円
税込価格
1,098円 ~ 6,334円

高速で流れるワーク吸着に対応する吸着パッド。【特長】・単体と縦方向真空取出形ア...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番

未確定37件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

  
単位:mm

短ねじタイプ/ZP2-TB15ZJS□-A10

短ねじタイプ/ZP2-TB15ZJS□-A10の寸法図

真空取出口:ワンタッチ管継手タイプ/ZP2-TB15ZJS□-AL12-06

真空取出口:ワンタッチ管継手タイプ/ZP2-TB15ZJS□-AL12-06の寸法図

パッド単体/ZP2-B15ZJS□

パッド単体/ZP2-B15ZJS□の寸法図

パッド単体/ZP2-B20ZJS

パッド単体/ZP2-B20ZJSの寸法図

製品仕様

4.5段ベロウパッド ZP2シリーズ(縦方向真空取出形アダプタ付き)の外観

縦方向真空取出形アダプタ付き

4.5段ベロウパッド ZP2シリーズ(単体)の外観

単体

パッド材質と適用パッド径

単位:mm
材質適用パッド径
φ15(適用パッド径15mm)φ20(適用パッド径20mm)φ30(適用パッド径30mm)φ40(適用パッド径40mm)φ46(適用パッド径46mm)
NBR---
ウレタンゴム---
FKM---
導電性NBR---
導電性シリコーンゴム(黒)---
シリコーンゴム(乳白)硬度A40注)--
硬度A50---
シリコーンゴム(乳白)高硬度品硬度A60--

注)ゴム硬度の識別:桃色1点ペイント付きです。

真空取出口

単位:mm
真空取出口取付ねじ径
A10A16A20A30AL12AL14
短ねじ--
ワンタッチ
管継手(φ6(取付ねじ径6mm))
----

※取り付けねじ径は下表をご参照ください。

取り付けねじ径

単位:mm
タイプ記号ねじ径おねじφ15(直径15mm)φ20(直径20mm)φ30(直径30mm)φ40(直径40mm)φ46(直径46mm)
短ねじA10M10×1---
A16M16×1.5----
A20M20×1.5----
A30M30×1.5----
ワンタッチ管継手AL12M12×1---
AL14M14×1--

短ねじタイプの質量表

型番[g]
ZP2-B15ZJS□2.0
ZP2-B20ZJS□2.0
ZP2-B30ZJS□4.5
ZP2-40ZJN16.0
ZP2-40ZJS□15.0
ZP2-40ZJU16.0
ZP2-40ZJF25.0
ZP2-40ZJGN16.0
ZP2-40ZJGS16.0
ZP2-46ZJN19.0
ZP2-46ZJS□17.0
ZP2-46ZJU19.0
ZP2-46ZJF30.0
ZP2-46ZJGS19.0

真空取出口:ワンタッチ管継手タイプの質量表

型番[g]
ZP2-TB15ZJS□-AL12-0617.0
ZP2-TB20ZJS□-AL12-0617.0
ZP2-TB30ZJS□-AL14-0626.5
ZP2-T40ZJN-AL14-0646.0
ZP2-T40ZJS□-AL14-0645.0
ZP2-T40ZJF-AL14-0655.0
ZP2-T40ZJGS-AL14-0646.0
ZP2-T46ZJN-AL14-0656.0
ZP2-T46ZJS□-AL14-0654.0
ZP2-T46ZJU-AL14-0656.0

パッド単体の質量表

型番[g]
ZP2-B15ZJS□2.0
ZP2-B20ZJS□2.0
ZP2-B30ZJS□4.5
ZP2-40ZJN16.0
ZP2-40ZJS□15.0
ZP2-40ZJU16.0
ZP2-40ZJF25.0
ZP2-40ZJGN16.0
ZP2-40ZJGS16.0
ZP2-46ZJN19.0
ZP2-46ZJS□17.0
ZP2-46ZJU19.0
ZP2-46ZJF30.0
ZP2-46ZJGS19.0

部品構成

短ねじタイプ(アダプタ付きパッド)の部品構成

短ねじタイプ(アダプタ付きパッド)

番号部品名材質(表面処理)
1パッドパッド材質
2アダプタアルミニウム合金(アルマイト)
3シールワッシャ構造用鋼/NBR
ワンタッチ管継手タイプ(アダプタ付きパッド)の部品構成

ワンタッチ管継手タイプ(アダプタ付きパッド)

番号部品名材質(表面処理)
1パッドパッド材質
2アダプタアルミニウム合金(アルマイト)
3パッキンNBR
4カセット-
5ナット構造用鋼(三価クロメート)

使用例

短ねじタイプの使用例

短ねじタイプ

ワンタッチ管継手タイプの使用例

ワンタッチ管継手タイプ

注意・禁止事項

※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

型番
本体種類
ゴム系材質
真空取出口
環境
接続ねじ種類
接続ねじ径
パッド径(φ)
真空取出口ねじ径
取付接続ねじ
種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
パッド単品
[ニトリルゴム] NBR
-
耐油
-
-
40
-
-
パッド単体

1個

1,938( 2,132円 )

9日目

パッド単品
[シリコンゴム] シリコンゴム
-
耐寒 / 耐熱
-
-
40
-
-
パッド単体

1個

1,689( 1,858円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パッド単品
[ニトリルゴム] NBR
-
耐油
-
-
46
-
-
パッド単体

1個

1,848( 2,033円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パッド単品
[シリコンゴム] シリコンゴム
-
耐寒 / 耐熱
-
-
46
-
-
パッド単体

1個

1,930( 2,123円 )

6日目

パッド単品
[シリコンゴム] シリコンゴム
-
耐寒 / 耐熱
-
-
15
-
-
パッド単体

1個

998( 1,098円 )

6日目

パッド単品
[シリコンゴム] シリコンゴム
-
耐寒 / 耐熱
-
-
20
-
-
パッド単体

1個

998( 1,098円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パッド単品
[シリコンゴム] シリコンゴム
-
耐寒 / 耐熱
-
-
30
-
-
パッド単体

1個

1,289( 1,418円 )

6日目

パッド単品
[シリコンゴム] シリコンゴム高硬度
-
耐寒 / 耐熱
-
-
30
-
-
パッド単体

1個

1,289( 1,418円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パッド+ホルダセット
フッ素ゴム
おねじ
耐熱 / 耐薬品
おねじ
M20
40
M20×1.5
M20×1.5(おねじ)
アダプタ付

1個

5,411( 5,952円 )

9日目

パッド+ホルダセット
フッ素ゴム
ワンタッチ継手
耐熱 / 耐薬品
おねじ
M14
40
Φ6
M14×1(おねじ)
アダプタ付

1個

5,758( 6,334円 )

9日目

パッド+ホルダセット
[ニトリルゴム] 導電性NBR
おねじ
静電気拡散 / 耐油
おねじ
M20
40
M20×1.5
M20×1.5(おねじ)
アダプタ付

1個

3,845( 4,230円 )

9日目

パッド+ホルダセット
[ニトリルゴム] 導電性NBR
ワンタッチ継手
静電気拡散 / 耐油
おねじ
M14
40
Φ6
M14×1(おねじ)
アダプタ付

1個

3,965( 4,362円 )

9日目

パッド+ホルダセット
[シリコンゴム] 導電性シリコーンゴム
おねじ
静電気拡散 / 耐寒 / 耐熱
おねじ
M20
40
M20×1.5
M20×1.5(おねじ)
アダプタ付

1個

3,455( 3,801円 )

9日目

パッド+ホルダセット
[シリコンゴム] 導電性シリコーンゴム
ワンタッチ継手
静電気拡散 / 耐寒 / 耐熱
おねじ
M14
40
Φ6
M14×1(おねじ)
アダプタ付

1個

4,163( 4,579円 )

9日目

パッド+ホルダセット
[ニトリルゴム] NBR
おねじ
耐油
おねじ
M20
40
M20×1.5
M20×1.5(おねじ)
アダプタ付

1個

3,693( 4,062円 )

9日目

パッド+ホルダセット
[ニトリルゴム] NBR
ワンタッチ継手
耐油
おねじ
M14
40
Φ6
M14×1(おねじ)
アダプタ付

1個

3,862( 4,248円 )

9日目

パッド+ホルダセット
[シリコンゴム] シリコンゴム
おねじ
耐寒 / 耐熱
おねじ
M20
40
M20×1.5
M20×1.5(おねじ)
アダプタ付

1個

3,189( 3,508円 )

6日目

パッド+ホルダセット
[シリコンゴム] シリコンゴム
ワンタッチ継手
耐寒 / 耐熱
おねじ
M14
40
Φ6
M14×1(おねじ)
アダプタ付

1個

3,101( 3,411円 )

6日目

パッド+ホルダセット
[シリコンゴム] 導電性シリコーンゴム
ワンタッチ継手
静電気拡散 / 耐寒 / 耐熱
おねじ
M14
46
Φ6
M14×1(おねじ)
アダプタ付

1個

3,890( 4,279円 )

9日目

パッド+ホルダセット
[ニトリルゴム] NBR
おねじ
耐油
おねじ
M30
46
M30×1.5
M30×1.5(おねじ)
アダプタ付

1個

4,029( 4,432円 )

9日目

パッド+ホルダセット
[ニトリルゴム] NBR
ワンタッチ継手
耐油
おねじ
M14
46
Φ6
M14×1(おねじ)
アダプタ付

1個

4,198( 4,618円 )

9日目

パッド+ホルダセット
[シリコンゴム] シリコンゴム
おねじ
耐寒 / 耐熱
おねじ
M30
46
M30×1.5
M30×1.5(おねじ)
アダプタ付

1個

3,229( 3,552円 )

6日目

パッド+ホルダセット
[シリコンゴム] シリコンゴム
ワンタッチ継手
耐寒 / 耐熱
おねじ
M14
46
Φ6
M14×1(おねじ)
アダプタ付

1個

3,589( 3,948円 )

6日目

パッド+ホルダセット
ウレタンゴム
おねじ
標準
おねじ
M30
46
M30×1.5
M30×1.5(おねじ)
アダプタ付

1個

4,298( 4,728円 )

9日目

パッド+ホルダセット
ウレタンゴム
ワンタッチ継手
標準
おねじ
M14
46
Φ6
M14×1(おねじ)
アダプタ付

1個

4,466( 4,913円 )

9日目

パッド+ホルダセット
[シリコンゴム] シリコンゴム高硬度
おねじ
耐寒 / 耐熱
おねじ
M10
15
M10×1
M10×1(おねじ)
アダプタ付

1個

1,954( 2,149円 )

9日目

パッド+ホルダセット
[シリコンゴム] シリコンゴム高硬度
ワンタッチ継手
耐寒 / 耐熱
おねじ
M12
15
Φ6
M12×1(おねじ)
アダプタ付

1個

2,124( 2,336円 )

9日目

パッド+ホルダセット
[シリコンゴム] シリコンゴム
おねじ
耐寒 / 耐熱
おねじ
M10
15
M10×1
M10×1(おねじ)
アダプタ付

1個

1,954( 2,149円 )

6日目

パッド+ホルダセット
[シリコンゴム] シリコンゴム
ワンタッチ継手
耐寒 / 耐熱
おねじ
M12
15
Φ6
M12×1(おねじ)
アダプタ付

1個

2,339( 2,573円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パッド+ホルダセット
[シリコンゴム] シリコンゴム高硬度
おねじ
耐寒 / 耐熱
おねじ
M10
20
M10×1
M10×1(おねじ)
アダプタ付

1個

1,954( 2,149円 )

9日目

パッド+ホルダセット
[シリコンゴム] シリコンゴム高硬度
ワンタッチ継手
耐寒 / 耐熱
おねじ
M12
20
Φ6
M12×1(おねじ)
アダプタ付

1個

2,124( 2,336円 )

9日目

パッド+ホルダセット
[シリコンゴム] シリコンゴム
おねじ
耐寒 / 耐熱
おねじ
M10
20
M10×1
M10×1(おねじ)
アダプタ付

1個

2,050( 2,255円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パッド+ホルダセット
[シリコンゴム] シリコンゴム
ワンタッチ継手
耐寒 / 耐熱
おねじ
M12
20
Φ6
M12×1(おねじ)
アダプタ付

1個

2,289( 2,518円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パッド+ホルダセット
[シリコンゴム] シリコンゴム高硬度
おねじ
耐寒 / 耐熱
おねじ
M16
30
M16×1.5
M16×1.5(おねじ)
アダプタ付

1個

2,337( 2,571円 )

9日目

パッド+ホルダセット
[シリコンゴム] シリコンゴム高硬度
ワンタッチ継手
耐寒 / 耐熱
おねじ
M14
30
Φ6
M14×1(おねじ)
アダプタ付

1個

2,464( 2,710円 )

9日目

パッド+ホルダセット
[シリコンゴム] シリコンゴム
おねじ
耐寒 / 耐熱
おねじ
M16
30
M16×1.5
M16×1.5(おねじ)
アダプタ付

1個

2,489( 2,738円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パッド+ホルダセット
[シリコンゴム] シリコンゴム
ワンタッチ継手
耐寒 / 耐熱
おねじ
M14
30
Φ6
M14×1(おねじ)
アダプタ付

1個

2,689( 2,958円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高速で流れるワーク吸着に対応する吸着パッド。
【特長】
・単体と縦方向真空取出形アダプタ付きを用意
・さまざまなワーク形状にも追従
・パッド材質:シリコーンゴム(硬度A40、A50、A60)
・大きな開口径(短ねじタイプ)Φ5~Φ22大流量吸引の真空ブロアポンプに対応
・記号:ZJ/形状:ベロウ形

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空パッド 4.5段ベロウパッド ZP2シリーズ

真空パッド 4.5段ベロウパッド ZP2シリーズ

    吸着パッド ソフトタイプ・ベローズタイプ

    吸着パッド ソフトタイプ・ベローズタイプ

      吸着パッド単体 スポンジタイプ・ベローズタイプ

      吸着パッド単体 スポンジタイプ・ベローズタイプ

        吸着パッド

        吸着パッド

          ノズルパッド ZP2シリーズ

          ノズルパッド ZP2シリーズ

            スポンジパッド ZP2シリーズ

            スポンジパッド ZP2シリーズ

              真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ

              真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ

                三段じゃばら形パッド PCシリーズ 継手なし固定式金具付パッド PS

                三段じゃばら形パッド PCシリーズ 継手なし固定式金具付パッド PS

                  特殊形状パッド PEG

                  特殊形状パッド PEG

                    真空パッド スタンダードタイプ パッドゴム・パッド押え

                    真空パッド スタンダードタイプ パッドゴム・パッド押え

                      ミニ吸着パッド

                      ミニ吸着パッド

                        継手付固定式金具付パッド PWTK・YK

                        継手付固定式金具付パッド PWTK・YK

                          真空パッド 長円形パッド ZP2シリーズ

                          真空パッド 長円形パッド ZP2シリーズ

                            メーカー SMC ミスミ ミスミ ミスミ SMC SMC SMC コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ ミスミ コンバム(旧:妙徳) SMC
                            通常価格 998円 270円 410円 190円 492円 475円 368円 1,079円 386円 152円 320円 3,524円 468円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            パット形状 多段ベローズ - - - - - - 多段ベローズ - - 小形 長円形 -
                            取付方法 埋込式 アタッチメント式 アタッチメント式 埋込式 - - - アタッチメント式 差込式 - 差込式 埋込式 -
                            材質 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 - - - ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 -

                            真空パッド 4.5段ベロウパッド ZP2シリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            生産設備ラインに試験導入
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/23
                            生産ライン用設備に試験導入しました。吸着対象物が小袋入りの試供見本で柔らかく立体形状のものであるため、さまざまなワーク形状(角度含め)に追従可能なこの商品を採択しました。結果良好で、吸着力含め思い通りの性能を発揮してくれており満足しています。もう少し検証を重ね実際の現場へ近々導入予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 真空パッド(ZPシリーズ)の形状は、どのような種類がありますか? また、その用途について知りたい。
                            A
                            真空パッドには、[平形(リブ付)]、[深形]、[ベロウ形]、[薄形(リブ付)]、[長円形]等があります。
                            ワークおよび使用環境に対して最適な形状を選択してください。形状別の用途を下記に記します。
                            ・平形パッド:ワーク表面が平面で、変形等のない場合。
                            ・平形リブ付パッド:ワークが変形しやすい場合や、ワークの離脱を確実に行いたい場合。
                            ・深形パッド:ワーク形状が曲面の場合。
                            ・ベロウ形パッド:バッファを取り付けるスペースがない場合や、ワーク吸着面が斜めになっている場合。
                            ・長円形パッド:吸着面の少ないワークや、ワークが長いもので位置決めを確実に行いたい場合。
                            ・首振りパッド:吸着面が水平でないワーク。
                            ・高荷重パッド:重量物のワーク。
                            ・導電性パッド:静電気対策の一つとして、抵抗率を下げたゴムを使用する。帯電防止用。
                            ※バッファ:ワーク高さが均一でない場合や、ワークへの緩衝が必要な場合。
                            Q 真空パッド(ZPシリーズ)で、吸着跡の付きにくいパッドはありますか?
                            A
                            真空パッドはゴムで製作してあり、ワークに直接触れるため、何らかの吸着跡は必ず存在します。
                            <吸着により考えられる跡>
                            1.吸着時のワーク変形(吸着力)による跡
                            2.パッドの材料であるゴム材料に含まれる成分が、ワークに移行したためによる跡
                            3.ワーク表面の凹凸に、パッドの材料であるゴムが磨耗(残留)し残る跡
                            4.周囲環境における埃などが、パッドまたはワークに付着したことによる跡
                            <対策>
                            ・真空圧力を下げる。(リフト力が足りない場合はパッド数量を増やす。)
                            ・パッド中心部空間(面積)が少ないパッドを選定する。
                            ・材質を吸着跡対策NBRに変更をする。
                            ・ZP2シリーズのフッ素樹脂焼付パッド、もしくは樹脂アタッチメントを使用する。
                            ・吸着跡は残りますが、パッド材質をシリコンゴム・ウレタンゴム(ゴム色:白・茶色)にすることにより、
                             吸着跡が目立たなくなる可能性はあります。
                            使用可否判断は、実機にて確認をお願い致します。

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました