(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノズルパッド ZP2シリーズ

ノズルパッド ZP2シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
492円 ~ 1,495円
税込価格
541円 ~ 1,645円

ICチップ等の小型部品の吸着搬送に対応した吸着パッド。【特長】・形状:ノズル形...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番

未確定23件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

 
単位:mm

パッド単体

ZP2-08AN□の寸法図

ZP2-08AN□

ZP2-11AN□の寸法図

ZP2-11AN□

アダプタ付き

ZP2-T08AN□-A5の寸法図

ZP2-T08AN□-A5

ZP2-T11AN□-A5の寸法図

ZP2-T11AN□-A5

製品仕様

ノズルパッド ZP2シリーズ(単体)の外観

単体

ノズルパッド ZP2シリーズ(アダプタ付き)の外観

アダプタ付き

小型部品の吸着搬送例

小型部品の吸着搬送例

単位:mm
アダプタ取り付け部寸法図

アダプタ取り付け部

  • ※ アダプタを製作される場合、上記寸法をご参考ください。
  • ※ R部は角のないように滑らかにとることです。
  • ※ ZP2シリーズ適用アダプタは、カタログをご参照ください。

型番リスト

型番
パット形状
本体種類
パット種類
取付方法
材質
ゴム系材質
真空取出口
環境
接続ねじ種類
接続ねじ径
パッド径(φ)
真空取出口ねじ径
取付接続ねじ
対応型式
種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
平形
パッド単品
標準
差込式
ゴム系
フッ素ゴム
-
耐熱 / 耐薬品
-
-
0.8
-
-
-
パッド単体

1個

728( 801円 )

-

平形
パッド単品
標準
差込式
ゴム系
[ニトリルゴム] 導電性NBR
-
静電気拡散 / 耐油
-
-
0.8
-
-
-
パッド単体

10個

498( 548円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド単品
標準
差込式
ゴム系
[シリコンゴム] 導電性シリコーンゴム
-
静電気拡散 / 耐寒 / 耐熱
-
-
0.8
-
-
-
パッド単体

10個

598( 658円 )

6日目

平形
パッド単品
標準
差込式
ゴム系
[ニトリルゴム] NBR
-
耐油
-
-
0.8
-
-
-
パッド単体

10個

492( 541円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド単品
標準
差込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
-
耐寒 / 耐熱
-
-
0.8
-
-
-
パッド単体

10個

585( 644円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド単品
標準
差込式
ゴム系
フッ素ゴム
-
耐熱 / 耐薬品
-
-
1.1
-
-
-
パッド単体

10個

765( 842円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド単品
標準
差込式
ゴム系
[ニトリルゴム] 導電性NBR
-
静電気拡散 / 耐油
-
-
1.1
-
-
-
パッド単体

10個

524( 576円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド単品
標準
差込式
ゴム系
[ニトリルゴム] NBR
-
耐油
-
-
1.1
-
-
-
パッド単体

10個

635( 699円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド単品
標準
差込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
-
耐寒 / 耐熱
-
-
1.1
-
-
-
パッド単体

10個

741( 815円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド単品
標準
差込式
ゴム系
ウレタンゴム
-
-
-
-
1.1
-
-
-
パッド単体

10個

828( 911円 )

5日目

平形
パッド+ホルダセット
標準
差込式
ゴム系
フッ素ゴム
おねじ
耐熱 / 耐薬品
おねじ
M5
0.8
M5
おねじ M5×0.8
-
アダプタ付パッド

5個

1,189( 1,308円 )

9日目

平形
パッド+ホルダセット
標準
差込式
ゴム系
[ニトリルゴム] 導電性NBR
おねじ
静電気拡散 / 耐油
おねじ
M5
0.8
M5
おねじ M5×0.8
-
アダプタ付パッド

10個

959( 1,055円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド+ホルダセット
標準
差込式
ゴム系
[シリコンゴム] 導電性シリコーンゴム
おねじ
静電気拡散 / 耐寒 / 耐熱
おねじ
M5
0.8
M5
おねじ M5×0.8
-
アダプタ付パッド

5個

1,114( 1,225円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド+ホルダセット
標準
差込式
ゴム系
[ニトリルゴム] NBR
おねじ
耐油
おねじ
M5
0.8
M5
おねじ M5×0.8
-
アダプタ付パッド

10個

981( 1,079円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド+ホルダセット
標準
差込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
おねじ
耐寒 / 耐熱
おねじ
M5
0.8
M5
おねじ M5×0.8
-
アダプタ付パッド

1個

1,079( 1,187円 )

19日目

平形
パッド+ホルダセット
標準
差込式
ゴム系
ウレタンゴム
おねじ
-
おねじ
M5
0.8
M5
おねじ M5×0.8
-
アダプタ付パッド

5個

1,104( 1,214円 )

9日目

平形
パッド+ホルダセット
標準
差込式
ゴム系
フッ素ゴム
おねじ
耐熱 / 耐薬品
おねじ
M5
1.1
M5
おねじ M5×0.8
-
アダプタ付パッド

5個

1,495( 1,645円 )

9日目

平形
パッド+ホルダセット
標準
差込式
ゴム系
[ニトリルゴム] 導電性NBR
おねじ
静電気拡散 / 耐油
おねじ
M5
1.1
M5
おねじ M5×0.8
-
アダプタ付パッド

5個

1,286( 1,415円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド+ホルダセット
標準
差込式
ゴム系
[シリコンゴム] 導電性シリコーンゴム
おねじ
静電気拡散 / 耐寒 / 耐熱
おねじ
M5
1.1
M5
おねじ M5×0.8
-
アダプタ付パッド

5個

1,326( 1,459円 )

9日目

平形
パッド+ホルダセット
標準
差込式
ゴム系
[ニトリルゴム] NBR
おねじ
耐油
おねじ
M5
1.1
M5
おねじ M5×0.8
-
アダプタ付パッド

5個

1,250( 1,375円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド+ホルダセット
標準
差込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
おねじ
耐寒 / 耐熱
おねじ
M5
1.1
M5
おねじ M5×0.8
-
アダプタ付パッド

5個

1,356( 1,492円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド+ホルダセット
標準
差込式
ゴム系
ウレタンゴム
おねじ
-
おねじ
M5
1.1
M5
おねじ M5×0.8
-
アダプタ付パッド

5個

1,445( 1,590円 )

9日目

-
ホルダ単品
-
-
-
-
-
-
おねじ
M5
-
-
-
ZP2-T08AN□-A5・ZP2-T11AN□-A5
アダプタ

1個

608( 669円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ICチップ等の小型部品の吸着搬送に対応した吸着パッド。
【特長】
・形状:ノズル形
・アダプタ付と単体を用意
・パッド径:0.8mm、1.1mm
・パッド材質:NBR、シリコーンゴム、ウレタンゴム、FKM、導電性NBR、導電性シリコーンゴム
・真空取出方向(アダプタ付):縦
・取り付け接続ねじ径(アダプタ付):M5×0.8

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノズルパッド ZP2シリーズ

ノズルパッド ZP2シリーズ

    ミニ吸着パッド

    ミニ吸着パッド

      真空パッド 長円形パッド ZP2シリーズ

      真空パッド 長円形パッド ZP2シリーズ

        真空パッド スタンダード小型タイプ VPMB バーブ継手

        真空パッド スタンダード小型タイプ VPMB バーブ継手

          吸着パッド ソフトタイプ・ベローズタイプ

          吸着パッド ソフトタイプ・ベローズタイプ

            真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

            真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

              真空パッド スタンダード小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

              真空パッド スタンダード小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

                特殊形状パッド PEG

                特殊形状パッド PEG

                  ベロウパッド ZP2シリーズ(J/MB/ZJタイプ)

                  ベロウパッド ZP2シリーズ(J/MB/ZJタイプ)

                    真空パッド ソフトベローズタイプ VPD ワンタッチ継手

                    真空パッド ソフトベローズタイプ VPD ワンタッチ継手

                      吸着パッド 長円タイプ

                      吸着パッド 長円タイプ

                        真空パッド  長円タイプ VPBE ワンタッチ継手

                        真空パッド 長円タイプ VPBE ワンタッチ継手

                          継手付固定式金具付パッド PWTK・YK

                          継手付固定式金具付パッド PWTK・YK

                            メーカー SMC ミスミ SMC 日本ピスコ ミスミ 日本ピスコ 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) SMC 日本ピスコ ミスミ 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳)
                            通常価格 492円 320円 468円 851円 270円 1,349円 920円 386円 598円 2,088円 320円 636円 3,524円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   5日目~  

                            ノズルパッド ZP2シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 真空パッド(ZPシリーズ)の形状は、どのような種類がありますか? また、その用途について知りたい。
                            A
                            真空パッドには、[平形(リブ付)]、[深形]、[ベロウ形]、[薄形(リブ付)]、[長円形]等があります。
                            ワークおよび使用環境に対して最適な形状を選択してください。形状別の用途を下記に記します。
                            ・平形パッド:ワーク表面が平面で、変形等のない場合。
                            ・平形リブ付パッド:ワークが変形しやすい場合や、ワークの離脱を確実に行いたい場合。
                            ・深形パッド:ワーク形状が曲面の場合。
                            ・ベロウ形パッド:バッファを取り付けるスペースがない場合や、ワーク吸着面が斜めになっている場合。
                            ・長円形パッド:吸着面の少ないワークや、ワークが長いもので位置決めを確実に行いたい場合。
                            ・首振りパッド:吸着面が水平でないワーク。
                            ・高荷重パッド:重量物のワーク。
                            ・導電性パッド:静電気対策の一つとして、抵抗率を下げたゴムを使用する。帯電防止用。
                            ※バッファ:ワーク高さが均一でない場合や、ワークへの緩衝が必要な場合。
                            Q 真空パッド(ZPシリーズ)で、吸着跡の付きにくいパッドはありますか?
                            A
                            真空パッドはゴムで製作してあり、ワークに直接触れるため、何らかの吸着跡は必ず存在します。
                            <吸着により考えられる跡>
                            1.吸着時のワーク変形(吸着力)による跡
                            2.パッドの材料であるゴム材料に含まれる成分が、ワークに移行したためによる跡
                            3.ワーク表面の凹凸に、パッドの材料であるゴムが磨耗(残留)し残る跡
                            4.周囲環境における埃などが、パッドまたはワークに付着したことによる跡
                            <対策>
                            ・真空圧力を下げる。(リフト力が足りない場合はパッド数量を増やす。)
                            ・パッド中心部空間(面積)が少ないパッドを選定する。
                            ・材質を吸着跡対策NBRに変更をする。
                            ・ZP2シリーズのフッ素樹脂焼付パッド、もしくは樹脂アタッチメントを使用する。
                            ・吸着跡は残りますが、パッド材質をシリコンゴム・ウレタンゴム(ゴム色:白・茶色)にすることにより、
                             吸着跡が目立たなくなる可能性はあります。
                            使用可否判断は、実機にて確認をお願い致します。

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました