(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小形パッド ZP2シリーズ

小形パッド ZP2シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
366円 ~ 1,142円
税込価格
403円 ~ 1,256円

ZPシリーズアダプタに適用。【特長】・パッド径:3mm、4mm、5mm、6mm...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定34件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

 
単位:mm

パッド単体

ZP2-03U□の寸法図

ZP2-03U□

ZP2-B04U□の仕様

ZP2-B04U□

ZP2-05UT□の寸法図

ZP2-05UT□

ZP2-06UT□の寸法図

ZP2-06UT□

ZP2-B06B□の寸法図

ZP2-B06B□

ZP2-B06C□の寸法図

ZP2-B06C□

ZP2-07C□の寸法図

ZP2-07C□

ZP2-B08C□の寸法図

ZP2-B08C□

製品仕様

単位:mm
小形パッドの外観
アダプタ取り付け部寸法図

アダプタ取り付け部

  • ※ アダプタを製作される場合、上記寸法をご参考ください。
  • ※ R部は角のないように滑らかにとることです。
  • ※ ZPシリーズ適用アダプタは、カタログをご参照ください。

注意・禁止事項

  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照ください。

型番リスト

型番
パット形状
ゴム系材質
環境
パッド径(φ)
離脱性
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
平形
[シリコンゴム] 導電性シリコーンゴム
標準 / 静電気拡散 / 耐油 / 耐寒
3
標準仕様

10個

368( 405円 )

6日目

平形
[ニトリルゴム] NBR
標準 / 耐油
3
標準仕様

10個

366( 403円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐寒
3
標準仕様

10個

387( 426円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
ウレタンゴム
標準
3
標準仕様

10個

492( 541円 )

6日目

薄形
[ニトリルゴム] NBR
標準 / 耐油
5
標準仕様

1個

450( 495円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

薄形
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐寒
5
標準仕様

10個

492( 541円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

薄形
ウレタンゴム
標準
5
標準仕様

1個

558( 614円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

薄形
フッ素ゴム
標準 / 耐熱 / 耐薬品
6
標準仕様

10個

638( 702円 )

9日目

薄形
[シリコンゴム] 導電性シリコーンゴム
標準 / 静電気拡散 / 耐油 / 耐寒
6
標準仕様

1個

478( 526円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

薄形
[ニトリルゴム] NBR
標準 / 耐油
6
標準仕様

10個

428( 471円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

薄形
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐寒
6
標準仕様

10個

492( 541円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
フッ素ゴム
標準 / 耐熱 / 耐薬品
7
標準仕様

10個

558( 614円 )

9日目

平形
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐寒
7
標準仕様

10個

408( 449円 )

6日目

平形
[ニトリルゴム] 導電性NBR
標準 / 静電気拡散 / 耐油
4
離脱性向上仕様(ブラスト仕様)

10個

438( 482円 )

6日目

平形
[シリコンゴム] 導電性シリコーンゴム
標準 / 静電気拡散 / 耐油 / 耐寒
4
離脱性向上仕様(ブラスト仕様)

10個

453( 498円 )

6日目

平形
[ニトリルゴム] NBR
標準 / 耐油
4
離脱性向上仕様(ブラスト仕様)

10個

441( 485円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐寒
4
離脱性向上仕様(ブラスト仕様)

10個

475( 523円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ベローズ
フッ素ゴム
標準 / 耐熱 / 耐薬品
6
離脱性向上仕様(ブラスト仕様)

5個

1,142( 1,256円 )

9日目

ベローズ
[ニトリルゴム] 導電性NBR
標準 / 静電気拡散 / 耐油
6
離脱性向上仕様(ブラスト仕様)

1個

940( 1,034円 )

9日目

ベローズ
[シリコンゴム] 導電性シリコーンゴム
標準 / 静電気拡散 / 耐油 / 耐寒
6
離脱性向上仕様(ブラスト仕様)

1個

748( 823円 )

6日目

ベローズ
[ニトリルゴム] NBR
標準 / 耐油
6
離脱性向上仕様(ブラスト仕様)

10個

765( 842円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ベローズ
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐寒
6
離脱性向上仕様(ブラスト仕様)

10個

786( 865円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ベローズ
ウレタンゴム
標準
6
離脱性向上仕様(ブラスト仕様)

1個

1,058( 1,164円 )

6日目

平形
フッ素ゴム
標準 / 耐熱 / 耐薬品
6
離脱性向上仕様(ブラスト仕様)

10個

655( 721円 )

6日目

平形
[ニトリルゴム] NBR
標準 / 耐油
6
離脱性向上仕様(ブラスト仕様)

1個

402( 442円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐寒
6
離脱性向上仕様(ブラスト仕様)

10個

388( 427円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ベローズ
フッ素ゴム
標準 / 耐熱 / 耐薬品
8
離脱性向上仕様(ブラスト仕様)

10個

898( 988円 )

9日目

ベローズ
[ニトリルゴム] 導電性NBR
標準 / 静電気拡散 / 耐油
8
離脱性向上仕様(ブラスト仕様)

1個

940( 1,034円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ベローズ
[シリコンゴム] 導電性シリコーンゴム
標準 / 静電気拡散 / 耐油 / 耐寒
8
離脱性向上仕様(ブラスト仕様)

1個

748( 823円 )

6日目

ベローズ
[ニトリルゴム] NBR
標準 / 耐油
8
離脱性向上仕様(ブラスト仕様)

10個

765( 842円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ベローズ
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐寒
8
離脱性向上仕様(ブラスト仕様)

10個

786( 865円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
[シリコンゴム] 導電性シリコーンゴム
標準 / 静電気拡散 / 耐油 / 耐寒
8
離脱性向上仕様(ブラスト仕様)

10個

488( 537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
[ニトリルゴム] NBR
標準 / 耐油
8
離脱性向上仕様(ブラスト仕様)

10個

420( 462円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐寒
8
離脱性向上仕様(ブラスト仕様)

10個

470( 517円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ZPシリーズアダプタに適用。
【特長】
・パッド径:3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm
・材質:NBR、シリコーンゴム、ウレタンゴム、FKM、導電性NBR、導電性シリコーンゴム
・パッド形状:平形、平形リブ付、薄形、ベロウ形
・パッド径4mm、6mm、8mmはブラスト仕様(ブラスト仕様:ワークの離脱性向上をはかったものです)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小形パッド ZP2シリーズ

小形パッド ZP2シリーズ

    特殊形状パッド PEG

    特殊形状パッド PEG

      真空パッド VPSシリーズ(単層パッド)・VPDシリーズ(2層パッド)

      真空パッド VPSシリーズ(単層パッド)・VPDシリーズ(2層パッド)

        真空パッド スタンダード小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

        真空パッド スタンダード小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

          真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

          真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

            低寸法仕様パッド ZP2シリーズ(AU 平形)

            低寸法仕様パッド ZP2シリーズ(AU 平形)

              真空パッド 吸着痕防止タイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

              真空パッド 吸着痕防止タイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

                真空 ソフトベローズタイプ パッドゴム

                真空 ソフトベローズタイプ パッドゴム

                  ベロウパッド ZP2シリーズ(J/MB/ZJタイプ)

                  ベロウパッド ZP2シリーズ(J/MB/ZJタイプ)

                    真空パッド 滑り止め小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                    真空パッド 滑り止め小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                      真空パッド  ソフト小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

                      真空パッド ソフト小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

                        真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                        真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                          真空パッド 滑り止めタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

                          真空パッド 滑り止めタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

                            メーカー SMC コンバム(旧:妙徳) CHELIC(チェリック) 日本ピスコ 日本ピスコ SMC 日本ピスコ 日本ピスコ SMC 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 366円 386円 518円 920円 1,349円 428円 4,060円 398円 598円 1,172円 1,243円 4,717円 768円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目  
                            本体種類 パッド単品 パッド単品 - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド単品 パッド+ホルダセット - - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット
                            パット種類 標準 標準 標準 標準 ソフト 標準 吸着痕防止 ソフト - 標準 ソフト 吸着痕防止 標準
                            取付方法 埋込式 差込式 - - 埋込式 差込式 パッドネジ固定 埋込式 - パッドネジ固定 埋込式 パッドネジ固定 パッドネジ固定
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 樹脂 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 樹脂 ゴム系

                            小形パッド ZP2シリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            小型基板の吸着搬送に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/30
                            基板のハンドリングで吸着が必要だったため、小型パッドの物を使用しました。
                            簡単に取付できるので扱いやすいです。
                            吸着を繰り返すとパッドにひびが入り、吸着不良となることがあったので、
                            予備を持っておくと良いかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パッド交換用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/18
                            ラインで使用しているパッドが破損したため、急遽交換品が必要になりました。即納で購入できたので、ライン停止時間が少なくて済み、大変助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 真空パッド(ZPシリーズ)の形状は、どのような種類がありますか? また、その用途について知りたい。
                            A
                            真空パッドには、[平形(リブ付)]、[深形]、[ベロウ形]、[薄形(リブ付)]、[長円形]等があります。
                            ワークおよび使用環境に対して最適な形状を選択してください。形状別の用途を下記に記します。
                            ・平形パッド:ワーク表面が平面で、変形等のない場合。
                            ・平形リブ付パッド:ワークが変形しやすい場合や、ワークの離脱を確実に行いたい場合。
                            ・深形パッド:ワーク形状が曲面の場合。
                            ・ベロウ形パッド:バッファを取り付けるスペースがない場合や、ワーク吸着面が斜めになっている場合。
                            ・長円形パッド:吸着面の少ないワークや、ワークが長いもので位置決めを確実に行いたい場合。
                            ・首振りパッド:吸着面が水平でないワーク。
                            ・高荷重パッド:重量物のワーク。
                            ・導電性パッド:静電気対策の一つとして、抵抗率を下げたゴムを使用する。帯電防止用。
                            ※バッファ:ワーク高さが均一でない場合や、ワークへの緩衝が必要な場合。
                            Q 真空パッド(ZPシリーズ)で、吸着跡の付きにくいパッドはありますか?
                            A
                            真空パッドはゴムで製作してあり、ワークに直接触れるため、何らかの吸着跡は必ず存在します。
                            <吸着により考えられる跡>
                            1.吸着時のワーク変形(吸着力)による跡
                            2.パッドの材料であるゴム材料に含まれる成分が、ワークに移行したためによる跡
                            3.ワーク表面の凹凸に、パッドの材料であるゴムが磨耗(残留)し残る跡
                            4.周囲環境における埃などが、パッドまたはワークに付着したことによる跡
                            <対策>
                            ・真空圧力を下げる。(リフト力が足りない場合はパッド数量を増やす。)
                            ・パッド中心部空間(面積)が少ないパッドを選定する。
                            ・材質を吸着跡対策NBRに変更をする。
                            ・ZP2シリーズのフッ素樹脂焼付パッド、もしくは樹脂アタッチメントを使用する。
                            ・吸着跡は残りますが、パッド材質をシリコンゴム・ウレタンゴム(ゴム色:白・茶色)にすることにより、
                             吸着跡が目立たなくなる可能性はあります。
                            使用可否判断は、実機にて確認をお願い致します。

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました