(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SKW-12
SHNRS 盗難防止ナット 取りはずし専用工具 トクシュネジ

SHNRS 盗難防止ナット 取りはずし専用工具 SKW-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,847円
税込単価
6,432円

【特長】・盗難防止ナットSHNRS用取りはずし専用工具です。

詳細情報を確認する

SKW-12 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SHNRS 盗難防止ナット 取りはずし専用工具 外形図

製品仕様

  • 市販のインパクトレンチやスパナ、ソケットレンチやラチェットハンドルなどと組み合わせてご使用ください。
  •  インパクトレンチ用のOリング、ピンを付属しています。

規格表

単位:mm
型番DLBLb質量(g)
SKW-61932179.542
SKW-1229.5412412.7106
SKW-1637523219.0215

型番リスト

型番
工具サイズ(呼び/インチ)
二面幅
寸法L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKW-12

24
24
41
10

1個

5,847( 6,432円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・盗難防止ナットSHNRS用取りはずし専用工具です。

カタログ

SKW-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SHNRS 盗難防止ナット 取りはずし専用工具の型番SKW-12のページです。
型番SKW-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SHNRS 盗難防止ナット 取りはずし専用工具

SHNRS 盗難防止ナット 取りはずし専用工具

    L型レンチ LN-STシリーズ

    L型レンチ LN-STシリーズ

      六角穴付きボタンボルト(ピンつき)専用レンチ SRH

      六角穴付きボタンボルト(ピンつき)専用レンチ SRH

        トライウィングなべ小ねじ専用ビット SRWB

        トライウィングなべ小ねじ専用ビット SRWB

          六角レンチ(インチねじ用) SKH

          六角レンチ(インチねじ用) SKH

            DSビット

            DSビット

              六角棒スパナ LNGO-ST

              六角棒スパナ LNGO-ST

                スパナ(鉄)

                スパナ(鉄)

                  L型レンチ ロング

                  L型レンチ ロング

                    L形レンチロング(ウィット)

                    L形レンチロング(ウィット)

                      ヘクサロビュラレンチ SKX

                      ヘクサロビュラレンチ SKX

                        L型レンチ(スチール)

                        L型レンチ(スチール)

                          ばねナット専用工具

                          ばねナット専用工具

                            メーカー 鍋屋バイテック 極東製作所 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 九飛勢螺 互省製作所 アルプス精工 SUNCO SPSアンブラコ 鍋屋バイテック SUNCO SUNCO
                            通常価格 5,086円 27円 1,802円 1,010円 92円 120円 23円 23円 160円 50,528円 1,069円 68円 6,316円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 SUS304 - 工具鋼(硬度85HRB以上) - 合金鋼 - - - - - 合金鋼 - -
                            表面処理 なし - なし - 四三酸化鉄被膜(黒) - - - - - 四三酸化鉄被膜(黒) - -

                            SHNRS 盗難防止ナット 取りはずし専用工具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKW-16
                            SKW-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?工具サイズ(呼び/インチ) 二面幅 寸法L
                            (mm)

                            5,086円

                            ( 5,595円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10323252

                            5,847円

                            ( 6,432円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10171732

                            ねじ用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました