(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VS-H2518-IRC/11
12メガピクセル4K解像度対応レンズ VS-H-IRCシリーズ VSテクノロジー レンズ

12メガピクセル4K解像度対応レンズ VS-H-IRCシリーズ VS-H2518-IRC/11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
116,667円
税込単価
128,334円

4K解像度対応、近赤外補正により可視からIR領域のフォーカスシフトを最小化、1...

詳細情報を確認する

型番

VS-H2518-IRC/11 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VS-H2518-IRC/11 の仕様・寸法情報

商品情報

12メガピクセル, 1.1インチ, 3.45um対応レンズの仕様

 
型式焦点距離F/#最至近距離(MM)画角マウント適合センサー
VS-H1218-IRC/1112F1.8~close30046.3°×61.4(Diagonal:18.1°)C-Mount1.1"
VS-H1618-IRC/1116F1.8~close30036.0°×48.7(Diagonal:59.6°)C-Mount1.1"
VS-H2518-IRC/1125F1.8~close30023.3°×31.7(Diagonal:39.2°)C-Mount1.1"

型番リスト

型番
焦点距離(mm)
フィルター径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VS-H2518-IRC/11

25
M43 P=0.75

1個

116,667( 128,334円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

4K解像度対応、近赤外補正により可視からIR領域のフォーカスシフトを最小化、12メガピクセル、1.1インチ、3.45μm対応

カタログ

VS-H2518-IRC/11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12メガピクセル4K解像度対応レンズ VS-H-IRCシリーズの型番VS-H2518-IRC/11のページです。
型番VS-H2518-IRC/11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

12メガピクセル4K解像度対応レンズ VS-H-IRCシリーズ

12メガピクセル4K解像度対応レンズ VS-H-IRCシリーズ

    CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ

    CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ

      3CMOSカメラ対応CCTVレンズ VS-H/3COMSシリーズ

      3CMOSカメラ対応CCTVレンズ VS-H/3COMSシリーズ

        高コントラストメガピクセル対応CCTVレンズ VS-VMシリーズ

        高コントラストメガピクセル対応CCTVレンズ VS-VMシリーズ

          マイクロレンズ(1.1"素子、最大1200万画素まで対応可能)

          マイクロレンズ(1.1"素子、最大1200万画素まで対応可能)

            高精細 3メガピクセル対応 CCTVレンズ HSシリーズ

            高精細 3メガピクセル対応 CCTVレンズ HSシリーズ

              レンズオプション【3Z4S-LE】

              レンズオプション【3Z4S-LE】

                メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VS-H1シリーズ

                メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VS-H1シリーズ

                  メガピクセル低ディストーションCCTVレンズ FVシリーズ

                  メガピクセル低ディストーションCCTVレンズ FVシリーズ

                    メガピクセル単焦点レンズ 1/1.8型センサ対応

                    メガピクセル単焦点レンズ 1/1.8型センサ対応

                      Cマウントカメラ用高解像度レンズ【VS-LLD】

                      Cマウントカメラ用高解像度レンズ【VS-LLD】

                        産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)

                        産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)

                          CCTVレンズ(焦点距離8~50mm)・300万画素対応・CCD/CMOSカメラ用【貸出対象】

                          CCTVレンズ(焦点距離8~50mm)・300万画素対応・CCD/CMOSカメラ用【貸出対象】

                            メーカー ヴイ・エス・テクノロジー ミスミ ヴイ・エス・テクノロジー ヴイ・エス・テクノロジー CHIOPT ミュートロン オムロン ヴイ・エス・テクノロジー ミュートロン TAMRON オムロン CHIOPT AZURE
                            通常価格 116,667円 9,200円 113,581円 15,999円 23,100円 16,958円 2,534円 44,899円 16,150円 24,294円 101,720円 11,800円 15,800円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ - CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ
                            FNO 1.8 - 1.8 - - - - - - - - - -
                            最大口径比 1:1.8 - - - - - - - - - - - -

                            12メガピクセル4K解像度対応レンズ VS-H-IRCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VS-H1218-IRC/11
                            VS-H1618-IRC/11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            焦点距離
                            (mm)
                            フィルター径

                            120,988円

                            ( 133,087円 )
                            1個 -

                            7日目

                            12M52 P=0.75

                            128,999円

                            ( 141,899円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            16M40.5 P=0.5

                            CCTVレンズカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました