(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

左右振幅波動ノズル・パタガン PGO-91シリーズ

左右振幅波動ノズル・パタガン PGO-91シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,899円
税込単価
11,989円

扇状噴射タイプ。【特長】・衝撃波が、作業効率UPと省エネを同時に実現します。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最高使用圧力はエアーガンで使用の場合の値となります。固定配管に直結の場合は0.3~0.35Mpaとなります。

型番

PGO-91 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

左右振幅波動ノズル・パタガン PGO-91シリーズ 外形図

製品仕様

材質

本体カバー部ポリアセタール
噴射チューブポリウレタン
ネジ部SUS304

※上記はPGO-91の材質です。
※エアーガン部分の材質は含んでおりません。

製品仕様

型番タイプ接続製品重量
PGO-91ユニットタイプRp1/8''(内ネジ)72g
PGO-91Gエアーガン付タイプワンタッチカプラ(プラグ1/4'')300g
使用流量使用可能流体※使用圧力使用可能温度
エアーガンで
使用の場合
固定配管に
直結の場合
90~120NL/min.程度エアー、不活性ガス0.4~0.45MPa0.35~0.4MPa10~40℃

※圧力は解放時(エアー噴出時)に圧力ゲージが示す値です。
※性能向上の為、製品仕様を変更する場合があります。

型番リスト

型番
種類
エア供給口の接続種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PGO-91

ノズル
めねじ
10

1個

10,899( 11,989円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

扇状噴射タイプ。
【特長】
・衝撃波が、作業効率UPと省エネを同時に実現します。
・流体噴射出口が高速振幅することにより断続的な衝撃波を広範囲に及ぼします。
・SPG型パタガンの回転動作に対し、PGO-91は振幅動作になります。
・左右方向に大きく広がる、細かく軽い波動を繰り出します。
・従来のエアーガンのエアーで押す効果よりも、パタガンによるエアーで叩く効果の方が、エアー消費量を節約し、処理時間の短縮が可能になります。
・複雑なワーク形状の水切り・除塵に最高の効果を発揮します。

(i)ご注意

  • 最高使用圧力はエアーガンで使用の場合の値となります。固定配管に直結の場合は0.3~0.35Mpaとなります。

カタログ

PGO-91で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

左右振幅波動ノズル・パタガン PGO-91シリーズの型番PGO-91のページです。
型番PGO-91に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

左右振幅波動ノズル・パタガン PGO-91シリーズ

左右振幅波動ノズル・パタガン PGO-91シリーズ

    回転波動ノズル・パタガン SPG-25シリーズ

    回転波動ノズル・パタガン SPG-25シリーズ

      エアダスター用ステンレスノズル

      エアダスター用ステンレスノズル

        マグスキマダスターガン

        マグスキマダスターガン

          エアダスターDS-3TF

          エアダスターDS-3TF

            エアダスターDS-3TK-JX            

            エアダスターDS-3TK-JX            

              エアーダスターガン

              エアーダスターガン

                エアーダスター AG-6

                エアーダスター AG-6

                  回転波動ノズル・パタガン SPG-40シリーズ

                  回転波動ノズル・パタガン SPG-40シリーズ

                    エアツールシリーズ エンジンクリーナー EC100S・L

                    エアツールシリーズ エンジンクリーナー EC100S・L

                      エアツールシリーズ スパウトガン SPシリーズ SP100

                      エアツールシリーズ スパウトガン SPシリーズ SP100

                        エアダスターDS-3

                        エアダスターDS-3

                          ダスター付バキュリーナVCM-DF

                          ダスター付バキュリーナVCM-DF

                            メーカー 大浩研熱 大浩研熱 トラスコ中山 WTBワタベコーポレーション 明治機械製作所 明治機械製作所 ミスミ アネスト岩田 大浩研熱 栗田製作所 栗田製作所 明治機械製作所 明治機械製作所
                            通常価格 10,899円 12,899円 3,428円 6,019円 4,217円 7,722円 950円 3,722円 12,899円 7,146円 4,402円 2,541円 19,430円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ノズル形状 フラット ラウンド 標準 ロング ロング - 標準 標準 ラウンド 標準 標準 標準 ロング
                            特長 標準 / エアー増幅 標準 標準 標準 フレキシブル 標準 標準 標準 標準 標準 / 流量調整 標準 標準 -
                            本体材質 ポリアセタール ポリアセタール - マ​グ​ネ​シ​ウ​ム​ - - アルミ アルミ ポリアセタール アルミダイカスト アルミダイカスト アルミ -
                            ノズル材質 樹脂 ポリアセタール SUS304 - - - - 真鍮 ポリアセタール 黄銅棒 黄銅棒 - -
                            最高使用圧力(MPa) 0.45 0.5 - 1 - - - 0.34 0.45 - - - -

                            左右振幅波動ノズル・パタガン PGO-91シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PGO-91G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 エア供給口の接続種類

                            14,899円

                            ( 16,389円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10エアブローガン本体ノズル付ワンタッチ接続

                            エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました