広範囲噴射タイプ。【特長】・水切り・除塵・油切り等に最適なエアーガン。・エアー...
ケース部 | POM樹脂(ポリアセタール) |
---|---|
内部回転子 | POM樹脂(ポリアセタール) |
ベアリング | SUJ2(鉄製※グリス封入品) |
ノズルチューブ部 | ソフトウレタン製 |
接続口 | BS(ニッケルメッキ処理品) |
噴射口径 | φ40 |
型番 | タイプ | 接続 | 製品重量 |
---|---|---|---|
SPG-40 | ユニットタイプ | 1/8''外ネジ | 107g |
SPG-40G | エアーガン付タイプ | ワンタッチカプラ(プラグ1/4'') | 315g |
使用流量 | 使用可能流体 | ※使用圧力 | 使用可能温度 | 使用流量 (標準圧力時の目安) | |
---|---|---|---|---|---|
エアーガンで 使用の場合 | 固定配管に 直結の場合 | エアー量 | |||
100~110NL/min. | エアー、不活性ガス | 0.4~0.45MPa | 0.3~0.35MPa | 10~40℃ | 100NL/min.(0.4MPa) |
※使用圧力:エアーが止まっている時ではなく、使用中の圧力。本製品に吹込む直前の圧力値です。
※吹込圧力0.4MPaでの計測値です。ご使用の環境によって異なる値が計測される場合があります。
Loading...
広範囲噴射タイプ。
【特長】
・水切り・除塵・油切り等に最適なエアーガン。
・エアー噴出口が高速回転することにより断続的なエアーが広範囲に及びます。
・従来のエアーガンよりも効果的に水切り・除塵ができます。
・処理時間の短縮、エアー消費量を節約。