(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCG8
コーナーガイド:TCG ワンハンドツギテ

コーナーガイド:TCG TCG8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
132円
税込単価
145円

配管・配線保護や、配管を安全に90度に曲げることが出来ます。煩雑になりがちな配...

詳細情報を確認する

TCG8 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCG8

8
10

10個

132( 145円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

配管・配線保護や、配管を安全に90度に曲げることが出来ます。煩雑になりがちな配管・配線をキレイに纏めることも可能!

Loading...

TCG8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナーガイド:TCGの型番TCG8のページです。
型番TCG8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーナーガイド:TCG

コーナーガイド:TCG

    ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ デルタユニオン KQ2D-G(ガスケットシール)

    ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ デルタユニオン KQ2D-G(ガスケットシール)

      ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ブランチエルボユニオン KQ2LU-G

      ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ブランチエルボユニオン KQ2LU-G

        ワンタッチ管継手 ステンレス ブランチエルボユニオン KQ2LU-G(シール剤付・シール剤無し)

        ワンタッチ管継手 ステンレス ブランチエルボユニオン KQ2LU-G(シール剤付・シール剤無し)

          ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ エルボユニオン KQ2L-G

          ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ エルボユニオン KQ2L-G

            ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ デルタユニオン KQ2D-G

            ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ デルタユニオン KQ2D-G

              8mm ワンタッチ型ソケット(20型)

              8mm ワンタッチ型ソケット(20型)

                ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ 両口チーズユニオン KQ2T(シール剤・無し)

                ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ 両口チーズユニオン KQ2T(シール剤・無し)

                  ワンタッチ管継手 ステンレス ユニバーサルエルボユニオン KQ2V-G(シール剤付・シール剤無し)

                  ワンタッチ管継手 ステンレス ユニバーサルエルボユニオン KQ2V-G(シール剤付・シール剤無し)

                    ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ 隔壁用メスユニオン KGE

                    ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ 隔壁用メスユニオン KGE

                      ケミカル用 チューブフィッティングケミカルタイプ ユニオンワイ

                      ケミカル用 チューブフィッティングケミカルタイプ ユニオンワイ

                        ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ 隔壁用メスユニオン KQ2E-G

                        ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ 隔壁用メスユニオン KQ2E-G

                          ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ 両口チーズユニオン KGT

                          ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ 両口チーズユニオン KGT

                            メーカー THD SMC SMC SMC SMC SMC エスコ SMC SMC SMC 日本ピスコ SMC SMC
                            通常価格 117円 1,209円 1,209円 1,016円 632円 944円 1,190円 857円 1,662円 3,399円 494円 1,844円 2,039円
                            通常出荷日 3日目   7日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            継手種類 その他形状 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 - ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐
                            種類 ワンタッチ継手関連部品 ワンタッチ・ねじ ワンタッチ・ねじ ワンタッチ・ねじ ワンタッチ・ねじ ワンタッチ・ねじ ワンタッチ継手 ワンタッチ・ねじ ワンタッチ・ねじ ワンタッチ・ねじ ワンタッチ継手 ワンタッチ・ねじ ワンタッチ・ねじ

                            コーナーガイド:TCGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCG10
                            TCG4
                            TCG6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適用チューブ外径
                            (φ)

                            146円

                            ( 161円 )
                            10個 -

                            3日目

                            1010

                            117円

                            ( 129円 )
                            10個 -

                            3日目

                            104

                            125円

                            ( 138円 )
                            10個 -

                            3日目

                            106

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました