(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直線導入機/ALMP

直線導入機/ALMP
通常価格(税別)
200,563円
税込価格
220,619円

【特長】・圧力10-8Pa以下の超高真空領域対応。・非磁性・ベーキング対応。・...

詳細情報を確認する

  • 導入機種類:
    直線導入機
  • フランジ種類:
    CF/ICF
  • フランジサイズ(呼び):
    34
  • 使用圧力(参考値)(Pa ~):
    1.0×10-8
  • ベーキング温度(℃):
    ≦ 200℃
  • 移動軸径(φ):
    6

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

ALMP-133/50 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

商品情報

外形図

直線導入機/ALMP 外形図

製品仕様

各種真空装置における真空中の直線移動が、大気側から操作できる直線移動機構です。

許容リーク量≦1.33×10-11Pa・m3/sec
真空シール方式溶接ベローズ方式
駆動方式プッシュプル式
許容加熱温度≦200℃
直進力30N
中軸型軸径φ6(g6)
分解能5mm

規格表

直線導入機/ALMP 規格表

型番リスト

型番
直線導入機 ストローク(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

ALMP-133/50

50

1個

200,563( 220,619円 )

-

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力10-8Pa以下の超高真空領域対応。
・非磁性・ベーキング対応。
・シャッター機構などの大気側での位置確認が可能。
・押付を必要とされる機構に最適。
・圧空駆動オプション対応。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直線導入機/ALMP

直線導入機/ALMP

    直線導入機/ALMR

    直線導入機/ALMR

      ベローズ式コンパクト直進導入機

      ベローズ式コンパクト直進導入機

        超小型回転導入機 RFTシリーズ

        超小型回転導入機 RFTシリーズ

          真空部品回転式フィードスルーISO-KF・ISO-K

          真空部品回転式フィードスルーISO-KF・ISO-K

            真空部品流体フィードスルー

            真空部品流体フィードスルー

              真空部品回転式・直線状モーションフィードスルー

              真空部品回転式・直線状モーションフィードスルー

                メーカー AVC AVC 入江工研 アリオス インフィコン インフィコン インフィコン
                通常価格 200,563円 228,126円 151,800円 116,034円 96,708円 38,137円 81,883円
                通常出荷日 15日目   9日目   19日目   3日目   8日目   8日目   8日目~  
                導入機種類 直線導入機 直線導入機 直線導入機 回転導入機 回転導入機 液体導入用 -
                フランジ種類 CF/ICF CF/ICF CF/ICF CF/ICF NW/KF - -
                フランジサイズ(呼び) 34 - 34 34 - 40 -
                使用圧力(参考値)(Pa ~) 1.0×10-8 1.0×10-8 1.0×10-8 1.0×10-9 1.0×10-7 1.0×10-6 1.0×10-6
                ベーキング温度(℃) ≦ 200℃ ≦ 200℃ 150 200 110 - 110

                最近見た商品

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                導入機カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト