(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直線導入機/ALMR

直線導入機/ALMR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
228,126円
税込価格
250,939円

【特長】ベローズ使用の超高真空対応で、分解能も0.01mmと高精度な直線導入機...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)
直線導入機 ストローク(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

ALMR-133/10

34
10

1個

228,126( 250,939円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ベローズ使用の超高真空対応で、分解能も0.01mmと高精度な直線導入機です

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直線導入機/ALMR

直線導入機/ALMR

    直線導入機/ALMP

    直線導入機/ALMP

      ベローズ式コンパクト直進導入機

      ベローズ式コンパクト直進導入機

        超小型回転導入機 RFTシリーズ

        超小型回転導入機 RFTシリーズ

          真空部品回転式・直線状モーションフィードスルー

          真空部品回転式・直線状モーションフィードスルー

            真空部品流体フィードスルー

            真空部品流体フィードスルー

              真空部品回転式フィードスルーISO-KF・ISO-K

              真空部品回転式フィードスルーISO-KF・ISO-K

                メーカー AVC AVC 入江工研 アリオス インフィコン インフィコン インフィコン
                通常価格 228,126円 200,563円 151,800円 116,034円 81,883円 38,137円 96,708円
                通常出荷日 9日目   15日目   19日目   3日目   8日目~   8日目   8日目  
                導入機種類 直線導入機 直線導入機 直線導入機 回転導入機 - 液体導入用 回転導入機
                フランジ種類 CF/ICF CF/ICF CF/ICF CF/ICF - - NW/KF
                使用圧力(参考値)(Pa ~) 1.0×10-8 1.0×10-8 1.0×10-8 1.0×10-9 1.0×10-6 1.0×10-6 1.0×10-7
                ベーキング温度(℃) ≦ 200℃ ≦ 200℃ 150 200 110 - 110
                移動軸径(φ) 6 6 - - - - -

                導入機カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました