(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高真空L型バルブ(自動)2FLV

高真空L型バルブ(自動)2FLV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
110,810円
税込単価
121,891円

【特長】・バルブ材質の真空側は全てステンレス(SUS)で構成されています。・全...

詳細情報を確認する

型番

2FLV-70C0 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

高真空L型バルブ(自動)2FLV 外形図

※フランジ穴は高真空L型バルブ(自動)2FLV 外形図振り分けとする。

製品仕様

  • 使用圧力:大気圧~1×10-6Pa
  • リーク量:<1×10-10Pa・m3/s
  • 寿命回数:10万回
  • 操作圧力:0.5~0.6MPa
  • ベークアウト温度(耐熱温度)
    バルブボディ:120℃(MAX)、ニューマチックアクチュエータ:65℃(MAX)、電磁弁付きの場合:50℃(MAX)
  • 主要構成材料
    バルブボディ:SUS304、 ベローズ:SUS316L、 シリンダ:アルミニウム、 弁座シール:バイトン®、 ボンネットシール:バイトン®

規格表

高真空L型バルブ(自動)2FLV 規格表

自動型:複動D、単動C(ノーマルクローズ)、単動O(ノーマルオープン)

型番リスト

型番
切換の種類
フランジ呼び
電圧
電磁弁
近接スイッチ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2FLV-70C0

2位置ノーマルクローズ
70
-
なし
なし
-

1個

110,810( 121,891円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バルブ材質の真空側は全てステンレス(SUS)で構成されています。
・全体がコンパクト設計により小型、軽量化されています。
・正圧、逆圧、どちらも0.15MPa の差圧でも漏れません。
・取り付け姿勢が自由。(特に指定のない場合は、圧力変動の大きい方に弁座が向く取り付け姿勢を推奨しております。)
・機能設計により大きなコンダクタンスが得られます。
・片側回転フランジのため、取付けが容易。( コンフラットフランジ)

カタログ

 

2FLV-70C0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高真空L型バルブ(自動)2FLVの型番2FLV-70C0のページです。
型番2FLV-70C0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高真空L型バルブ(自動)2FLV

高真空L型バルブ(自動)2FLV

    高真空L型バルブ(手動)2FLV

    高真空L型バルブ(手動)2FLV

      高真空アングルバルブ(複動・単動)

      高真空アングルバルブ(複動・単動)

        高真空アングルバルブ(手動型)

        高真空アングルバルブ(手動型)

          モータ駆動バタフライバルブ MBV-LDII-MP シリーズ

          モータ駆動バタフライバルブ MBV-LDII-MP シリーズ

            自動バタフライバルブ・BV-NIIシリーズ

            自動バタフライバルブ・BV-NIIシリーズ

              自動リークバルブLEV型

              自動リークバルブLEV型

                ステンレス製 高真空L型・ストレート型バルブ 二段制御単動 ベローズ・Oリングシール XMD・XYD

                ステンレス製 高真空L型・ストレート型バルブ 二段制御単動 ベローズ・Oリングシール XMD・XYD

                  スタンダード電磁弁112シリーズ(真空対応)

                  スタンダード電磁弁112シリーズ(真空対応)

                    高真空アングルバルブ(ベローズ軸シール)

                    高真空アングルバルブ(ベローズ軸シール)

                      スタンダード電磁弁182シリーズ(真空対応)

                      スタンダード電磁弁182シリーズ(真空対応)

                        ステンレス製 高真空L型/ストレート型バルブ 手動/ベローズシール XMH・XYHシリーズ

                        ステンレス製 高真空L型/ストレート型バルブ 手動/ベローズシール XMH・XYHシリーズ

                          制御機器角形電磁真空弁電磁真空弁V030シリーズ

                          制御機器角形電磁真空弁電磁真空弁V030シリーズ

                            メーカー 入江工研 入江工研 入江工研 入江工研 フジ・テクノロジー フジ・テクノロジー フジ・テクノロジー SMC コガネイ VAT コガネイ SMC コガネイ
                            通常価格 110,810円 101,133円 38,221円 69,712円 255,616円 98,216円 20,462円 67,871円 5,985円 36,313円 7,331円 42,767円 4,585円
                            通常出荷日 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 15日目   15日目   10日目   6日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 空操真空弁 手動真空弁 空操真空弁 手動真空弁 モータ駆動真空弁 空操真空弁 - パイロット真空弁 電磁真空弁 - 電磁真空弁 手動真空弁 電磁真空弁
                            用途 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 - 単体使用 - - - 単体使用 単体使用
                            設置方法 ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト - ダイレクト - - - ダイレクト ダイレクト
                            ポート数 2ポート弁 - 2ポート弁 - - - - 2ポート弁 - - - 2ポート弁 -
                            電磁弁駆動の種類 直動形 - 直動形 - - - - - 外部パイロット形 - 外部パイロット形 - 直動形

                            高真空L型バルブ(自動)2FLVのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました