(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NS規格溶接ベローズ(単品)

NS規格溶接ベローズ(単品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,752円
税込単価
33,827円

【特長】・コンパクトで大きい伸縮量が得られる。・バネ反力が小さい。・長寿命での...

詳細情報を確認する

型番

NS100120-2-Y 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

NS規格溶接ベローズ(単品) 外形図

製品仕様

  • Y型エンドフィッティング
  • 内部:真空
  • 外部:大気圧
  • 使用温度:常温(ベーキング温度250℃以下)
  • リークテスト:Heガスリーク 1×10-9Pa・m3/s以下
  • ベローズ材質:SUS316L、AM350相当
  • 繰り返し寿命:1万回、10万回、100万回

規格表

寿命1万回シリーズ

NS規格溶接ベローズ(単品) 規格表

寿命10万回シリーズ

NS規格溶接ベローズ(単品) 規格表2

寿命100万回シリーズ

NS規格溶接ベローズ(単品) 規格表3

型番リスト

型番
内径(Φ)
外径(Φ)
伸縮量(mm)
仕様
自由長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NS100120-2-Y

90
120
20
寿命100万回シリーズ
40

1個

30,752( 33,827円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで大きい伸縮量が得られる。
・バネ反力が小さい。
・長寿命での使用が可能。
・エンドフィッティングの選択が出来、設計に自由度がある。
・Y 型エンドフィッティング付きは、お客様での溶接が可能。
・取付け方向に制限がない。

カタログ

 

NS100120-2-Yで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NS規格溶接ベローズ(単品)の型番NS100120-2-Yのページです。
型番NS100120-2-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NS規格溶接ベローズ(単品)

NS規格溶接ベローズ(単品)

    フレキシブルホース MTM(両端ISO-MFフランジ型)

    フレキシブルホース MTM(両端ISO-MFフランジ型)

      成形ベローズ MFP(両端パイプエンド)

      成形ベローズ MFP(両端パイプエンド)

        フレキシブルホース MTJ(両端JISフランジ型)

        フレキシブルホース MTJ(両端JISフランジ型)

          NCE規格溶接ベローズ(コンフラットフランジ付き)

          NCE規格溶接ベローズ(コンフラットフランジ付き)

            PF規格成形べローズ(端管付)

            PF規格成形べローズ(端管付)

              フレキシブルホース(チューブエンド)

              フレキシブルホース(チューブエンド)

                KF規格成形べローズ(ISO KFフランジ付)

                KF規格成形べローズ(ISO KFフランジ付)

                  VCR継手付ミニフレキ

                  VCR継手付ミニフレキ

                    フレキシブルチューブ Swagelok

                    フレキシブルチューブ Swagelok

                      成形ベローズ MFJ(両端JISフランジ)

                      成形ベローズ MFJ(両端JISフランジ)

                        成形ベローズ(NWフランジ)

                        成形ベローズ(NWフランジ)

                          フレキシブルチューブ(ブレード付) VCRめす

                          フレキシブルチューブ(ブレード付) VCRめす

                            メーカー 入江工研 ミラプロ ミラプロ ミラプロ 入江工研 入江工研 ミラプロ 入江工研 ミラプロ コスモ・テック ミラプロ ミラプロ コスモ・テック
                            通常価格 30,752円 117,627円 11,254円 40,084円 52,401円 20,760円 10,715円 16,241円 32,630円 55,858円 11,254円 7,997円 68,135円
                            通常出荷日 19日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   20日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目  
                            種類 溶接ベローズ - 成形ベローズ - 溶接ベローズ 成形ベローズ - 成形ベローズ - - 成形ベローズ 成形ベローズ -
                            接続部種類 Y型エンドフィッティング - パイプエンド - ICFフランジ パイプエンド - NW/KFフランジ - - JISフランジ NW/KFフランジ -
                            使用流体 空気(真空) - - - 空気(真空) 空気(真空) - 空気(真空) - - - - -
                            ベローズ材質 SUS316L - - - SUS316L SUS316L - SUS316L - - - - -

                            NS規格溶接ベローズ(単品)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空用ベローズカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました