(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VF4009-500L
真空用フレキシブルチューブ TUBE END type シンクウフレキシブルチューブベローズ

真空用フレキシブルチューブ TUBE END type VF4009-500L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,114円
税込単価
11,125円

【特長】・IKCでは真空用機器の配管接続に、便利でかつ柔軟な耐腐食性を持つステ...

詳細情報を確認する

型番

VF4009-500L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VF4009-500L の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

真空用フレキシブルチューブ TUBE END type 外形図

製品仕様

  • 長さ:250、500、800、1,000mm
  • リーク量:1×10-7Pa・m3/s以下
  • 圧力条件:(内部)真空、(外部)大気圧
  • 温度条件:常温(ベーキング時max250℃)

チューブ特性表

呼称径内径(外径)板厚形状最小曲げ半径繰返し曲げ半径フランジ材質チューブ材質
10AVF10.515.00.25U type40105ステンレス鋼ステンレス鋼
VFP12.417.10.15U type35130
16AVF13.218.50.30U type50125
VFP18.724.90.20U type50140
25AVF25.034.00.20Ω type70180
VFP25.032.20.22U type70230
40AVF38.250.00.25Ω type90230
VFP41.050.50.25U type80350
50AVF53.366.50.30Ω type110300
VFP50.160.50.25U type100410
65AVF66.586.50.40Ω type180200
VFP62.885.00.40U type150250
80AVF78.0101.00.40Ω type200250
VFP78.0102.00.40U type220300
100AVF103.0127.00.40Ω type250300
VFP100.0126.00.40U type280380

規格表

真空用フレキシブルチューブ TUBE END type 規格表

型番リスト

型番
内径(Φ)
外径(Φ)
最小曲げ半径(mm)
自由長(mm)
接続径(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VF4009-500L

10.5
15
40
500
9.52

1個

10,114( 11,125円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IKCでは真空用機器の配管接続に、便利でかつ柔軟な耐腐食性を持つステンレス製フレキシブルチューブを取り揃え、従来品である4種類の規格品(VF)に新規品(VFP)を加えました。
・規格品以外の長さ及びフランジの製作もしています。

カタログ

 

VF4009-500Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空用フレキシブルチューブ TUBE END typeの型番VF4009-500Lのページです。
型番VF4009-500Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空用フレキシブルチューブ TUBE END type

真空用フレキシブルチューブ TUBE END type

    真空用フレキシブルチューブ CF FLANGES type

    真空用フレキシブルチューブ CF FLANGES type

      真空用フレキシブルチューブ JIS FLANGES type

      真空用フレキシブルチューブ JIS FLANGES type

        真空用フレキシブルチューブ NW-KF type

        真空用フレキシブルチューブ NW-KF type

          フレキシブルチューブ VCRめす- VCRおす

          フレキシブルチューブ VCRめす- VCRおす

            真空配管部品 NW(KF)フレキシブルチューブ

            真空配管部品 NW(KF)フレキシブルチューブ

              ICF規格 フレキシブルチューブ

              ICF規格 フレキシブルチューブ

                フレキシブルチューブ NW/KF規格

                フレキシブルチューブ NW/KF規格

                  クイックカップリング フレキシブルチューブ

                  クイックカップリング フレキシブルチューブ

                    NCE規格溶接ベローズ(コンフラットフランジ付き)

                    NCE規格溶接ベローズ(コンフラットフランジ付き)

                      フレキシブルチューブ(ブレード付) NW/KF規格

                      フレキシブルチューブ(ブレード付) NW/KF規格

                        フレキシブルチューブ Swagelok

                        フレキシブルチューブ Swagelok

                          フレキシブルチューブ VCRおす

                          フレキシブルチューブ VCRおす

                            メーカー 入江工研 入江工研 入江工研 入江工研 コスモ・テック ミスミ コスモ・テック コスモ・テック キヤノンアネルバ 入江工研 コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック
                            通常価格 9,724円 33,266円 23,752円 12,039円 61,565円 4,520円 42,424円 16,713円 22,120円 52,401円 33,430円 55,858円 67,275円
                            通常出荷日 6日目   6日目~   6日目   6日目~   13日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   19日目   16日目~   4日目~   4日目  
                            種類 フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ - フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ
                            接続部種類 パイプエンド ICFフランジ JISフランジ NW/KFフランジ VCR - ICFフランジ NW/KFフランジ NW/KFフランジ - NW/KFフランジ Swagelok VCR
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス
                            使用流体 空気(真空) 空気(真空) 空気(真空) 空気(真空) - - - - - - - - -

                            真空用フレキシブルチューブ TUBE END typeのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VF4006-500L
                            VF4009-250L
                            VF4009-800L
                            VF4012-500L
                            VF4012-800L
                            VFP4006-250L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内径
                            (Φ)
                            外径
                            (Φ)
                            最小曲げ半径
                            (mm)
                            自由長
                            (mm)
                            接続径
                            (φ)

                            9,806円

                            ( 10,787円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10.515405006.35

                            10,101円

                            ( 11,111円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10.515402509.52

                            11,090円

                            ( 12,199円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10.515408009.52

                            13,092円

                            ( 14,401円 )
                            1個 -

                            6日目

                            13.218.55050012.7

                            13,885円

                            ( 15,274円 )
                            1個 -

                            6日目

                            13.218.55080012.7

                            9,724円

                            ( 10,696円 )
                            1個 -

                            6日目

                            12.417.1352506.35

                            真空用チューブ・ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました